• MyApps
    MyAppserrorMessages.notLoggedIn

Boquillas de pulverización

  • Vista general
  • Herramientas de soporte

Danfoss ofrece una gama de boquillas de pulverización tanto en latón como en acero para sistemas de quemadores estándar. Ofrecemos una serie de boquillas especiales que se adaptan a la zona de trabajo, al medio y a las emisiones para encajar en los diferentes mercados.

Fabricamos las boquillas de conformidad con las normas EN 293 y EN 299. Para garantizar unos resultados de calidad, cada boquilla se prueba de forma totalmente electrónica en términos de capacidad y patrón de pulverización.

Para evitar riesgos y rendir al máximo, tu quemador de gasóleo necesita el mismo nivel de atención que tu coche. Las revisiones y el mantenimiento periódicos son esenciales para garantizar la fiabilidad y la eficiencia de su funcionamiento. Danfoss recomienda cambiar la boquilla una vez al año para el beneficio del medio ambiente y de su rendimiento.

Características y ventajas

Un quemador de gasóleo bien ajustado puede reducir tu consumo de gasóleo hasta un 10 %, y mantenerlo limpio de hollín puede hacer que tu ahorro sea aún mayor.

Danfoss recomienda cambiar la boquilla una vez al año para cuidar el medio ambiente y su rendimiento.

¿Has cambiado la boquilla de pulverización este año?

Consulta las instrucciones para cambiar una boquilla de pulverización de Danfoss en un quemador de gasóleo de forma óptima y segura.

Herramientas de soporte

Herramientas de software