Cuando la temperatura ambiente es baja, puede resultar difícil conseguir una ignición rápida de los quemadores de gasóleo. Como solución, hemos creado EBI4, una serie de unidades de ignición de alto rendimiento que aumentan el poder de ignición a temperaturas bajas.
La serie EBI4 de unidades de ignición se adapta a una amplia gama de quemadores domésticos y de quemadores de gas o gasóleo para pequeñas aplicaciones comerciales y está conformando los nuevos estándares para los quemadores de gasóleo y gas de las unidades de ignición modernas, lo que la convierte en digna sucesora de la conocida serie EBI de Danfoss.
Cumple con las directivas RoHs y RAEE: EMC conforme con las normas EN 55014-1 y EN 5514-2.
Características y ventajas
Alto rendimiento de ignición bajo tensión.
4-10 % menos en consumo de gasóleo gracias a la menor acumulación de hollín.
Alta resistencia a sobrecargas térmicas.

¿Cómo cambiar la unidad de ignición?
Sigue los pasos del vídeo de instrucciones para cambiar la unidad de ignición de forma segura.
Herramientas de soporte
Herramientas de software