• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Bombas de gasóleo

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Herramientas de soporte
  • Documentos
  • Vídeos
  • Garantía

La bomba de servicio más robusta jamás construida

Con la serie Diamond (1 y 2 etapas), Danfoss suministra bombas que no tienen rival en los pequeños mercados comerciales y residenciales.

Las bombas de servicio Danfoss Diamond están diseñadas con la tecnología Diamond-Like Carbon que proporciona una extraordinaria robustez, durabilidad y resistencia debido a la combinación de la dureza del diamante y la lubricación del carbono. El resultado es una vida útil 10 veces mayor en aplicaciones críticas.

La bobina de diamante extra duradera soporta más de 5 veces más ciclos en la prueba de choque en comparación con las bobinas de servicio anteriores.
Las bombas RSA y RSH se utilizan con aceite ligero y pesado con regulador de pistón, función de cierre y filtro incorporado.

 

Tu quemador de gasóleo necesita la misma atención que tu coche para rendir al máximo y debe someterse a revisiones periódicas, incluida la sustitución de componentes como boquillas, filtros y bobinas.

Mayor vida útil en condiciones de carga pesada

Las aplicaciones de quemadores de gasóleo han cambiado en los últimos años para funcionar a presiones más altas y con más aislamiento, en parte para reducir el ruido, pero también para ahorrar energía, lo que se traduce en condiciones de trabajo más duras para las bombas. Por eso hemos actualizado todas las bombas de servicio a la versión 2.0 para satisfacer las mayores exigencias del mercado.

Danfoss BFP 21 diamond oil pump

Robustez y longevidad excepcionales

Resuelve tus retos de cargas pesadas con la bomba de servicio más resistente equipada con tecnología Diamond-Like Carbon en su interior.

Características y beneficios

Vida útil 10 veces superior en aplicaciones críticas, por ejemplo, en condiciones de carga pesada.

Equipado con bobina de diamante extra duradera

Doble garantía

Sello mecánico del eje

Sin fugas ni olor a aceite

El filtro de la bomba puede sustituirse en sólo 45 segundos, frente a los 10 minutos de las bombas normales

Cambio de una bomba BFP

Sustitución de una bomba de aceite BFP

Instrucciones para sustituir de una forma segura y óptima una bomba de gasóleo Danfoss (BFP)

Installer Life made easier

La vida del instalador, más fácil

Hemos intentado hacer la #installerlife un poco más fácil creando una página con enlaces a todo lo que utilizas como Profesional de la Calefacción.
¡Échale un vistazo!

Ver el vídeo de Installer Life

Productos relacionados

Bombas Bio100 y boquillas HVO

Bombas Bio100 y boquillas HVO

Nuestras nuevas bombas Bio100 y boquillas HVO para la industria de componentes de quemador formarán parte de nuestra cartera de soluciones, ayudando a los clientes a descarbonizar y reducir las emisiones de calefacción.

Las bombas Bio100 están diseñadas para aplicaciones domésticas y comerciales destinadas a los mercados OEM y de servicio. Mientras que las boquillas de gasóleo tipo HVO están diseñadas para quemadores de gasóleo domésticos en el mercado británico.

Herramientas de soporte

Software tools

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo

Vídeos

Garantía

La bomba de combustible de la serie Service 2.0 de Diamond de Danfoss proporciona una robustez y resistencia excepcionales. Para destacar la durabilidad superior del producto, nos complace duplicar nuestra garantía de 18 a 36 meses, aplicable desde la fecha de producción.