Potencia más limpia para embarcaciones y puertos
VACON® NXP Grid Converter es una fuente alternativa de tecnología de potencia marítima que desempeña un papel fundamental en la reducción del consumo de combustible y la mejora del rendimiento. Puede aplicarse a la generación de potencia para los motores de embarcaciones y para las fuentes de alimentación del puerto, con el fin de satisfacer las exigencias de los Gobiernos y las autoridades portuarias.
Cuando se emplea con una solución de conexión a tierra, el VACON® NXP Grid Converter permite obtener la corriente eléctrica de la red local mediante un conjunto de cables, en lugar del motor principal o los generadores de la embarcación. Este proceso, conocido a veces como «cold ironing» tiene un considerable efecto positivo sobre el ahorro de combustible. Asimismo, reduce las emisiones de CO2, NOx y SOx, así como el ruido y los niveles de vibración.
El VACON® NXP Grid Converter puede aplicarse igualmente a soluciones de generador de eje, lo que garantiza que la maquinaria de propulsión pueda funcionar a diversas velocidades. El generador de eje desacopla las r/min del eje de la electricidad (frecuencia), lo que permite una mejor calidad eléctrica y un ahorro de combustible mejorado. De manera adicional, la potencia puede tomarse del eje o introducirse en el eje del propulsor. Esto resulta especialmente útil para embarcaciones que suelen alternar sus velocidades, dado que ahorra combustible y minimiza las emisiones de escape hasta en un 15 %. Asimismo, crea un modo de emergencia, que implica que la nave pueda funcionar incluso aunque se dé un fallo en el motor principal.
Tensiones de alimentación y gama de potencias
Refrigerados por aire:
- 3 × 380-500 V a 180-1100 kW
- 3 × 525-690 V a 200-1200 kW
Refrigerados por líquido:
- 3 × 400-500 V a 160-1800 kW
- 3 × 525-690 V a 210-1800 kW
Características y ventajas
Consumo de combustible reducido, dado que la potencia eléctrica puede tomarse de la red
Emisiones de CO2, NOx y SOx más bajas, dado que el motor principal puede desconectarse
Conformidad con las normas ABS y DNV
Rendimiento energético mejorado, dado que la velocidad del motor puede optimizarse
Disponibilidad de soluciones refrigeradas mediante líquidos o aire

Reduciendo las emisiones en los puertos
Descubra como los sistemas de alimentación de puertos equipados con el convertidor VACON® NXP Grid Converter ayudan a las Autoridades Portuarias a cumplir los objetivos de emisiones.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Caso práctico | Abeking and Rasmussen WSV | Inglés | Multiple | 03 may, 2023 | 4.5 MB | |
Caso práctico | Alfen | Inglés | Multiple | 20 mar, 2023 | 5.1 MB | |
Caso práctico | Astrid Helene | Inglés | Multiple | 20 mar, 2023 | 2.9 MB | |
Caso práctico | Bore Sea RoFlex | Inglés | Multiple | 15 mar, 2023 | 2.7 MB | |
Caso práctico | CCB Bergen | Inglés | Multiple | 16 mar, 2023 | 3.1 MB | |
Folleto | DrivePro® Services Overview | Inglés | Multiple | 03 feb, 2025 | 26.8 MB | |
Folleto | DrivePro® Services Overview - Spanish | Español | México | 25 mar, 2025 | 26.7 MB | |
Caso práctico | Electrosteel Castings Ltd | Inglés | Multiple | 03 may, 2023 | 1.7 MB | |
Folleto | Engineering - Chemical and Pharma | Inglés | Multiple | 18 may, 2022 | 37.7 MB | |
Caso práctico | Future of the Fjords | Inglés | Multiple | 20 mar, 2023 | 2.2 MB | |
Caso práctico | Geothermal Winton | Inglés | Multiple | 20 mar, 2023 | 5.9 MB | |
Caso práctico | Grotte electric ferry - Full case | Inglés | Multiple | 15 dic, 2021 | 1.1 MB | |
Caso práctico | Grotte electric ferry - Mobile case | English | Inglés | Multiple | 15 dic, 2021 | 916.2 KB | |
Caso práctico | Grotte electric ferry - Short case | Inglés | Multiple | 15 dic, 2021 | 3.9 MB | |
Caso práctico | JeffriesGroup EfW plant - Full case | Inglés | Multiple | 04 abr, 2022 | 5.0 MB | |
Caso práctico | JeffriesGroup EfW plant - Mobile case | Inglés | Multiple | 05 abr, 2022 | 3.4 MB | |
Caso práctico | JeffriesGroup EfW plant - Short case | Inglés | Multiple | 04 abr, 2022 | 3.8 MB | |
Caso práctico | NES Ferry Norway - Full case | Inglés | Multiple | 09 mar, 2022 | 608.5 KB | |
Caso práctico | NES Ferry Norway - Mobile case | Inglés | Multiple | 16 mar, 2022 | 8.0 MB | |
Caso práctico | NES Ferry Norway - Short case | Inglés | Multiple | 16 mar, 2022 | 1.9 MB | |
Caso práctico | Nuvera Fuel Cells | Inglés | Multiple | 11 ene, 2022 | 2.9 MB | |
Caso práctico | Nuvera Fuel Cells - Mobile case | Inglés | Multiple | 10 ene, 2022 | 1.4 MB | |
Folleto | Product Overview | Inglés | Multiple | 27 ene, 2025 | 12.6 MB | |
Folleto | Product Overview - Spanish | Español | Multiple | 16 mar, 2023 | 11.8 MB | |
Caso práctico | Qinous | Inglés | Multiple | 22 mar, 2023 | 4.2 MB | |
Caso práctico | Qinous - Spanish | Español | Multiple | 22 mar, 2023 | 4.2 MB | |
Caso práctico | Quintex | Inglés | Multiple | 17 mar, 2023 | 1.0 MB | |
Caso práctico | Ro-Pax vessels | Inglés | Multiple | 17 mar, 2023 | 2.1 MB | |
Folleto | Shore Supply Flyer | Inglés | Multiple | 11 mar, 2022 | 2.2 MB | |
Caso práctico | STX Engine SKorea | Inglés | Multiple | 22 mar, 2023 | 5.1 MB | |
Guía de aplicación | The new network - smart grids | Inglés | Multiple | 15 abr, 2019 | 2.4 MB | |
Ficha técnica | VACON NXP drive anti-sway functionality | Inglés | Multiple | 27 feb, 2023 | 569.0 KB | |
Folleto | VACON NXP Grid Converter for Smart Grids | Inglés | Multiple | 22 nov, 2021 | 10.7 MB | |
Folleto | VACON NXP Grid Converter Selection Guide | Inglés | Multiple | 24 mar, 2025 | 12.9 MB | |
Guía de funcionamiento | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | Inglés | Multiple | 28 mar, 2023 | 13.0 MB | |
Guía de diseño | VACON® Hybridization Design Guide | Inglés | Multiple | 15 ene, 2017 | 3.8 MB | |
Guía de funcionamiento | VACON® NX Liquid Cooled Drives User Manual | Inglés | Multiple | 23 ene, 2025 | 22.3 MB | |
Guía de aplicación | VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V190 AppM | Inglés | Multiple | 28 nov, 2023 | 1.9 MB | |
Guía de aplicación | VACON® NXP GridConvGGC ARFIF106V160 AppM | Inglés | Multiple | 24 nov, 2023 | 2.9 MB | |
Guía de aplicación | VACON® NXP Power Gener ARFIFF08V040 AppM | Inglés | Multiple | 15 ago, 2019 | 1.4 MB | |
Informe documentado | Why supply land-based power | Inglés | Multiple | 28 feb, 2023 | 10.6 MB |
Software
Tipo | Software Characteristic | Nombre | Versión | Idioma | Lanzado | Estado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Software de sistema | Firmware del fieldbus y opcione | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 004 | Inglés | 16 dic, 2019 | Released | 3.1 MB | .zip |
Herramientas de software | VACON® NCDrive | 2.0.42 | Inglés | 08 mar, 2022 | Released | 5.0 MB | .zip | |
Herramientas de software | VACON® NCLoad | 1.0.34 | Inglés | 04 dic, 2020 | Released | 3.6 MB | .zip | |
Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 01 | Inglés | 11 ene, 2016 | Released | 748.0 B | .zip |
Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 01 | Inglés | 11 ene, 2016 | Released | 1.3 KB | .zip |
Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 01 | Inglés | 27 feb, 2018 | Released | 2.7 KB | .zip |
Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 | Inglés | 01 ene, 2012 | Released | 3.5 KB | .zip |
Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 01 | Inglés | 19 feb, 2015 | Released | 7.4 KB | .zip |
Software de aplicación | VACON® NXP Grid Converter Application | 192 | Inglés | 29 ene, 2024 | Released | 2.7 MB | .zip | |
Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 01 | Inglés | 08 ene, 2015 | Released | 13.2 KB | .zip |
Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | Inglés | 08 jun, 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
Software de sistema | Biblioteca | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 014 | Inglés | 08 jul, 2020 | Released | 3.6 MB | .zip |
Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | Inglés | 03 sept, 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | Inglés | 03 abr, 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | Inglés | 16 dic, 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
Software de sistema | Biblioteca | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | Inglés | 16 feb, 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
Software de sistema | Biblioteca | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | Inglés | 16 feb, 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
Software de sistema | Firmware del fieldbus y opcione | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 007 | Inglés | 03 abr, 2023 | Released | 7.2 MB | .zip |
Software de sistema | Firmware del fieldbus y opcione | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 01 | Inglés | 08 feb, 2021 | Released | 209.2 KB | .zip |
Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | Inglés | 13 nov, 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | Inglés | 20 feb, 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
Herramientas de software | VACON® Safe | 1.0.4.0 | Inglés | 25 ene, 2021 | Released | 3.8 MB | .zip |
Aplicaciones relacionadas
Generadores de eje y sistemas de conexión a tierra.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Conversión de energía para Redes InteligentesEquilibrar el suministro y el consumo es una tarea compleja en una red inteligente distribuida, y aquí es donde Danfoss lo respalda con soluciones de conversión de energía certificadas, lo que le ahorra tiempo, coste y esfuerzo en pruebas y certificaciones.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertidores para la generación y conversión de energía marinaAprovecha la experiencia de Danfoss para optimizar las soluciones de almacenamiento de energía a bordo de los buques y las fuentes de alimentación en tierra, a fin de lograr unos puertos más limpios y silenciosos.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss impulsa el almacenamiento de energía de alta capacidad de SmartGridPAÍSES BAJOS: Al mantener una capacidad del 80 % después de 8000 ciclos, los contenedores de baterías inteligentes de SmartGrid prometen 21 años de descargas y recargas diarias sin preocupaciones por el rendimiento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La carga inteligente de ferris comienza con una red inteligenteNORUEGA: La ruta Hareid-Sulesund ha reducido 7.000 toneladas de CO₂ al año con ferris eléctricos. La conversión de diésel a electricidad requiere infraestructura confiable para carga rápida y una red estable. El sistema integrado a bordo y en tierra, desarrollado por Norwegian Electric Systems (NES) con tecnología de Danfoss, es sofisticado y competitivo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El almacenamiento de energía de Alfen permite disponer de la red eléctrica del futuroLas soluciones de electrificación e híbridas experimentan un gran auge. Uno de los primeros pioneros fue el fabricante holandés de almacenamiento de energía Alfen B.V., que lleva mucho tiempo utilizando equipos de conversión de potencia de Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El almacenamiento de energía QINOUS optimiza la cogeneración a nivel mundialLa electrificación y las soluciones híbridas ahora están en auge. El fabricante alemán de almacenamiento de energía QINOUS GmbH fue uno de los primeros clientes de Danfoss en desarrollar estas soluciones hace mucho tiempo, antes de que este fuera un "tema candente" en la industria energética.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Los convertidores VACON® mueven transbordadores híbridos las 24 horas del día, los 7 días de la semanaLos transbordadores de pasajeros surcan el río IJ de Ámsterdam, manteniendo la ciudad conectada las 24 horas del día. La propulsión híbrida que proporcionan los convertidores VACON® garantiza un funcionamiento las 24 horas sin interrupción, de lunes a domingo, con unos generadores de tamaño más reducido, mejorando la calidad del aire, reduciendo el ruido y facilitando maniobrabilidad de los buques.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Los convertidores de frecuencia VACON® proporcionan una navegación fluvial silenciosa y limpiaEn 2009, Viking River Cruises puso en servicio el MV Viking Legend, el primer crucero fluvial del mundo con un sistema de energía y propulsión basado en un bus CC de alta eficiencia. Desde entonces, han creado una flota de más de 50 barcos híbridos.
Resolución de problemas
Pregunte a nuestro Chatbot sobre fallos, avisos y alarmas: ayuda mediante Chatbot
Contacta con nosotros
Para más información o para obtener un presupuesto para este convertidor, póngase en contacto con nosotros