VACON® NXP DCGuard

  • Vista general
  • Documentos
  • Software
  • Aplicaciones relacionadas
  • Casos prácticos
  • Resolución de problemas
  • Contacta con nosotros

Asegure una selectividad segura en redes CC

VACON® NXP DCGuard ™ permite una rápida desconexión y una selectividad total entre las redes de CC para todas las unidades de la serie VACON® NXP.

El uso de redes de CC en lugar de redes de CA permite la distribución de energía con menores pérdidas de energía. Sin embargo, garantizar la selectividad y limitar la energía en caso de cortocircuito requiere dispositivos de protección más sofisticados.

VACON® NXP DCGuard ™ es un dispositivo de protección de semiconductores que mantiene la estabilidad de la red de CC al detectar y cortar rápidamente cualquier corriente de CC defectuosa. Aísla la parte defectuosa del sistema en 5 microsegundos, protegiendo el equipo circundante y garantizando un funcionamiento ininterrumpido.

VACON® NXP DCGuard tiene aprobaciones de tipo DNV-GL, ABS y Lloyd's Register, lo que simplifica la aprobación del sistema para su uso en entornos marinos.

Rango de Corriente

465-800 VDC………3-4140 A

640-1100 VDC…..….4-3100 A

Características y Beneficios

  • Correcta selectividad del sistema debido a la protección contra cortocircuitos.
  • No se producen picos de sobretensión en en corte de corriente.
  • Conecte dos redes de CC diferentes con diferencias de voltaje hasta voltaje de CC total, gracias al control del aumento de voltaje.
  • Protección de sobrecarga del cable de transmisión.
  • Tecnología fiable y probada

Obtener más información

VACON® NXP DCGuardTM Fact Sheet

Vacon® NXP DCGuardTM

Selectividad y DC grids utilizando Vacon® NXP DCGuardTM

 

La utilización de DC grids en lugar de AC grids, puede mejorar la eficiencia del sistema hasta un 20%. Y existe un gran potencial de ahorro energético, especialmente cuando se combina DC grids, almacenamiento de energía y/o generadores de velocidad variable.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Caso práctico Abeking and Rasmussen WSV Inglés Multiple 03 may, 2023 4.5 MB .pdf
Informe documentado DC grids and selectivity using VACON NXP DCGuard Inglés Multiple 17 mar, 2023 3.2 MB .pdf
Caso práctico Electrosteel Castings Ltd Inglés Multiple 03 may, 2023 1.7 MB .pdf
Caso práctico Grotte electric ferry - Full case Inglés Multiple 15 dic, 2021 1.1 MB .pdf
Caso práctico Grotte electric ferry - Mobile case | English Inglés Multiple 15 dic, 2021 916.2 KB .pdf
Caso práctico Grotte electric ferry - Short case Inglés Multiple 15 dic, 2021 3.9 MB .pdf
Caso práctico IJ Ferries Inglés Multiple 16 mar, 2023 4.0 MB .pdf
Folleto Product Overview Inglés Multiple 27 ene, 2025 12.6 MB .pdf
Folleto Product Overview - Spanish Español Multiple 16 mar, 2023 11.8 MB .pdf
Ficha técnica VACON NXP DCGuard Inglés Multiple 01 mar, 2023 813.2 KB .pdf
Ficha técnica VACON NXP drive anti-sway functionality Inglés Multiple 27 feb, 2023 569.0 KB .pdf
Guía de aplicación VACON® NXP DCGuard Application Guide Inglés Multiple 27 jul, 2022 2.0 MB .pdf
Guía de diseño VACON® NXP DCGuard Design Guide Inglés Multiple 05 dic, 2018 3.5 MB .pdf
Guía de funcionamiento VACON® NXP DCGuard Operating Guide Inglés Multiple 13 nov, 2018 2.4 MB .pdf

Software

Software
Tipo Software Characteristic Nombre Versión Idioma Lanzado Estado Descargar Tipo de archivo
Software de aplicación VACON® NXP DCGuard Application 054 Inglés 29 ene, 2024 Released 2.3 MB .zip
Software de sistema Archivo de configuración del fieldbus VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 01 Inglés 13 nov, 2018 Released 461.7 KB .zip

Aplicaciones relacionadas

  • if (isSmallPicture) { Conversión inteligente de energía para redes inteligentes; } else if (isBigColumns) { Conversión inteligente de energía para redes inteligentes } else { Conversión inteligente de energía para redes inteligentes }
    Conversión de energía para Redes Inteligentes

    Equilibrar el suministro y el consumo es una tarea compleja en una red inteligente distribuida, y aquí es donde Danfoss lo respalda con soluciones de conversión de energía certificadas, lo que le ahorra tiempo, coste y esfuerzo en pruebas y certificaciones.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Convertidores para sistemas de propulsión marina

    Para un funcionamiento más eficiente y una mayor libertad en el diseño de buques, piensa en la propulsión principal eléctrica con ingeniería de Danfoss.

Casos prácticos

  • if (isSmallPicture) { Los convertidores VACON® mueven transbordadores híbridos las 24 horas del día, los 7 días de la semana; } else if (isBigColumns) { Los convertidores VACON® mueven transbordadores híbridos las 24 horas del día, los 7 días de la semana } else { Los convertidores VACON® mueven transbordadores híbridos las 24 horas del día, los 7 días de la semana }
    Los convertidores VACON® mueven transbordadores híbridos las 24 horas del día, los 7 días de la semana

    Los transbordadores de pasajeros surcan el río IJ de Ámsterdam, manteniendo la ciudad conectada las 24 horas del día. La propulsión híbrida que proporcionan los convertidores VACON® garantiza un funcionamiento las 24 horas sin interrupción, de lunes a domingo, con unos generadores de tamaño más reducido, mejorando la calidad del aire, reduciendo el ruido y facilitando maniobrabilidad de los buques.

Resolución de problemas

Pregunte a nuestro Chatbot sobre fallos, avisos y alarmas: ayuda mediante Chatbot

Contacta con nosotros

Para más información o para obtener un presupuesto para este convertidor, póngase en contacto con nosotros