VACON® NXP DC/DC Converter

  • Vista general
  • Documentos
  • Software
  • Aplicaciones relacionadas
  • Casos prácticos
  • Resolución de problemas
  • Contacta con nosotros

Soporte energético más cerca del consumo

Para contribuir a mejorar el rendimiento mejorando el uso de la energía, el almacenamiento energético se introduce cada vez más en los sistemas para crear soluciones híbridas. Se utilizan varios métodos de almacenamiento, pero, debido a la reducción de los costes de las baterías y al aumento de la densidad energética, el uso de la batería se considera el medio de almacenamiento de más rápido crecimiento y más fácil de integrar actualmente. Los convertidores CC/CC pueden utilizarse para conectar fuentes como baterías, supercondensadores, celdas de combustible o paneles solares.

Debido al amplio rango de entrada de las tensiones de alimentación, por ejemplo, de la batería, la aplicación del VACON® NXP DC/DC Converter se puede usar para vincular la tensión de la fuente con un sistema de bus de CC común con el objetivo de poder utilizar la energía almacenada para crear la tensión de bus de CC requerida para utilizar la maquinaria de estos sistemas híbridos.

La aplicación del VACON® NXP DC/DC Converter se puede instalar en módulos de convertidor VACON® NXP refrigerados por líquido y por aire.

Tensiones de alimentación y gama de potencias

Refrigerados por aire:

  • 3 x 380-500 V a 180-1100 kW con tensiones de batería de entre 100 V CC* y 800 V CC**
  • 3 × 525-690 V a 200-1200 kW con tensiones de batería de entre 100 V CC* y 1100 V CC**

Refrigerados por líquido:

  • 3 × 380-500 V a 160-1800 kW con tensiones de batería de entre 100 V CC* y 800 V CC**
  • 3 × 525-690 V a 210-1800 kW con tensiones de batería de entre 100 V CC* y 1100 V CC**

*La tensión mínima depende del caso
**Dependiendo de la tensión del bus de CC del sistema. La tensión de la fuente (batería) siempre debe ser inferior a la tensión del bus de CC.

Características y ventajas

Utilizando el mismo hardware y la misma plataforma de control de la serie VACON® NXP, los convertidores CC/CC requieren muy poca inversión adicional para la misma flexibilidad del sistema.

Como solución modular, los convertidores de CC/CC se añaden fácilmente al bus de CC de un sistema proporcionando un acceso casi instantáneo a fuentes de CC adicionales y una fácil expansión.

Al utilizarse las mismas configuraciones de hardware de la serie VACON® NXP, los equipos de mantenimiento requieren muy poca o ninguna formación adicional.

La amplia gama de intensidades nominales garantiza una integración más sencilla de una enorme variedad de tensiones comunes de bancos de baterías.

Las pilas de batería viejas son fáciles de reemplazar para garantizar un reducido tiempo de inactividad.

Compatible con una gran variedad de fuentes de tensión de CC o medios de almacenamiento de energía.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo

Software

Software
Tipo Software Characteristic Nombre Versión Idioma Lanzado Estado Descargar Tipo de archivo

Aplicaciones relacionadas

  • Ahorro de picos
  • Integrar las fuentes de energía renovables (solar, pilas de combustible) en los sistemas comunes de bus de CC
  • Añadir almacenamiento de energía (baterías) a los sistemas comunes de bus de CC
  • if (isSmallPicture) { Conversión inteligente de energía para redes inteligentes; } else if (isBigColumns) { Conversión inteligente de energía para redes inteligentes } else { Conversión inteligente de energía para redes inteligentes }
    Conversión de energía para Redes Inteligentes

    Equilibrar el suministro y el consumo es una tarea compleja en una red inteligente distribuida, y aquí es donde Danfoss lo respalda con soluciones de conversión de energía certificadas, lo que le ahorra tiempo, coste y esfuerzo en pruebas y certificaciones.

  • if (isSmallPicture) { Convertidores para la generación y conversión de energía marina; } else if (isBigColumns) { Convertidores para la generación y conversión de energía marina } else { Convertidores para la generación y conversión de energía marina }
    Convertidores para la generación y conversión de energía marina

    Aprovecha la experiencia de Danfoss para optimizar las soluciones de almacenamiento de energía a bordo de los buques y las fuentes de alimentación en tierra, a fin de lograr unos puertos más limpios y silenciosos.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Convertidores para sistemas de propulsión marina

    Para un funcionamiento más eficiente y una mayor libertad en el diseño de buques, piensa en la propulsión principal eléctrica con ingeniería de Danfoss.

  • if (isSmallPicture) { El respaldo de DC industrial previene las caídas de tensión; } else if (isBigColumns) { El respaldo de DC industrial previene las caídas de tensión } else { El respaldo de DC industrial previene las caídas de tensión }
    El respaldo de CC industrial previene las caídas de tensión

    Logre el máximo tiempo de actividad incluso durante perturbaciones en la red eléctrica. Las soluciones de respaldo de DC industrial, flexibles y basadas en baterías, dirigen el suministro de energía a las cargas más críticas.

    Estas soluciones admiten una combinación de diferentes almacenamientos de energía para garantizar un suministro eléctrico estable cuando la red nacional no es fiable, y aseguran un funcionamiento continuo o una parada controlada cuando sea necesario

Casos prácticos

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    La carga inteligente de ferris comienza con una red inteligente

    NORUEGA: La ruta Hareid-Sulesund ha reducido 7.000 toneladas de CO₂ al año con ferris eléctricos. La conversión de diésel a electricidad requiere infraestructura confiable para carga rápida y una red estable. El sistema integrado a bordo y en tierra, desarrollado por Norwegian Electric Systems (NES) con tecnología de Danfoss, es sofisticado y competitivo.

  • if (isSmallPicture) { Los convertidores VACON® mueven transbordadores híbridos las 24 horas del día, los 7 días de la semana; } else if (isBigColumns) { Los convertidores VACON® mueven transbordadores híbridos las 24 horas del día, los 7 días de la semana } else { Los convertidores VACON® mueven transbordadores híbridos las 24 horas del día, los 7 días de la semana }
    Los convertidores VACON® mueven transbordadores híbridos las 24 horas del día, los 7 días de la semana

    Los transbordadores de pasajeros surcan el río IJ de Ámsterdam, manteniendo la ciudad conectada las 24 horas del día. La propulsión híbrida que proporcionan los convertidores VACON® garantiza un funcionamiento las 24 horas sin interrupción, de lunes a domingo, con unos generadores de tamaño más reducido, mejorando la calidad del aire, reduciendo el ruido y facilitando maniobrabilidad de los buques.

Resolución de problemas

Pregunte a nuestro Chatbot sobre fallos, avisos y alarmas: ayuda mediante Chatbot

Contacta con nosotros

Para más información o para obtener un presupuesto para este convertidor, póngase en contacto con nosotros