Rendimiento superior de arranque suave para aplicaciones de velocidad fija
El VLT® Soft Starter MCD 600 combina lo último en avanzados controles y protecciones con un mayor nivel de inteligencia para un rendimiento óptimo en aplicaciones de velocidad fija.
El MCD 600 es más flexible que nunca para instalarlo gracias a una amplia variedad de tarjetas de opción de comunicación Ethernet y en serie, a las tarjetas inteligentes específicas para la aplicación y al soporte en ocho idiomas.
Un bypass integrado garantiza una eficiencia extremadamente alta y un funcionamiento sin armónicos a toda velocidad, reduciendo el consumo de energía y la capacidad de refrigeración necesaria. La facilidad de uso es un aspecto central con características como la función de limpieza de la bomba, el funcionamiento PowerThrough y la programación basada en el calendario o en el tiempo de ejecución. Las protecciones más extensas del motor y del arrancador garantizan un mayor tiempo de funcionamiento.
Tensiones de alimentación y gama de potencias
Rango de tensión de alimentación
- 3 × 200-525 V CA (T5)
- 3 × 380-690 V CA (T7)
Rango de intensidad y alojamiento
- IP20: 20-129 A (nominal)
- IP00: 144-579 A (nominal)
Características y ventajas
Asistencia de limpieza del impulso integrada con funcionalidad de limpieza de la bomba
Fácil análisis de la aplicación con hasta 348 eventos registrados, así como escaneo de código QR para número de serie y datos de eventos
Fácil acceso a los datos y menos tiempo de arranque y actualización gracias al puerto USB integrado
Más fiabilidad, más tiempo de actividad gracias a las protecciones ampliadas del motor y el controlador
Flexibilidad para aplicaciones a baja velocidad fija con función de velocidad fija
Mejora del tiempo de actividad con la función PowerThrough, que utiliza un control de dos fases si una fase resulta dañada por un cortocircuito en el SCR
Conectividad sencilla para el arrancador suave a las redes Ethernet, como PROFINET y EtherNet/IP
Programación rápida y sencilla gracias a los sistemas de tres menús (menú rápido, configuración de aplicaciones y menú principal), a la pantalla gráfica de cuatro líneas y a un teclado lógico
El mejor perfil de arranque y parada para la aplicación se elige mediante el control de aceleración adaptativo (AAC)
Los gastos de instalación son más bajos y existe menos estrés en el motor gracias al frenado de inyección de CC distribuido uniformemente en tres fases
Ahorra espacio y reduce los costes de instalación, gracias a los contactores internos de bypass
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Improve uptime, save energy and protect motors effectivel | Inglés | Multiple | 20 dic, 2022 | 13.3 MB | |
Folleto | Mejore el tiempo de actividad, ahorre energía y proteja los motores eficazmente | Español | Multiple | 20 dic, 2022 | 13.4 MB | |
Folleto | Robust, reliable AC drives for significant CAPEX and OPEX savings in mining and mineral processing | Inglés | Multiple | 12 nov, 2021 | 44.2 MB | |
Guía de funcionamiento | VLT® Soft Starter MCD 600 | Español | Multiple | 15 nov, 2021 | 9.8 MB | |
Guía de funcionamiento | VLT® Soft Starter MCD 600 | Inglés | Multiple | 15 dic, 2021 | 9.9 MB | |
Ficha técnica | VLT® Soft Starter MCD 600 - English | Inglés | Multiple | 08 may, 2023 | 500.6 KB |
Software
Tipo | Nombre | Idioma | Actualizado | Versión | Estado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herramientas de software | Danfoss WinStart for MCD 600 | Inglés | 16 dic, 2021 | 4.2 | Released | 6.5 MB | .zip |
Software de sistema | VLT® MCD600/500/200 EtherNet/IP EDS | Inglés | 16 may, 2018 | 01 | Released | 6.5 KB | .zip |
Herramientas de software | VLT® Motion Control Tool MCT10 | Inglés | 14 jul, 2022 | 5.50 | Released | 944.1 MB | .zip |
Aplicaciones relacionadas
Bombas y ventiladores centrífugos, cintas transportadoras, trituradoras, picadoras, mezcladoras, compresores, centrifugadores, molinos y sierras.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertidores para compresores comercialesEl control de velocidad variable con convertidores de frecuencia te permite reducir el consumo de energía al ejecutar las aplicaciones de los compresores a una velocidad más baja.
Contacta con nosotros
Para más información o para obtener un presupuesto para este arrancador suave, póngase en contacto con nosotros