• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® Soft Starter MCD 500

  • Vista general
  • Documentos
  • Software
  • Aplicaciones relacionadas
  • Contacta con nosotros

Proteja los motores de un modo eficaz y ahorre energía

Una solución completa para el arranque y parada suave de motores asíncronos trifásicos que aumenta el tiempo de actividad y reduce los requisitos de mantenimiento.

Al integrar arrancadores suaves con motores de CA, puede ahorrar energía, espacio y gastos, así como aumentar la vida útil de su sistema reduciendo el desgaste de motores, cables de alimentación y el sistema de distribución eléctrico. Asimismo, no es necesario pensar en filtros y cables apantallados, dado que los arrancadores suaves no generan armónicos.

Tensiones de alimentación y gama de potencias

  • De 3 × 200-690 V a 7,5-850/2400* kW (1600 A)

* Conexión en triángulo interno

  • 24 V CC o 110-240 V CA

Características y ventajas

Conectividad sencilla del arrancador suave a redes Ethernet/IP, como los sistemas PLC de Rockwell

Programación rápida y sencilla gracias a los sistemas de tres menús (menú rápido, configuración de aplicaciones y menú principal), a la pantalla gráfica de cuatro líneas y a un teclado lógico

El mejor perfil de arranque y parada para la aplicación se elige mediante el control de aceleración adaptativo

Los motores pueden utilizarse a su pleno potencial, sin riesgo de daños derivados de la sobrecarga, gracias a un modelo térmico de segundo orden

Los gastos de instalación son más bajos y existe menos estrés en el motor gracias al frenado de inyección de CC distribuido uniformemente en tres fases

Ahorro de espacio, reducción de los gastos de cableado y reacondicionamiento facilitado gracias a los embarrados ajustables, que permiten entradas por la parte superior e inferior

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Caso práctico CT Offshore Inglés Multiple 15 mar, 2023 7.9 MB .pdf
Ficha técnica EtherNet/IPTM module for VLT® soft starters Inglés Multiple 09 ago, 2023 282.0 KB .pdf
Folleto Improve uptime, save energy and protect motors effectivel Inglés Multiple 20 dic, 2022 13.3 MB .pdf
Folleto Mejore el tiempo de actividad, ahorre energía y proteja los motores eficazmente Español Multiple 20 dic, 2022 13.4 MB .pdf
Folleto Mining and mineral processing Inglés Multiple 12 nov, 2021 44.2 MB .pdf
Folleto Mining and mineral processing - Spanish Español Multiple 12 nov, 2021 44.2 MB .pdf
Caso práctico Reykjavik Pumping Station Inglés Multiple 20 jul, 2023 2.1 MB .pdf
Caso práctico Sellero Tunnel Inglés Multiple 19 jul, 2023 1.3 MB .pdf
Guía de funcionamiento VLT® MCD DeviceNet Module Inglés Multiple 24 ene, 2012 442.8 KB .pdf
Guía de funcionamiento VLT® MCD Modbus Module Inglés Multiple 14 mar, 2012 1.7 MB .pdf
Guía de funcionamiento VLT® MCD Profibus Module Inglés Multiple 01 sept, 2009 538.0 KB .pdf
Guía de funcionamiento VLT® MCD Remote Inglés Multiple 01 sept, 2009 1.1 MB .pdf
Ficha técnica VLT® Soft Starter MCD 500 Inglés Multiple 07 ago, 2023 440.7 KB .pdf
Guía de funcionamiento VLT® Soft Starter MCD 500 Español Multiple 15 ene, 2022 8.0 MB .pdf
Guía de funcionamiento VLT® Soft Starter MCD 500 Inglés Multiple 15 ene, 2022 7.7 MB .pdf
Folleto VLT® Soft Starter Pocket Guide Inglés Multiple 24 mar, 2023 2.5 MB .pdf

Software

Software
Tipo Software Characteristic Nombre Versión Idioma Lanzado Estado Descargar Tipo de archivo
Herramientas de software Danfoss WinMaster 2.4 Inglés 16 abr, 2015 Released 3.9 MB .zip
Herramientas de software Danfoss WinStart for MCD 500 and MCD 200 4.4 Inglés 16 abr, 2015 Released 3.2 MB .zip
Software de sistema Archivo de configuración del fieldbus VLT® MCD500 DeviceNet EDS 01 Inglés 19 nov, 2010 Released 4.8 KB .zip
Software de sistema Archivo de configuración del fieldbus VLT® MCD500 PROFIBUS GSD 01 Inglés 10 nov, 2008 Released 2.3 KB .zip
Software de sistema Archivo de configuración del fieldbus VLT® MCD500/200 PROFINET GSDML 01 Inglés 16 may, 2018 Released 2.2 KB .zip
Software de sistema Archivo de configuración del fieldbus VLT® MCD600/500/200 EtherNet/IP EDS 01 Inglés 16 may, 2018 Released 6.5 KB .zip
Herramientas de software VLT® Motion Control Tool MCT10 5.50 Inglés 14 jul, 2022 Released 944.1 MB .zip
Herramientas de software VLT® Soft Starter Ethernet Config Tool 01 Inglés 10 ago, 2018 Released 6.5 MB .zip
Software de sistema Firmware del fieldbus y opcione VLT® Soft Starter USB Drivers 01 Inglés 06 mar, 2017 Released 1.1 MB .zip

Aplicaciones relacionadas

Bombas y ventiladores centrífugos, cintas transportadoras, trituradoras, picadoras, mezcladoras, compresores, centrifugadores, molinos y sierras.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Convertidores para bombas

    Mejora el rendimiento de tu sistema, prolonga la vida útil de tus equipos y protégelos de las fugas optimizando las operaciones de bombeo con los convertidores Danfoss.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Convertidores para compresores

    Puedes mejorar el coeficiente de rendimiento de tu sistema y ahorrar en el consumo energético utilizando los convertidores de frecuencia Danfoss para optimizar el control de capacidad de los evaporadores, condensadores y compresores de refrigeración.

  • if (isSmallPicture) { Convertidores para compresores; } else if (isBigColumns) { Convertidores para compresores } else { Convertidores para compresores }
    Convertidores para compresores comerciales

    El control de velocidad variable con convertidores de frecuencia te permite reducir el consumo de energía al ejecutar las aplicaciones de los compresores a una velocidad más baja. 

  • if (isSmallPicture) { Convertidores para compresores; } else if (isBigColumns) { Convertidores para compresores } else { Convertidores para compresores }
    Convertidores para compresores de edificios residenciales

    El control de velocidad variable de un enfriador permite mantener un ajuste permanente de la presión y adaptar la capacidad a las necesidades reales, en función de las mediciones realizadas al sistema. El control de velocidad resulta beneficioso cuando un compresor funciona a carga parcial durante períodos prolongados. Podrás reducir los costes operativos haciendo que las aplicaciones funcionen a menor velocidad, de forma que se reduzca el consumo energético, y los costes de instalación se reducirán optimizando el sistema y el propio compresor.

Contacta con nosotros

Para más información o para obtener un presupuesto para este arrancador suave, póngase en contacto con nosotros