Un arrancador suave compacto y asequible
Un arrancador suave extremadamente rentable y compacto que ofrece funciones básicas de arranque y parada suave, así como un montaje sobre raíl DIN sencillo.
El diseño del semiconductor del tipo «ajustar y olvidar» simplifica la instalación y reduce el espacio necesario para el panel; además, la selección puede realizarse según la potencia del motor. Posibilidad de rampa de aceleración y deceleración de tensión temporizada. El tiempo de rampa puede ajustarse de modo individual y preciso mediante conmutadores giratorios de 0,4 a 10 segundos y el par de arranque puede ajustarse del 0 al 85 % del par directo en línea.
Tensiones de alimentación y gama de potencias
- De 3 × 208-600 V a 0,1-11 kW (25 A)
- 24-480 V CA o CC
Características y ventajas
Ahorro de espacio en panel gracias al tamaño compacto
Selección sencilla y existencias mínimas gracias a la tensión de control universal
Ahorro de tiempo de puesta en marcha y espacio gracias al montaje sencillo sobre raíl DIN para tamaños de hasta 30 kW
Garantía de un funcionamiento fiable gracias a un resistente diseño del semiconductor y un número casi ilimitado de arranques por hora sin reducción de potencia
Sin necesidad de refrigeración externa ni sobredimensionamiento, dado que la temperatura ambiente máxima es de 50 °C sin reducción de potencia
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Improve uptime, save energy and protect motors effectivel | Inglés | Multiple | 20 dic, 2022 | 13.3 MB | |
Folleto | Mejore el tiempo de actividad, ahorre energía y proteja los motores eficazmente | Español | Multiple | 20 dic, 2022 | 13.4 MB | |
Guía de diseño | VLT® MCD 100 Guía de Diseño | Español | Multiple | 14 feb, 2005 | 275.4 KB | |
Guía de diseño | VLT® Soft Starter MCD 100 | Inglés | Multiple | 18 nov, 2011 | 1.8 MB | |
Ficha técnica | VLT® Soft Starter MCD 100 | English | Inglés | Multiple | 26 jul, 2023 | 557.5 KB |
Aplicaciones relacionadas
Compresores de tornillo o alternativos empleados en sistemas de aire acondicionado, cintas transportadoras, bombas, ventiladores y mezcladoras.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertidores para bombasMejora el rendimiento de tu sistema, prolonga la vida útil de tus equipos y protégelos de las fugas optimizando las operaciones de bombeo con los convertidores Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertidores para compresoresPuedes mejorar el coeficiente de rendimiento de tu sistema y ahorrar en el consumo energético utilizando los convertidores de frecuencia Danfoss para optimizar el control de capacidad de los evaporadores, condensadores y compresores de refrigeración.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertidores para compresores comercialesEl control de velocidad variable con convertidores de frecuencia te permite reducir el consumo de energía al ejecutar las aplicaciones de los compresores a una velocidad más baja.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertidores para compresores de edificios residencialesEl control de velocidad variable de un enfriador permite mantener un ajuste permanente de la presión y adaptar la capacidad a las necesidades reales, en función de las mediciones realizadas al sistema. El control de velocidad resulta beneficioso cuando un compresor funciona a carga parcial durante períodos prolongados. Podrás reducir los costes operativos haciendo que las aplicaciones funcionen a menor velocidad, de forma que se reduzca el consumo energético, y los costes de instalación se reducirán optimizando el sistema y el propio compresor.
Contacta con nosotros
Para más información o para obtener un presupuesto para este arrancador suave, póngase en contacto con nosotros