Arrancadores suaves compactos pero potentes
Dos series de arrancadores suaves que ofrecen una solución de arranque de motor completa para motores de hasta 110 kW. MCD 201 ofrece funciones eficientes de arranque del motor, mientras que la versión ampliada MCD 202 ofrece funciones de arranque suave mejoradas y funciones adicionales de protección contra sobrecarga del motor.
La serie de arrancadores suaves ofrece un montaje sencillo sobre raíl DIN para tamaños de hasta 30 kW, control de arranque/parada de 2 y 3 cables, y unas excelentes prestaciones de arranque (4 × le durante 6 segundos; clasificaciones de arranque pesado a 4 × le durante 20 segundos). Son compatibles con sistemas de potencia en triángulo con conexión a tierra.
Tensiones de alimentación y gama de potencias
- 3 × 200-575 V a 7,5-110 kW (200 A)
- 24 V CA o CC / 110-440 V CA
Características y ventajas
Conectividad sencilla del arrancador suave a redes Ethernet/IP, como los sistemas PLC de Rockwell
Ahorro de espacio en panel gracias al tamaño compacto
Minimización de los gastos de instalación y eliminación de la pérdida de potencia gracias al bypass integrado
Posibilidad de más arranques por hora y una carga mayor gracias a algoritmos de control SCR avanzados que equilibran la forma de onda de salida
Reducción de la inversión general del proyecto gracias a las protecciones contra sobrecarga del motor
Sin necesidad de refrigeración externa ni sobredimensionamiento, dado que la temperatura ambiente máxima es de 50 °C sin reducción de potencia
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ficha técnica | EtherNet/IPTM module for VLT® soft starters | Inglés | Multiple | 09 ago, 2023 | 282.0 KB | |
Folleto | Improve uptime, save energy and protect motors effectivel | Inglés | Multiple | 20 dic, 2022 | 13.3 MB | |
Folleto | Mejore el tiempo de actividad, ahorre energía y proteja los motores eficazmente | Español | Multiple | 20 dic, 2022 | 13.4 MB | |
Guía de funcionamiento | VLT Compact Starter MCD 201 | Búlgaro; Alemán; Inglés; Español; Francés; Croata; Húngaro; Italiano; Polaco; Portugués; Rumano, moldavo, Moldova; Ruso; Eslovaco; Esloveno; Serbio (RS); Chino (CN) | Multiple | 12 abr, 2012 | 745.4 KB | |
Ficha técnica | VLT® Compact Starter MCD 200 | English | Inglés | Multiple | 26 jul, 2023 | 549.6 KB | |
Guía de funcionamiento | VLT® Compact Starter MCD 202 | Búlgaro; Alemán; Inglés; Español; Francés; Croata; Húngaro; Italiano; Polaco; Portugués; Rumano, moldavo, Moldova; Ruso; Eslovaco; Esloveno; Serbio (RS); Chino (CN) | Multiple | 25 ene, 2021 | 2.6 MB | |
Guía de diseño | VLT® MCD 200 Guía de Diseño | Español | Multiple | 28 feb, 2005 | 1.3 MB | |
Guía de funcionamiento | VLT® MCD DeviceNet Module | Inglés | Multiple | 24 ene, 2012 | 442.8 KB | |
Guía de funcionamiento | VLT® MCD Modbus Module | Inglés | Multiple | 14 mar, 2012 | 1.7 MB | |
Guía de funcionamiento | VLT® MCD Profibus Module | Inglés | Multiple | 01 sept, 2009 | 538.0 KB | |
Guía de diseño | VLT® Soft Starter MCD 200 | Inglés | Multiple | 28 feb, 2005 | 1.3 MB | |
Folleto | VLT® Soft Starter Pocket Guide | Inglés | Multiple | 24 mar, 2023 | 2.5 MB |
Software
Tipo | Nombre | Idioma | Actualizado | Versión | Estado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herramientas de software | Danfoss WinStart for MCD 500 and MCD 200 | Inglés | 16 abr, 2015 | 4.4 | Released | 3.2 MB | .zip |
Software de sistema | VLT® MCA101 PROFIBUS GSD | Inglés | 03 nov, 2010 | 01 | Released | 76.9 KB | .zip |
Software de sistema | VLT® MCD200 DeviceNet EDS | Inglés | 20 jun, 2008 | 01 | Released | 678.0 B | .zip |
Software de sistema | VLT® MCD500/200 PROFINET GSDML | Inglés | 16 may, 2018 | 01 | Released | 2.2 KB | .zip |
Software de sistema | VLT® MCD600/500/200 EtherNet/IP EDS | Inglés | 16 may, 2018 | 01 | Released | 6.5 KB | .zip |
Herramientas de software | VLT® Soft Starter Ethernet Config Tool | Inglés | 10 ago, 2018 | 01 | Released | 6.5 MB | .zip |
Software de sistema | VLT® Soft Starter USB Drivers | Inglés | 06 mar, 2017 | 01 | Released | 1.1 MB | .zip |
Aplicaciones relacionadas
Bombas, cintas transportadoras, ventiladores, mezcladoras y compresores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertidores para bombasMejora el rendimiento de tu sistema, prolonga la vida útil de tus equipos y protégelos de las fugas optimizando las operaciones de bombeo con los convertidores Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertidores para compresoresPuedes mejorar el coeficiente de rendimiento de tu sistema y ahorrar en el consumo energético utilizando los convertidores de frecuencia Danfoss para optimizar el control de capacidad de los evaporadores, condensadores y compresores de refrigeración.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertidores para compresores comercialesEl control de velocidad variable con convertidores de frecuencia te permite reducir el consumo de energía al ejecutar las aplicaciones de los compresores a una velocidad más baja.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertidores para compresores de edificios residencialesEl control de velocidad variable de un enfriador permite mantener un ajuste permanente de la presión y adaptar la capacidad a las necesidades reales, en función de las mediciones realizadas al sistema. El control de velocidad resulta beneficioso cuando un compresor funciona a carga parcial durante períodos prolongados. Podrás reducir los costes operativos haciendo que las aplicaciones funcionen a menor velocidad, de forma que se reduzca el consumo energético, y los costes de instalación se reducirán optimizando el sistema y el propio compresor.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Alto rendimiento de producción para ReicholzheimVLT® Midi Drive FC 280 ayuda a obtener vino dulce de las uvas dulces.
Contacta con nosotros
Para más información o para obtener un presupuesto para este arrancador suave, póngase en contacto con nosotros