DrivePro® Remote Monitoring

  • Vista general
  • Cómo funciona
  • Preguntas más frecuentes
  • Documentos
  • Casos prácticos

Minimice tiempos de inactividad inesperados y aumente su eficiencia con una respuesta más rápida

Con DrivePro® Remote Monitoring, dispondrá de un sistema que ofrece información en línea para monitorización en tiempo real, lo que le permite reaccionar mucho más rápido frente a cualquier incidencia relacionada con un convertidor de frecuencia. Esto es posible gracias al sistema de alerta integrado que genera fallos y advertencias. Gracias a que se le informa inmediatamente de los posibles problemas del convertidor, incluso si no está presente, puede reaccionar con la misma rapidez para evitar fallos inesperados, minimizar costosos tiempos de inactividad y evitar la interrupción de sus operaciones.

Para los usuarios expertos de este servicio, DrivePro® Remote Monitoring proporciona acceso ilimitado a todos los datos recopilados de sus convertidores. Esto resulta muy útil para identificar tendencias adversas tales como un lento aumento progresivo de la corriente del motor con el paso del tiempo, lo que puede indicar desgaste o falta de lubricación en el dispositivo accionado.

DrivePro® Remote Monitoring también ofrece capacidades de copia de seguridad centralizada y restauración para todos los convertidores de frecuencia conectados en esta configuración, así como visibilidad y acceso completos a todo los activos del convertidor conectado, incluidas las versiones de firmware del convertidor.

Cómo funciona

Características y ventajas

Alertas en caso de fallo del convertidor

  • Tiempo de respuesta rápido ante incidencias

Datos y parámetros clave del convertidor almacenados en la nube

  • Acceso rápido a información esencial

Datos de fallos disponibles en la nube

  • Solución rápida y precisa

Mediciones y KPI de análisis precisos y en tiempo real de los convertidores de frecuencia

  • Capacidad para comprobar el estado y tomar las decisiones correctas

Los parámetros del convertidor de frecuencia se guardan de forma segura en una ubicación centralizada

  • Recuperación sencilla en caso de fallo o sustitución del convertidor de frecuencia

Programas de mantenimiento preventivo

  • Prevención de fallos antes de que ocurran

Solución de problemas por parte de los ingenieros de Danfoss

  • Los expertos de DrivePro® Remote Monitoring le ayudarán a encontrar la mejor solución para las necesidades de su aplicación y para maximizar el tiempo de actividad
  • Asistencia de confianza por parte de Danfoss o de un socio de servicio DrivePro® local

Preguntas más frecuentes

El servicio DrivePro® Remote Monitoring utiliza una conexión ininterrumpida de datos con sus convertidores de frecuencia para recopilar información sobre parámetros clave y eventos de fallo. El servicio supervisa esta información en tiempo real y, si detecta una alerta de fallo generada por el convertidor de frecuencia, le envía automáticamente un correo electrónico para que sepa al instante que hay una situación que requiere de su atención.

Como usuario del servicio DrivePro® Remote Monitoring, también tiene acceso ilimitado a todos los datos recopilados por sus convertidores de frecuencia. Esto puede ser muy útil para identificar tendencias adversas como el lento aumento progresivo de la corriente del motor con el paso del tiempo, lo que puede indicar desgaste o falta de lubricación en el dispositivo accionado.

 

Si bien es cierto que algunas ventajas dependen de tener un registro del historial del convertidor de frecuencia, DrivePro® Remote Monitoring tiene mucho que ofrecer desde el primer día de uso. El servicio de monitorización y alerta de fallos está operativo de inmediato y, una vez configurado, tendrá una visibilidad completa del firmware del convertidor, las versiones de la aplicación y los ajustes del convertidor. Esto significa que la sustitución del hardware del convertidor de frecuencia puede ser semiautomatizada, en caso de que sea necesario.

Y, si necesita sustituir un convertidor de frecuencia por completo, lo único que tendrá que hacer es conectarlo y proporcionar su dirección IP. El servicio DrivePro® Remote Monitoring restaurará los parámetros y ajustes, lo que le ahorrará mucho tiempo y esfuerzo. Esto resulta especialmente útil si tiene un proceso crítico que se realiza sin conexión hasta que el nuevo convertidor de frecuencia esté operativo.

 

Danfoss ha implementado medidas de seguridad sólidas y exhaustivas para el servicio DrivePro® Remote Monitoring. El dispositivo de puerta de enlace utilizado para acceder a los convertidores de frecuencia es invisible para cualquier persona que no sea un usuario autorizado y el acceso solo es posible con la cuenta de usuario y la contraseña correctas. Los derechos de acceso se gestionan con perfiles de usuario y todos los datos están cifrados de forma sólida. Las actualizaciones de seguridad periódicas se instalan automáticamente en las puertas de enlace y los servidores de Danfoss, y la seguridad general del sistema se audita periódicamente.

 

La tarifa depende de varios factores, como, por ejemplo, el número de convertidores de frecuencia que tenga en su planta. Su oficina de ventas local de Danfoss Drives le proporcionará un presupuesto sin problema. No obstante, Danfoss cobra una cuota anual fija por el servicio, lo que le facilitará la elaboración del presupuesto.

También merece la pena saber que el servicio DrivePro® Remote Monitoring se puede combinar con otros servicios del catálogo de DrivePro® LifeCycle, como DrivePro® Start-up y DrivePro® Preventive Maintenance, para crear un paquete asequible que se adapte exactamente a sus necesidades.

 

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Ficha técnica DrivePro Remote Monitoring Inglés Multiple 14 oct, 2024 1.0 MB .pdf
Ficha técnica DrivePro Remote Monitoring - Brazil Portuguese Portugués Multiple 17 oct, 2024 573.0 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Remote Monitoring - Chinese Chino (CN) Multiple 17 oct, 2024 633.0 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Remote Monitoring - Czech Checo Multiple 04 abr, 2022 933.9 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Remote Monitoring - Danish Danés Multiple 04 abr, 2022 934.0 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Remote Monitoring - Dutch Holandés, flamenco Multiple 04 abr, 2022 935.2 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Remote Monitoring - French Francés Multiple 02 dic, 2024 580.2 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Remote Monitoring - German Alemán Multiple 17 oct, 2024 593.4 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Remote Monitoring - Italian Italiano Multiple 17 oct, 2024 572.1 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Remote Monitoring - Polish Polaco Multiple 04 abr, 2022 934.5 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Remote Monitoring - Russian Ruso Multiple 04 abr, 2022 939.3 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Remote Monitoring - Spanish Español Multiple 17 oct, 2024 580.9 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Remote Monitoring - US English Inglés Estados Unidos 14 oct, 2024 1.0 MB .pdf

Casos prácticos

  • if (isSmallPicture) { Central hidroeléctrica de la República Checa; } else if (isBigColumns) { Central hidroeléctrica de la República Checa } else { Central hidroeléctrica de la República Checa }
    Eficiencia mejorada: planta hidroeléctrica Checa

    República Checa: La sustitución de engranajes de 80 años de antigüedad por un control de velocidad variable en la central hidroeléctrica de Albrechtice incrementó la producción de energía en un 10%.

  • if (isSmallPicture) { El atardecer sobre la ciudad de Gliwice; } else if (isBigColumns) { El atardecer sobre la ciudad de Gliwice } else { El atardecer sobre la ciudad de Gliwice }
    Los servicios DrivePro® mejoran la seguridad del suministro de calor en 49 000 apartamentos en Gliwice

    POLONIA: En la empresa de calefacción urbana PEC Gliwice, los convertidores de frecuencia reducen el consumo de energía de los motores eléctricos hasta en un 40 %. Las auditorías realizadas con DrivePro® Site Assessment ayudan a garantizar una eficiencia óptima.

  • if (isSmallPicture) { Rivoira workers; } else if (isBigColumns) { Rivoira workers } else { Rivoira workers }
    Mantenimiento predictivo eficiente para una buena producción de frutas

    Gracias al progresivo desarrollo de técnicas de conservación en frío, hoy en día se logra ofrecer a los consumidores de todo el mundo manzanas de calidad prácticamente durante todo el año, manteniendo inalteradas las características organolépticas y la calidad del producto.

    Los convertidores Danfoss con nuevas funcionalidades de mantenimiento predictivo integradas ayudan a conservar perfectamente las frutas, garantizando la máxima confiabilidad operativa de los almacenes.

  • if (isSmallPicture) { Coca-Cola FEMSA disfruta de mayor disponibilidad con DrivePro®; } else if (isBigColumns) { Coca-Cola FEMSA disfruta de mayor disponibilidad con DrivePro® } else { Coca-Cola FEMSA disfruta de mayor disponibilidad con DrivePro® }
    Coca-Cola FEMSA disfruta de mayor disponibilidad con DrivePro®

    Desde su inversión en los servicios DrivePro®, las líneas de embotellado de Coca-Cola FEMSA en Brasil han mejorado notablemente en términos de fiabilidad y disponibilidad.

  • if (isSmallPicture) { Los servicios DrivePro® de Danfoss hacen que el éxito sea todavía más dulce; } else if (isBigColumns) { Los servicios DrivePro® de Danfoss hacen que el éxito sea todavía más dulce } else { Los servicios DrivePro® de Danfoss hacen que el éxito sea todavía más dulce }
    Los servicios DrivePro® de Danfoss hacen que el éxito sea todavía más dulce

    El tiempo de actividad es muy importante para la cooperativa azucarera de Rajarambapu. Los servicios DrivePro® ayudan a mantenerlo.