DrivePro® 360Live

  • Vista general
  • Cómo funciona
  • Características y ventajas
  • FAQ
  • Casos prácticos
  • Contáctenos

Gestione su base instalada con DrivePro® 360Live

Optimice el mantenimiento de sus convertidores de frecuencia con DrivePro® 360Live, una solución avanzada para gestionar toda la base instalada en todas sus plantas. Con esta solución, obtendrá paneles de control e informes personalizados para predecir y programar el mantenimiento, las reparaciones y las actualizaciones, todo ello adaptado a sus necesidades específicas.

Optimice su operación con nuestra herramienta de gestión de activos y mantenimiento

DrivePro® 360Live es una solución integral diseñada para optimizar la gestión de su base instalada de convertidores de frecuencia. Este servicio le proporciona una transparencia del 100 % en la base instalada de sus plantas en todo el mundo con actualizaciones continuas del estado del ciclo de vida útil, los riesgos y la criticidad de sus convertidores de frecuencia.

Con este servicio, puede disfrutar de acceso completo a una herramienta avanzada de gestión de activos que le ayuda a registrar convertidores y desarrollar una estrategia de mantenimiento que se adapte a sus necesidades.

La plataforma le permite supervisar y gestionar sus convertidores de frecuencia tanto en línea como fuera de línea. Recibirá paneles de control e informes completos para predecir y programar el mantenimiento, las reparaciones, los reacondicionamientos y las sustituciones de emergencia.

Al asociarse con Danfoss, podrá tomar decisiones basadas en datos para garantizar la fiabilidad de sus equipos y, al mismo tiempo, optimizar su presupuesto de mantenimiento.

Descargue la ficha técnica de DrivePro® 360Live

Cómo funciona

Características y ventajas

Herramienta de gestión de activos inteligente y sencilla

  • Maximice la productividad asignando la ubicación de los activos, evaluando los riesgos y la criticidad, y creando programas de mantenimiento.
  • Establezca un presupuesto en función de los datos básicos instalados reales para un tiempo de actividad óptimo de la planta.
  • Acceso rápido a archivos clave (por ejemplo, ajustes de parámetros, informes de servicio) para aumentar la eficiencia técnica durante el servicio.

Gestión sencilla del mantenimiento del emplazamiento con planificación de las actividades de mantenimiento preventivo

  • Minimice los tiempos de inactividad inesperados y aumente el tiempo de actividad de la instalación.
  • Optimice las actividades de mantenimiento dentro del presupuesto dando prioridad a los activos críticos.
  • Reciba un plan de mantenimiento personalizado generado por expertos de Danfoss.

Paneles de control e informes completos

  • Paneles de control con una visión general completa de todos los datos de sus plantas y activos.
  • Informes individuales basados en datos con las recomendaciones de nuestros expertos en análisis de activos, planificación de las acciones de mantenimiento preventivo y una vista general del inventario de emergencia.

FAQ

A fecha de hoy, la solución está disponible en los siguientes países: Polonia, Reino Unido, Finlandia, Austria, Suiza, Turquía, Italia, Francia, España y Dinamarca.

A lo largo de 2025, se expandirá a aún más países, así que asegúrese de volver a visitar esta página para estar al tanto de las últimas novedades.

Hay dos modelos de suscripción disponibles para esta herramienta de gestión de activos:

  • La opción 1 proporciona acceso ilimitado a la solución como solución de gestión de activos independiente.
  • La opción 2 ofrece una solución integrada que proporciona acceso ilimitado a DrivePro® 360Live como parte del contrato de servicio DrivePro®, junto con otros servicios DrivePro® personalizados para satisfacer sus necesidades operativas.

Si es un socio de DrivePro® interesado en explorar DrivePro® 360Live, póngase en contacto con su oficina de ventas local de Danfoss. (Enlace abajo para ponerse en contacto con nosotros)

DrivePro® 360Live admite la gestión y la prestación de cinco servicios DrivePro® clave. Estos servicios son:

Sí, esta solución ofrece propuestas proactivas de reacondicionamiento para convertidores descatalogados presentes en su base instalada. También incluye una herramienta de conversión de reacondicionamiento integrada para convertidores VLT® 2800. Además, se irán añadiendo más herramientas de conversión.

Sí, así es. DrivePro® 360Live es una solución diseñada para ser fácil de usar y se puede acceder a ella a través de su navegador web preferido y a través de la aplicación en su tableta o dispositivo móvil.

  • Acceda a ella a través de su navegador web aquí: ENLACE
  • Descargue la aplicación desde la App Store: ENLACE
  • DescargUE DrivePro® desde Google Play ENLACE

Es importante tener en cuenta que para disfrutar de todas las ventajas de DrivePro® 360Live, debe completar el proceso de incorporación.

Casos prácticos

  • if (isSmallPicture) { Central hidroeléctrica de la República Checa; } else if (isBigColumns) { Central hidroeléctrica de la República Checa } else { Central hidroeléctrica de la República Checa }
    Eficiencia mejorada: planta hidroeléctrica Checa

    República Checa: La sustitución de engranajes de 80 años de antigüedad por un control de velocidad variable en la central hidroeléctrica de Albrechtice incrementó la producción de energía en un 10%.

  • if (isSmallPicture) { Rivoira workers; } else if (isBigColumns) { Rivoira workers } else { Rivoira workers }
    Mantenimiento predictivo eficiente para una buena producción de frutas

    Gracias al progresivo desarrollo de técnicas de conservación en frío, hoy en día se logra ofrecer a los consumidores de todo el mundo manzanas de calidad prácticamente durante todo el año, manteniendo inalteradas las características organolépticas y la calidad del producto.

    Los convertidores Danfoss con nuevas funcionalidades de mantenimiento predictivo integradas ayudan a conservar perfectamente las frutas, garantizando la máxima confiabilidad operativa de los almacenes.

  • if (isSmallPicture) { Coca-Cola FEMSA disfruta de mayor disponibilidad con DrivePro®; } else if (isBigColumns) { Coca-Cola FEMSA disfruta de mayor disponibilidad con DrivePro® } else { Coca-Cola FEMSA disfruta de mayor disponibilidad con DrivePro® }
    Coca-Cola FEMSA disfruta de mayor disponibilidad con DrivePro®

    Desde su inversión en los servicios DrivePro®, las líneas de embotellado de Coca-Cola FEMSA en Brasil han mejorado notablemente en términos de fiabilidad y disponibilidad.

  • if (isSmallPicture) { Los servicios DrivePro® de Danfoss hacen que el éxito sea todavía más dulce; } else if (isBigColumns) { Los servicios DrivePro® de Danfoss hacen que el éxito sea todavía más dulce } else { Los servicios DrivePro® de Danfoss hacen que el éxito sea todavía más dulce }
    Los servicios DrivePro® de Danfoss hacen que el éxito sea todavía más dulce

    El tiempo de actividad es muy importante para la cooperativa azucarera de Rajarambapu. Los servicios DrivePro® ayudan a mantenerlo.

Contáctenos

*
*
*
*
*
*

Please read our data privacy policy.