DrivePro® Start-up

  • Vista general
  • Cómo funciona
  • Preguntas más frecuentes
  • Documentos
  • Casos prácticos

Rendimiento óptimo desde el primer día

DrivePro® Start-up cuenta con el respaldo de más de 50 años de experiencia en la fabricación de convertidores de frecuencia y es compatible con todos los últimos lanzamientos de productos de Danfoss Drives. Optimizar los convertidores de frecuencia durante el proceso de puesta en marcha garantiza una eficiencia energética, una ampliación de la vida útil y unos ahorros de costes máximos del sistema desde el primer día.

Nuestros ingenieros cualificados inspeccionarán su instalación, ajustarán los parámetros de los convertidores según las recomendaciones del fabricante de Danfoss y realizarán una prueba real en la aplicación. Además, le daremos instrucciones prácticas y una recomendación de Danfoss para los convertidores de frecuencia que se pongan en marcha con el fin de garantizar la reducción de las emisiones de carbono y el gasto superfluo de energía, además de maximizar el valor de su convertidor.

El servicio DrivePro® Start-up se ha diseñado para adaptarse a su calendario. Le proporciona la tranquilidad de que sus convertidores de frecuencia estarán correctamente instalados y configurados.

Cómo funciona

Características y ventajas

Disfrute de la garantía de una instalación correcta y un ajuste óptimo de la aplicación y el proceso

  • Prolongue la vida útil del convertidor de frecuencia hasta en un 50 %
  • Reduzca el tiempo de inactividad operativo hasta en un 30 %

La experiencia de Danfoss mejora la eficiencia de los procesos y el ahorro energético

  • Mejore la eficiencia operativa: hasta un 20 % de ahorro energético anual desde la primera puesta en marcha

Reduzca los plazos de puesta en marcha con procedimientos probados y adaptados a los convertidores Danfoss

  • Reduzca sus costes de puesta en marcha

Preguntas más frecuentes

El paquete estándar comienza con la elaboración de un programa de los trabajos a realizar. Cuando este se haya acordado con usted, el ingeniero de Danfoss realizará una inspección completa de la instalación del convertidor. Este ajustará los parámetros del convertidor de frecuencia para que se adapten con precisión a su aplicación. A continuación, el ingeniero realizará pruebas funcionales del sistema del convertidor/motor y ofrecerá una formación básica a su equipo de mantenimiento para que sepa

cómo mantener el convertidor funcionando con la máxima eficiencia a lo largo de toda su vida útil.  Por último, el ingeniero de Danfoss redactará un informe de puesta en marcha exhaustivo y detallado.

 

El servicio no incluye la instalación del convertidor. Antes de poder efectuar el servicio DrivePro® Start-up, debe asegurarse de que la instalación se ha llevado a cabo según las instrucciones proporcionadas en el manual de instalación y la guía de programación de Danfoss correspondientes.

El convertidor de frecuencia también debe estar listo para la primera puesta en marcha, que la deberá realizar el ingeniero de Danfoss como parte del servicio DrivePro® Start-up. Por otra parte, los convertidores con opciones extraordinarias de bus de campo, control de movimiento y/o tarjetas opcionales de seguridad funcional no se incluyen en el servicio estándar.

 

Lo ideal es contratar el servicio al realizar el pedido de sus convertidores de frecuencia. Esto le da a usted y a Danfoss tiempo suficiente para programar los trabajos que se llevarán a cabo en el momento adecuado. También puede contratar el servicio después de instalar los convertidores, pero este está sujeto a una condición importante: para convertidores nuevos, el servicio DrivePro® Start-up debe realizarse antes de aplicar potencia al convertidor.

 

En la mayoría de los casos sí, pero hay situaciones en las que podría ser útil para convertidores o sistemas de convertidores existentes. Un buen ejemplo sería un convertidor de frecuencia que se ha sometido a una reparación o actualización importante. En estos casos, lo mejor es hablar de sus requisitos con su contacto local de Danfoss, quien podrá aconsejarle si el servicio DrivePro® Start-up es una buena forma de satisfacer sus necesidades.

 

En este momento, el servicio DrivePro® Start-up solo está disponible para una selección de convertidores. Estamos evaluando constantemente las necesidades de nuestros clientes y trabajando para ampliar la gama de convertidores para los que podemos proporcionar el servicio. Su contacto local de Danfoss podrá indicarle si sus convertidores de frecuencia cumplen las condiciones para ello.

 

En el precio influyen varios factores, entre los que destacan el tipo y el número de convertidores de frecuencia para los que desea recibir el servicio, la distancia que tiene que recorrer el ingeniero de Danfoss hasta sus instalaciones y si desea alguno de los módulos adicionales. Merece la pena saber si el ingeniero puede proporcionar el servicio DrivePro® Start-up para varios convertidores de frecuencia en el mismo sitio al mismo tiempo, ya que de ser así, se aplicará un descuento. Una vez evaluados estos factores, le ofreceremos un precio fijo e inclusivo por el servicio.

 

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Ficha técnica DrivePro Start-up Inglés Multiple 18 jul, 2024 993.5 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Start-up - Austria Alemán Austria 01 abr, 2022 929.6 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Start-up - Chinese Chino (CN) Multiple 25 sept, 2024 614.9 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Start-up - Czech Checo Multiple 01 abr, 2022 928.9 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Start-up - Danish Danés Multiple 01 abr, 2022 928.7 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Start-up - Dutch Holandés, flamenco Multiple 01 abr, 2022 930.5 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Start-up - Finnish Finlandés Multiple 01 abr, 2022 928.3 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Start-up - French Francés Multiple 25 sept, 2024 557.7 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Start-up - German Alemán Suiza 01 abr, 2022 930.4 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Start-up - German Alemán Multiple 25 sept, 2024 571.6 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Start-up - Hungarian Húngaro Multiple 01 abr, 2022 930.0 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Start-up - Italian Italiano Multiple 25 sept, 2024 548.9 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Start-up - Korean Coreano Multiple 01 abr, 2022 989.9 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Start-up - Polish Polaco Multiple 01 abr, 2022 930.2 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Start-up - Portuguese Portugués Multiple 25 sept, 2024 550.2 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Start-up - Romanian Rumano, moldavo, Moldova Multiple 01 abr, 2022 929.7 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Start-up - Russian Ruso Multiple 01 abr, 2022 934.3 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Start-up - Slovak Eslovaco Multiple 01 abr, 2022 929.3 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Start-up - Spanish Español Multiple 25 sept, 2024 556.0 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Start-up - Swedish Sueco Multiple 01 abr, 2022 928.5 KB .pdf
Ficha técnica DrivePro Start-up - US English Inglés Estados Unidos 19 sept, 2024 457.8 KB .pdf

Casos prácticos

  • if (isSmallPicture) { El atardecer sobre la ciudad de Gliwice; } else if (isBigColumns) { El atardecer sobre la ciudad de Gliwice } else { El atardecer sobre la ciudad de Gliwice }
    Los servicios DrivePro® mejoran la seguridad del suministro de calor en 49 000 apartamentos en Gliwice

    POLONIA: En la empresa de calefacción urbana PEC Gliwice, los convertidores de frecuencia reducen el consumo de energía de los motores eléctricos hasta en un 40 %. Las auditorías realizadas con DrivePro® Site Assessment ayudan a garantizar una eficiencia óptima.

  • if (isSmallPicture) { Rivoira workers; } else if (isBigColumns) { Rivoira workers } else { Rivoira workers }
    Mantenimiento predictivo eficiente para una buena producción de frutas

    Gracias al progresivo desarrollo de técnicas de conservación en frío, hoy en día se logra ofrecer a los consumidores de todo el mundo manzanas de calidad prácticamente durante todo el año, manteniendo inalteradas las características organolépticas y la calidad del producto.

    Los convertidores Danfoss con nuevas funcionalidades de mantenimiento predictivo integradas ayudan a conservar perfectamente las frutas, garantizando la máxima confiabilidad operativa de los almacenes.

  • if (isSmallPicture) { Coca-Cola FEMSA disfruta de mayor disponibilidad con DrivePro®; } else if (isBigColumns) { Coca-Cola FEMSA disfruta de mayor disponibilidad con DrivePro® } else { Coca-Cola FEMSA disfruta de mayor disponibilidad con DrivePro® }
    Coca-Cola FEMSA disfruta de mayor disponibilidad con DrivePro®

    Desde su inversión en los servicios DrivePro®, las líneas de embotellado de Coca-Cola FEMSA en Brasil han mejorado notablemente en términos de fiabilidad y disponibilidad.

  • if (isSmallPicture) { Los servicios DrivePro® de Danfoss hacen que el éxito sea todavía más dulce; } else if (isBigColumns) { Los servicios DrivePro® de Danfoss hacen que el éxito sea todavía más dulce } else { Los servicios DrivePro® de Danfoss hacen que el éxito sea todavía más dulce }
    Los servicios DrivePro® de Danfoss hacen que el éxito sea todavía más dulce

    El tiempo de actividad es muy importante para la cooperativa azucarera de Rajarambapu. Los servicios DrivePro® ayudan a mantenerlo.