Prolongue la vida útil de sus convertidores de frecuencia
DrivePro® Preventive Maintenance consiste en realizar inspecciones regulares y sustituir componentes con una frecuencia determinada de acuerdo al programa de mantenimiento específico del producto y a una auditoría in situ de su instalación, entorno y perfil de carga.
El plan de mantenimiento se diseña a medida para adaptarse a cada tipo concreto de convertidor de frecuencia, a las demandas del sistema de convertidores y a los retos medioambientales de cada instalación. Se pueden confeccionar planes a medida a partir de valores medidos para las condiciones medioambientales, la carga real y la aplicación del cliente. Las condiciones de instalación y ambientales se registran en cada inspección de mantenimiento para detectar posibles variaciones. Los clientes reciben un informe con recomendaciones después de cada inspección para realizar acciones adicionales de mantenimiento, si fuese necesario, o realizar cambios en el plan de mantenimiento basados en variaciones en el entorno, la carga, la potencia de línea, el control de procesos, el envejecimiento o el uso del cliente para garantizar un correcto funcionamiento sin problemas y una larga vida útil del convertidor de frecuencia.
Cómo funciona
Características y ventajas
Evite problemas inesperados garantizando sistemáticamente el estado óptimo del convertidor de frecuencia
- Disponibilidad mejorada
Reduzca los efectos del desgaste y las roturas
- Prolongue la vida útil del convertidor
Evite el mantenimiento reactivo y el coste de las piezas de repuesto relacionadas gracias a un programa de mantenimiento personalizado
- Plan de mantenimiento a largo plazo con ahorro de costes predecible
- Evite la complejidad y olvídese de las suposiciones sobre su plan de mantenimiento
Equipo opcional
- Los componentes para convertidores de frecuencia más fiables del mundo conformes a la norma TS 16949
- Compatibilidad y durabilidad totales
- La mejor protección para sus otros equipos
Preguntas más frecuentes
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Mantenimiento predictivo eficiente para una buena producción de frutasGracias al progresivo desarrollo de técnicas de conservación en frío, hoy en día se logra ofrecer a los consumidores de todo el mundo manzanas de calidad prácticamente durante todo el año, manteniendo inalteradas las características organolépticas y la calidad del producto.
Los convertidores Danfoss con nuevas funcionalidades de mantenimiento predictivo integradas ayudan a conservar perfectamente las frutas, garantizando la máxima confiabilidad operativa de los almacenes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Coca-Cola FEMSA disfruta de mayor disponibilidad con DrivePro®Desde su inversión en los servicios DrivePro®, las líneas de embotellado de Coca-Cola FEMSA en Brasil han mejorado notablemente en términos de fiabilidad y disponibilidad.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Los servicios DrivePro® de Danfoss hacen que el éxito sea todavía más dulceEl tiempo de actividad es muy importante para la cooperativa azucarera de Rajarambapu. Los servicios DrivePro® ayudan a mantenerlo.