SVL SS Flexline™ de acero inoxidable
Esta nueva gama de productos de acero inoxidable se basa en el diseño modular de los productos de la familia Flexline™, de gran éxito y de la que forman parte las válvulas ICV, ICF y SVL. Los productos de acero inoxidable ofrecerán desde ahora, por tanto, las mismas ventajas que ya tenía el concepto Flexline™.
A partir de una carcasa común (con paso en ángulo y paso recto), los módulos de funciones de la plataforma SVL SS ofrecen cinco funciones diferentes: cierre, retención/cierre, retención, regulación y filtro. Todos los módulos de función son compatibles con una misma carcasa, lo que se traduce en una gran flexibilidad y sencillez.
Características y ventajas
Apta para sistemas subcríticos con CO₂ y bombas de calor
El uso de una carcasa común hace que cambiar las funciones resulte sencillo y exija menos tiempo
Permite un mantenimiento rápido y fácil, gracias a las piezas de repuesto comunes y al diseño modular
Consigue que los movimientos de apertura y cierre se produzcan con gran suavidad y excepcional fiabilidad

Control preciso de la temperatura y cero corrosión
Danfoss ofrece una amplia variedad de componentes de acero inoxidable, incluida la nueva gama de componentes de línea modulares SVL SS Flexline™. Consulta nuestros folletos para las industrias láctea, pesquera, cervecera y de procesamiento de carne.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtro FIA-SSLa gama FIA-SS se compone de filtros de acero inoxidable con paso en ángulo o paso recto, diseñados específicamente para conseguir condiciones de flujo favorables.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVA-S SS y SVA-L SSLas válvulas de cierre SVA-S SS y SVA-L SS de acero inoxidable están disponibles con conexiones DIN y ANSI, en versiones con paso en ángulo o paso recto, y con cuello estándar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de regulación: REG-SA SS y REG-SB SSLas válvulas REG-SA SS y REG-SB SS son válvulas de regulación de accionamiento manual fabricadas en acero inoxidable con paso en ángulo o paso recto que actúan como válvulas de cierre normales cuando están cerradas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de retención CHV-X SS en acero inoxidableLas válvulas de retención CHV-X SS están disponibles en versiones con paso en ángulo y con paso recto. Estas válvulas están diseñadas para abrirse a presiones diferenciales muy bajas, proporcionan condiciones de flujo favorables y son fáciles de desmontar, lo que facilita su inspección y mantenimiento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula de retención y cierre SCA-X SS en acero inoxidableLa familia SCA-X SS se compone de válvulas de retención y cierre de acero inoxidable con función de cierre integrada. Las válvulas SCA-X SS están disponibles en versiones con paso en ángulo. Estas válvulas están diseñadas para abrirse a presiones diferenciales muy bajas, proporcionan condiciones de flujo favorables y son fáciles de desmontar, lo que facilita su inspección y mantenimiento. Las SCA-X llevan una caperuza y tienen un asiento interno que permite la sustitución del eje incluso mientras la válvula está sometida a presión.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Guía de aplicación | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglés | Multiple | 27 mar, 2025 | 18.5 MB | |
Folleto técnico | Carcasa de filtro, tipo FIA SS | Español | Multiple | 12 may, 2023 | 2.5 MB | |
Folleto técnico | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Inglés | Multiple | 09 feb, 2024 | 4.3 MB | |
Folleto técnico | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Inglés | Multiple | 17 feb, 2025 | 3.2 MB | |
Guía de aplicación | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Español | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.2 MB | |
Folleto técnico | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Inglés | Multiple | 12 dic, 2024 | 3.7 MB | |
Folleto | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Español | Multiple | 15 oct, 2014 | 887.9 KB | |
Folleto | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Inglés | Multiple | 12 feb, 2024 | 14.7 MB | |
Folleto | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Inglés | Multiple | 28 mar, 2024 | 2.9 MB | |
Folleto | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Español | Multiple | 15 oct, 2014 | 805.4 KB | |
Folleto | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Inglés | Multiple | 12 feb, 2024 | 14.4 MB | |
Folleto | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Inglés | Multiple | 28 mar, 2024 | 14.4 MB | |
Folleto | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Inglés | Multiple | 12 feb, 2024 | 15.0 MB | |
Folleto | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Inglés | Multiple | 28 mar, 2024 | 15.0 MB | |
Folleto | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Español | Multiple | 10 dic, 2014 | 1.1 MB | |
Folleto | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Inglés | Multiple | 12 feb, 2024 | 14.9 MB | |
Folleto técnico | Strainer housing, type FIA SS | Inglés | Multiple | 28 ene, 2025 | 2.6 MB | |
Folleto técnico | Válvula de cierre, tipo SVA-S SS y SVA-L SS | Español | Multiple | 23 ene, 2024 | 4.0 MB | |
Folleto técnico | Válvula de retención y cierre, tipo SCA-X SS y válvula de retención, tipo CHV-X SS | Español | Multiple | 23 may, 2023 | 3.5 MB | |
Folleto técnico | Válvulas de regulación de accionamiento manual, REG-SA SS y REG-SB SS | Español | Multiple | 07 ago, 2023 | 2.2 MB |
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Estación de válvulas ICF Flexline™Las estaciones de válvulas ICF Flexline™ ofrecen total libertad al usuario. Como parte de la plataforma Flexline™, el diseño de estas estaciones de válvulas se basa en un exclusivo concepto modular.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICF Flexline™ valve stationLibertad inigualable es la palabra clave de las estaciones de válvulas ICF Flexline™. Como parte de la plataforma Flexline™, estas estaciones de válvulas se basan en un concepto modular único.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas motorizadas ICM Flexline™Las válvulas motorizadas ICM de la serie ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula solenoide de 2 etapas ICLX Flexline™Las nuevas válvulas ICLX forman parte de la serie ICV Flexline™ Danfoss. La gama ICLX se compone de válvulas principales servoaccionadas de 2 etapas con válvulas solenoides piloto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas servoaccionadas ICS Flexline™Las válvulas piloto servoaccionadas ICS de la plataforma ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.