Esta nueva gama de productos de acero inoxidable se basa en el diseño modular de los productos de la familia Flexline™, de gran éxito y de la que forman parte las válvulas ICV, ICF y SVL. Los productos de 65 bar ofrecerán desde ahora, por tanto, las mismas ventajas que ya tenía el concepto Flexline™.
Las válvulas SVL 65 tienen un rango de temperatura constante de −60 °C a 150 °C. Las características de esta nueva válvula la hacen perfectamente adecuada para los requisitos de los sistemas industriales de recuperación de calor con amoniaco (R717), así como para los sistemas subcríticos con CO₂ (R744).
El uso de una presión más elevada tiene distintas ventajas. En el caso de los sistemas subcríticos con CO₂, la mayor presión permite utilizar unidades auxiliares más pequeñas o incluso prescindir de ellas al aumentar la temperatura de saturación de 16 °C a 25,5 °C. Además, la mayor presión permite extraer el gas caliente desde el lado transcrítico.
En el caso de las bombas de calor de amoniaco, la mayor presión permite un aumento de la temperatura de saturación de 90 °C a 102 °C. Esto implica una temperatura de suministro más elevada que, a su vez, permite utilizar el agua en un rango de aplicación más amplio.
La nueva válvula está disponible con diversos tamaños y conexiones:
- SVA (tapa) / FIA hasta DN200
- SCA / CHV hasta DN125
- REG hasta DN40 (SA) / DN65 (SB)
- Soldadura a tope DIN y ANSI
Características y ventajas
Compatible con un amplio rango de temperaturas: de −60 a +150 °C [−76 a 302 °F].
Compatible con presiones de trabajo de hasta 65 bar (943 psi).
El uso de una carcasa común hace que cambiar las funciones resulte sencillo y exija menos tiempo
Consigue que los movimientos de apertura y cierre se produzcan con gran suavidad y excepcional fiabilidad

Más información sobre la gama SVL 65
Danfoss se complace en presentar una nueva gama de válvulas SVL homologadas de hasta 65 bar y con un rango de temperatura de −60° C a 150 °C. Las características de esta nueva válvula la hacen perfectamente adecuada para los requisitos de los sistemas industriales de recuperación de calor con amoniaco (R717), así como para los sistemas subcríticos con CO₂ (R744).

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 funciones de cálculo imparcial para la selección de componentes de refrigeración y aire acondicionado basados en los requisitos específicos del propio usuario o en condiciones de funcionamiento estándar.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Guía de instalación | Check & stop valves and Check valves SCA-X and CHV-X 15-125 (65 bar) | Alemán; Inglés; Español; Francés; Italiano; Polaco; Ruso; Chino (CN) | Multiple | 11 feb, 2025 | 2.5 MB | |
Folleto técnico | Check and stop valves, type SCA-X and CHV-X, 65 bar | Inglés | Multiple | 09 sept, 2024 | 2.7 MB | |
Folleto técnico | Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB, 65 bar | Inglés | Multiple | 21 ago, 2024 | 5.6 MB | |
Guía de instalación | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 - 65bar (942 psi) | Alemán; Inglés; Español; Francés; Italiano; Polaco; Portugués; Ruso; Chino (CN) | Multiple | 21 ene, 2025 | 1.1 MB | |
Guía de instalación | Shut-off valves SVA-S 6-10 - 65 bar (942 psi) | Inglés; Español; Francés; Italiano; Polaco; Portugués; Ruso; Chino (CN) | Multiple | 21 ene, 2025 | 868.3 KB | |
Guía de instalación | Shut-off valves SVA-S/L 15-200, 65 bar (942 psi) | Alemán; Inglés; Español; Francés; Italiano; Polaco; Portugués; Ruso; Chino (CN) | Multiple | 21 ene, 2025 | 1.7 MB | |
Folleto técnico | Shut-off valves, type SVA-S and SVA-L, 65 bar | Inglés | Multiple | 29 ago, 2024 | 11.9 MB | |
Folleto técnico | Strainer housing, type FIA 65 bar | Inglés | Multiple | 28 ene, 2025 | 2.8 MB | |
Guía de instalación | Strainer- FIA 15-200 - 65 bar (942 psi) | Alemán; Inglés; Español; Francés; Italiano; Polaco; Portugués; Ruso; Chino (CN) | Multiple | 20 feb, 2025 | 660.4 KB |