SVL Flexline™

  • Vista general
  • Productos destacados
  • Documentos
  • Software
  • Asistencia

Gama orientada a satisfacer los requisitos de las aplicaciones de refrigeración industrial en todo el mundo

La plataforma de productos SVL Flexline™ está orientada a satisfacer los requisitos de las aplicaciones de refrigeración industrial en todo el mundo.

La plataforma SVL se caracteriza, por encima de todo, por su flexibilidad. Esta plataforma pone a tu disposición cinco funciones distintas utilizando solamente dos carcasas de válvula básicas (una con paso recto y otra con paso en ángulo). Esta simplicidad te ayudará en muchos procesos gracias a un uso sencillo y a un ahorro de tiempo.
Los productos Flexline™ de Danfoss ofrecen un camino sencillo hacia la sostenibilidad, con unos costes de ciclo de vida reducidos, bajas emisiones por fugas y autorizaciones para su uso con refrigerantes con un GWP bajo.

Características y ventajas

Maneja un amplio rango de temperaturas de -60 a +150 °C [de -76 a 302 °F]

Maneja presiones de trabajo de hasta 52 bar (754 psi)

Ofrece una carcasa común que permite un uso sencillo y un ahorro de tiempo al cambiar de función

Permite un mantenimiento rápido y sencillo gracias a sus piezas de repuesto compartidas y su diseño modular

Permite que los movimientos de apertura y cierre se produzcan con una gran suavidad y una fiabilidad excepcional

Manual de aplicaciones de refrigeración industrial para los productos Flexline de Danfoss

Manual de aplicaciones

El Manual de aplicaciones de Danfoss es un documento de consulta diseñado para facilitar el trabajo con sistemas de refrigeración industrial. Este manual incluye respuestas y ejemplos sobre cómo seleccionar métodos de control para diferentes sistemas de refrigeración, por qué dichos sistemas deben diseñarse de una forma específica y qué componentes deben usarse en ellos.

Productos destacados

  • if (isSmallPicture) { Componentes de la línea de acero inoxidable SVL SS Flexline™ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Componentes de la línea de acero inoxidable SVL SS Flexline™ - Danfoss } else { Componentes de la línea de acero inoxidable SVL SS Flexline™ - Danfoss }
    SVL SS Flexline™ de acero inoxidable

    Los módulos de funciones de la plataforma SVL SS ofrecen cinco funciones diferentes: cierre, retención/cierre, retención, regulación y filtro. La nueva gama de productos de acero inoxidable se basa en el exitoso concepto modular de los productos de la familia Flexline™.

  • if (isSmallPicture) { SVA-S SS y SVA-L SS - Danfoss; } else if (isBigColumns) { SVA-S SS y SVA-L SS - Danfoss } else { SVA-S SS y SVA-L SS - Danfoss }
    SVA-S SS y SVA-L SS

    Las válvulas de cierre SVA-S SS y SVA-L SS de acero inoxidable están disponibles con conexiones DIN y ANSI, en versiones con paso en ángulo o paso recto, y con cuello estándar.

  • if (isSmallPicture) { REG-SA SS REG-SB SS; } else if (isBigColumns) { REG-SA SS REG-SB SS } else { REG-SA SS REG-SB SS }
    Válvulas de regulación: REG-SA SS y REG-SB SS

    Las válvulas REG-SA SS y REG-SB SS son válvulas de regulación de accionamiento manual fabricadas en acero inoxidable con paso en ángulo o paso recto que actúan como válvulas de cierre normales cuando están cerradas.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de retención CHV-X SS en acero inoxidable; } else if (isBigColumns) { Válvulas de retención CHV-X SS en acero inoxidable } else { Válvulas de retención CHV-X SS en acero inoxidable }
    Válvulas de retención CHV-X SS en acero inoxidable

    Las válvulas de retención CHV-X SS están disponibles en versiones con paso en ángulo y con paso recto. Estas válvulas están diseñadas para abrirse a presiones diferenciales muy bajas, proporcionan condiciones de flujo favorables y son fáciles de desmontar, lo que facilita su inspección y mantenimiento.

  • if (isSmallPicture) { Válvula de retención y cierre SCA-X SS en acero inoxidable - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvula de retención y cierre SCA-X SS en acero inoxidable - Danfoss } else { Válvula de retención y cierre SCA-X SS en acero inoxidable - Danfoss }
    Válvula de retención y cierre SCA-X SS en acero inoxidable

    La familia SCA-X SS se compone de válvulas de retención y cierre de acero inoxidable con función de cierre integrada. Las válvulas SCA-X SS están disponibles en versiones con paso en ángulo. Estas válvulas están diseñadas para abrirse a presiones diferenciales muy bajas, proporcionan condiciones de flujo favorables y son fáciles de desmontar, lo que facilita su inspección y mantenimiento. Las SCA-X llevan una caperuza y tienen un asiento interno que permite la sustitución del eje incluso mientras la válvula está sometida a presión.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Guía de aplicación Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Inglés Multiple 27 mar, 2025 18.5 MB .pdf
Folleto técnico Check & stop valve, SCA-X, Check valve, CHV-X Inglés Estados Unidos 09 nov, 2018 3.2 MB .pdf
Folleto técnico Filtro, tipo FIA Español Multiple 11 mar, 2024 1.9 MB .pdf
Folleto técnico Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB 10-65 Inglés Multiple 21 ene, 2025 3.5 MB .pdf
Guía de aplicación Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales Español Multiple 21 mar, 2018 12.2 MB .pdf
Folleto One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. Inglés Multiple 23 mar, 2015 736.0 KB .pdf
Folleto técnico Shut-off valve, type SVA-S and SVA-L Inglés Multiple 29 ago, 2024 5.4 MB .pdf
Folleto técnico Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X Inglés Multiple 11 sept, 2024 3.8 MB .pdf
Folleto técnico Strainer, type FIA Inglés Multiple 28 ene, 2025 2.1 MB .pdf
Folleto Una plataforma - Múltiples opciones. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) Español Multiple 23 mar, 2015 806.4 KB .pdf
Folleto técnico Válvula de cierre, tipo SVA-S y SVA-L Español Multiple 21 feb, 2023 4.4 MB .pdf
Folleto técnico Válvula de cierre/retención y válvula de retención, tipo SCA-X y CHV-X Español Multiple 09 jun, 2023 4.5 MB .pdf
Folleto técnico Válvula de regulación de funcionamiento manual, tipos REG-SA y REG-SB 10-65 Español Multiple 21 feb, 2023 3.8 MB .pdf

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

 

Asistencia