Excelente protección contra fugas con una válvula compacta y ligera
Las válvulas solenoides EVUL están diseñadas especialmente para encajar en sistemas compactos de aire acondicionado y refrigeración. Las válvulas son compactas y ligeras. Son totalmente herméticas y están construidas en acero inoxidable para ofrecer una protección contra fugas excelente. Las válvulas solenoides EVUL son robustas y fáciles de montar en la mayoría de las aplicaciones.
Las válvulas EVUL de Danfoss tienen aplicaciones universales, por ejemplo, en tuberías de líquido, aspiración y gas caliente, y pueden utilizarse con la mayoría de los refrigerantes fluorados. Al mismo tiempo, las válvulas son de alta eficiencia energética y ofrecen un consumo de energía mínimo.
Características y ventajas
Compactas y ligeras
Construcción totalmente hermética en acero inoxidable
Alta resistencia a las vibraciones
Excelente integridad ante las fugas
Conexiones bimetálicas para facilitar las soldaduras rápidas
Consumo de energía mínimo
Alta presión de funcionamiento máxima – hasta 90 bar
![Te damos la bienvenida a nuestros Centros de desarrollo de aplicaciones](/media/1193/application-development-centers-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Centros de desarrollo de aplicaciones
Únete a nosotros para prepararte para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones, ofrecemos un entorno colaborativo con apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Estamos ingeniando el mañana. Juntos. Hoy.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto técnico | Solenoid valves type EVU | Inglés | Multiple | 25 ago, 2023 | 1.2 MB | |
Folleto técnico | Solenoid valves Type EVU for fluorinated refrigerants | Inglés | Estados Unidos | 29 jun, 2018 | 1.2 MB | |
Folleto técnico | Solenoid valves Type EVUL | Inglés | Multiple | 10 ene, 2018 | 1.5 MB |
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.