La decisión es tuya: gama completa de válvulas solenoides
Danfoss ofrece una gama completa de válvulas solenoides de accionamiento directo o servoaccionadas para sistemas de aire acondicionado o de refrigeración. Las válvulas EVR® se pueden utilizar en tuberías de líquido, aspiración y gas caliente.
Las válvulas son compatibles con refrigerantes fluorados y la mayoría de los refrigerantes de hidrocarburos.
Tú decides cómo se suministrarán las válvulas: como válvulas normalmente abiertas o normalmente cerradas y con o sin accionamiento manual. Puedes solicitar las EVR® de Danfoss completas o por partes. Se pueden pedir por separado el cuerpo, la bobina y las bridas.
Características y ventajas
Disponibles en versiones normalmente cerrada (NC) y normalmente abierta (NO) con bobina sin tensión
Amplia gama de bobinas de CA (AC) y CC (DC), clasificadas hasta IP67
Compatibles con todos los refrigerantes fluorados.
Diseñadas para medios a un máximo de 105 °C de temperatura.
Máximo Diferencial de Presión de Operación (MOPD) hasta 38 bares
Disponible con conexión de rosca, soldada o con bridas.

Mayor fiabilidad y ahorro en aplicaciones de HVAC-R
Conoce más sobre las ventajas de las válvulas solenoides EVR® v2 en este póster.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EVR®, normalmente abierta (NO)La EVR® (NO) es una válvula solenoide normalmente abierta servoaccionada para tuberías de líquido, de aspiración y de gas caliente. Las válvulas EVR® se suministran completas o por partes, por ejemplo, cuerpo, bobina y bridas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EVR®, normalmente cerrada (NC)La EVR® (NC) es una válvula solenoide de accionamiento directo o servoaccionada, para tuberías de líquido, de aspiración y de gas caliente. Las válvulas EVR® se suministran completas o por partes, por ejemplo, cuerpo, bobina y bridas.
Documentos
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.