Control fiable del sentido del flujo
La válvula solenoide VDH/VDHT se utiliza para controlar la dirección del flujo en aplicaciones con agua a alta presión. La válvula solenoide es una válvula de asiento pilotada para un control de tipo ON/OFF, accionada eléctricamente por una bobina, y está disponible para una amplia gama de caudales y presiones.
Las válvulas se utilizan en diversas aplicaciones: sistemas de lavado de coches, limpieza fija a alta presión, vehículos de limpieza móvil, sistemas de concentración del polvo, etc.
La serie de válvulas VDHT está diseñada para diversas aplicaciones en medios neutros compatibles con los materiales de sellado y juntas tóricas utilizados. Los medios típicos son el agua, los líquidos de limpieza y el gasóleo de calefacción.
Características y ventajas
Resistentes a la corrosión
Fácil de limpiar
Alta fiabilidad
Alto grado de protección: IP67
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula de bypass manual de 2/2 vías VDHTRango de caudal: 0-150 l/min; 0-39,6 gpm
Rango de presión: 0-140 barg; 2031 psig
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula de zona y drenaje de 3/2 vías VDHTRango de caudal: 0-15 l/min; 0-3,96 gpm
Rango de presión: 0-160 barg; 2321 psig
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula de 2/2 vías VDHT/VDHRango de caudal: 1-120 l/min; 0,26-31,7 gpm
Rango de presión: 6-140 barg; 87-2031 psig
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VDH Válvula de 4/3 víasRango de caudal: 1-30 l/min; 0,26-7,9 gpm
Rango de presión: 5-140 barg; 72,5-2031 psig
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula de bloque de 2/2 vías VDHTRango de caudal: 0-150 l/min; 0-39,6 gpm
Rango de presión: 0-160 barg; 2321 psig