Controlar fluidos de forma eficiente
Danfoss pone a su disposición una gama excepcionalmente amplia de válvulas solenoides de alto rendimiento, disponibles en versiones de accionamiento directo, servoaccionadas y de apertura asistida. Un modo sencillo y económico de controlar y regular líquidos y gases no inflamables. Normalmente, los cuerpos de las válvulas solenoides y las bobinas eléctricas Danfoss se suministran por separado y después se combinan; no obstante, también ponemos a su disposición válvulas completas.
![Magnetic Tool App](/media/6573/danfoss_cooling_thumbnail_applications_magnetic-tool.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Prueba las bobinas solenoides fácilmente con la aplicación Magnetic Tool
Asegurar que la bobina de la válvula solenoide está funcionando correctamente, o detectar una defectuosa, es un paso importante en muchos proyectos de reparación o instalación.
Ofrecemos una familia B de válvulas de alta capacidad y una familia A de válvulas más económicas y compactas. El montaje de las válvulas solenoides Danfoss se realiza de forma rápida y sencilla, sin necesidad de usar herramientas, gracias a lo cual aportan una flexibilidad y una disponibilidad óptimas. Si es necesario, la bobina puede sustituirse sin tener que detener o vaciar el sistema.
Aplicaciones para válvulas solenoides
Nuestra gama de válvulas solenoides incluye válvulas para aire, vapor, aceite y gas, aptas para diferentes aplicaciones industriales de alto rendimiento. Entre dichas aplicaciones se incluyen las siguientes:
- Lavadoras y equipos de limpieza en seco
- Equipos de lavado industrial
- Autoclaves y esterilizadores.
- Compresores y bombas de vacío
- Maquinaria de moldeo de plástico
- Calderas de vapor
- Maquinaria de procesamiento de alimentos
- Rociadores y sistemas de lucha contra incendios.
- Equipamiento para dentistas
- Máquinas de café
- Calderas
![Válvula solenoide x-ray - Danfoss](/media/7620/lead-free-drinking-water.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Selector de válvulas solenoides
Esta herramienta tiene por objetivo facilitar a instaladores y usuarios finales la selección correcta de válvulas solenoides industriales para una amplia variedad de aplicaciones estándar.
Características y beneficios
Bobina clip on
Gama de bobinas hasta IP67
La mejor amortiguación del golpe de ariete
Larga vida útil y alto
rendimiento
Insensibles a la suciedad
Amplia gama y soluciones personalizadas
![Folleto de controles de fluido - Danfoss](/media/p03hdp0f/fluid-contols.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Protege tu sistema: amortigua sus costes
- una forma fácil de controlar y regular los fluidos.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Fluid Controls overview | Inglés | Estados Unidos | 23 mar, 2022 | 410.8 KB | |
Folleto | Fluid Controls overview | Inglés | Multiple | 14 feb, 2024 | 2.4 MB | |
Guía del usuario | How to use solenoid valves | Español | Multiple | 10 nov, 2015 | 1.7 MB | |
Guía del usuario | How to use solenoid valves | Inglés | Multiple | 10 nov, 2015 | 1.7 MB | |
Folleto | Proteja su sistema con nuestro programa homologado de válvulas solenoides | Español | España | 23 mar, 2022 | 509.6 KB |
Productos destacados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides servoaccionadas de 2/2 vías EV224B para aplicaciones de alta presiónLa EV224B es una válvula solenoide de 2/2 vías servoaccionada de accionamiento indirecto, con una presión de trabajo máxima de 40 bar, apta para medios a temperaturas de hasta 60 °C y disponible en versiones NC y NO.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides servoaccionadas 2/2 vías EV220BW/EV228BW 15-50La EV220BW 15-50 es una válvula solenoide servoaccionada de 2/2 vías diseñada para agua potable y disponible en versiones NC, NO o UN-latching. Los sellos de válvula están disponibles en EPDM, y el cuerpo de la válvula está disponible en latón ECO o acero inoxidable.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV210A, válvulas solenoides compactas de accionamiento directo y 2/2 víasLa gama EV210A se compone de una amplia gama de válvulas solenoides de pequeño tamaño, 2/2 vías y accionamiento directo, aptas para equipos industriales. Gracias a su diseño compacto y el elevado número de bobinas disponibles, la gama EV210A resulta apta para un amplio abanico de aplicaciones industriales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula solenoide EV220S 10-50La EV220S es una gama de válvulas solenoide de 2/2 vías servoaccionadas compactas y aerodinámicas con conexiones de 1/4" a 2", especialmente diseñadas para adaptarse a aplicaciones en las que el espacio es limitado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides servoaccionadas EV220BLa EV220B es un programa de válvulas solenoide universales de 2/2 vías. Los cuerpos de válvula en latón, latón resistente a la desgalvanización y acero inoxidable, consiguen dar respuesta a las necesidades de una gran variedad de aplicaciones.
Asistencia
![Distribuidor - Danfoss](/media/1590/wholesaler-support-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Enlaces directos](/media/1234/documentation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Selector rápido para válvulas solenoides, controles de fluidos](/media/l3kjxbkq/quick_selector_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Preguntas más frecuentes
Resolución de problemas de válvulas solenoides - NC normalmente cerradas (el tubo de la armadura está recto sin abolladuras)
Síntoma: la válvula solenoide no se abre, no hay caudal
Síntoma: la válvula solenoide se abre parcialmente, caudal bajo
Síntoma: la válvula solenoide no cierra/cierra parcialmente
Síntoma: la válvula solenoide hace ruido
Síntoma: Bobina quemada - fundida; bobina con tensión
Resolución de problemas de válvulas solenoides - NO normalmente abierta (el tubo de la armadura es recto con abolladura)
Síntoma: la válvula solenoide no abre, no hay caudal
Síntoma: la válvula solenoide abre parcialmente, caudal bajo
Síntoma: la válvula solenoide no cierra/cierra parcialmente
Síntoma: la válvula solenoide hace ruido
Síntoma: Bobina quemada - fundida; bobina con tensión encendida
Formación
- Lección electrónica: Válvula solenoide: Bobinas
- Lección electrónica: Válvula solenoide: Aspectos teóricos de válvulas y bobinas
- Lección electrónica: Válvula solenoide: Válvulas de accionamiento directo
- Lección electrónica: Control de fluido: Materiales, medios y fallos del mercado
- Lección electrónica: Válvulas de accionamiento directo e indirecto (servoaccionadas)
Casos prácticos
Próximamente...
Próximamente...
Artículos
Próximamente...
Próximamente...