Una construcción segura para cumplir los requisitos más exigentes
Las válvulas de bola del tipo GBC de Danfoss son válvulas de cierre de accionamiento manual adecuadas para condiciones de flujo bidireccional. Las válvulas GBC se usan en líneas de líquido, aspiración y gas caliente, en sistemas de la industria minorista de alimentación.
El diseño, la soldadura y el material de sellado garantizan una construcción segura y adecuada incluso para los requisitos más exigentes, por ejemplo, una alta presión de trabajo cuando se trabaja con el refrigerante R410A.
Características y ventajas
Flujo con caída de presión mínima
Diseño ligero para facilitar su manejo
Serie especial diseñada para CO₂
Amplia gama de temperaturas
Larga vida útil y ausencia de fugas
Tapa de sellado de cable de una pieza para evitar manipulaciones y ofrecer la máxima seguridad

Bienvenidos a nuestros centros de desarrollo de aplicaciones
Asóciate con nosotros y prepárate para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones ofrecemos un apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Estamos ingeniando el mañana. Juntos. Hoy.
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula de bola de cierre GBC, CO₂Las válvulas de bola de cierre de accionamiento manual Danfoss para R744 (CO2) están diseñadas para cubrir aplicaciones de 90 bar y 140 bar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }GBC shut-off ball valveLas válvulas de bola de cierre Danfoss son válvulas de cierre de doble flujo accionadas manualmente. Aceites: POE, PAG.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }GBC shut-off ball valve, PropaneLas válvulas de bola de cierre Danfoss para R290 (propano) son válvulas de doble flujo accionadas manualmente.