Módulo de desescarche ICFD

  • Vista general
  • Gama de productos
  • Documentos
  • Software
  • Formación

Mejora el rendimiento de desescarche y reduce el consumo energético

Mejora el rendimiento de desescarche y reduce el consumo energético.

El módulo de desescarche ICFD es un módulo de drenaje compacto de base líquida incorporado en nuestra reconocida estación de válvulas ICF. Se trata de una fórmula que reúne las conocidas ventajas de la tecnología ICF de Danfoss con el método de desescarche más eficiente que se conoce en una moderna solución de desescarche para aplicaciones de refrigeración industrial.

Esta solución permite equipar un evaporador con estaciones de válvulas ICF en líneas de aspiración húmeda, de líquido, de gas caliente y de desescarche. Proporciona una impresionante serie de beneficios en cuanto a la mejora de la eficiencia operativa, a la facilidad de instalación y al ahorro energético.

El módulo de desescarche ICFD está disponible en un solo tamaño (ICFD 20), válido para evaporadores de hasta 200 kW (58 TR); además, es totalmente compatible con las estaciones de válvulas ICF 15-4, ICF 20-4 e ICF 20-6.

Características y beneficios

Menor consumo energético

Desescarche con mayor rendimiento

Mayor eficiencia de las tareas in situ

Amplio rango de aplicación

Diseño de sistemas más sencillo

Folleto Módulo de desescarche ICFD - Danfoss

Módulo de drenaje de líquido para la estación de válvulas ICF

Mejora el rendimiento de desescarche y reduce el consumo energético

Vea el vídeo de instalación y servicio

Vea el vídeo de instalación y servicio

Gama de productos

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto técnico Estación de válvulas, tipos ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 e ICF 65 Español Multiple 20 sept, 2023 11.5 MB .pdf
Guía de instalación ICFD 20/ ICFD 20C Defrost Module - Disassembly / Assembly Inglés Multiple 26 mar, 2024 1.7 MB .pdf
Folleto técnico Spare parts and accessories, Valve station types ICF 15, ICF EVRAT, ICF 20, ICF 25, ICF SS 20, ICF SS 25, ICF 50, ICF 65 Inglés Multiple 05 sept, 2024 3.4 MB .pdf
Folleto técnico Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 Inglés Multiple 25 mar, 2025 23.3 MB .pdf
Guía de instalación Valve station, Types ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF SS 20 and ICF SS 25 Alemán; Inglés; Español; Francés; Polaco; Portugués; Ruso; Chino (CN) Multiple 22 nov, 2022 6.6 MB .pdf

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.