La única estación de válvulas de acero inoxidable del mundo
Danfoss Industrial Refrigeration acaba de presentar una versión en acero inoxidable de su célebre estación de válvulas ICF Flexline™ para refrigeración industrial. Esta innovación permite diseñar sistemas de refrigeración modernos y preparados para el futuro a partir de piezas fabricadas íntegramente en acero inoxidable, una ventaja clara en los casos en los que la higiene y la resistencia a la corrosión son requisitos fundamentales.
Las instalaciones de producción de alimentos y bebidas de todo el mundo hacen un uso cada vez mayor de los componentes de refrigeración de acero inoxidable. Mantener la corrosión a raya y la máxima higiene puede ser de enorme importancia para sectores como el de los productos lácteos, el pesquero, el cervecero y el de los productos cárnicos. Los componentes de acero inoxidable ofrecen todas las ventajas que un productor requiere en términos de limpieza y protección contra la corrosión en un entorno de producción que puede ser húmedo y altamente salino.
Danfoss es líder en el desarrollo de componentes de acero inoxidable para refrigeración industrial, como válvulas y otros componentes principales de un sistema de refrigeración, y ofrece una extensa gama de componentes de línea de acero inoxidable.
Características y ventajas
Un único proveedor para todo tipo de componentes
La única estación de válvulas de acero inoxidable del mercado
Fruto de la innovación de un líder en tecnologías de refrigeración
Completa gama de herramientas de asistencia disponible de forma gratuita
Basada en el célebre y probado concepto ICF de estaciones de válvulas
Total compatibilidad con todos los componentes de acero inoxidable de Danfoss
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Guía de aplicación | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglés | Multiple | 10 oct, 2022 | 8.4 MB | |
Guía de aplicación | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Español | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.2 MB | |
Folleto | New ICF Flexline stainless steel valve station for the brewery industry | Español | Multiple | 07 abr, 2016 | 977.3 KB | |
Folleto | New ICF Flexline stainless steel valve station for the brewery industry | Inglés | Multiple | 11 ene, 2016 | 931.1 KB | |
Folleto | New ICF Flexline stainless steel valve station for the dairy industry | Español | Multiple | 07 abr, 2016 | 1.0 MB | |
Folleto | New ICF Flexline stainless steel valve station for the dairy industry | Inglés | Multiple | 11 ene, 2016 | 987.9 KB | |
Folleto | New ICF Flexline stainless steel valve station for the Fishery Industry | Español | Multiple | 07 abr, 2016 | 1.2 MB | |
Folleto | New ICF Flexline stainless steel valve station for the Fishery Industry | Inglés | Multiple | 15 feb, 2016 | 1.2 MB | |
Folleto | New ICF Flexline stainless steel valve station in the meat industry | Español | Multiple | 07 abr, 2016 | 1.3 MB | |
Folleto | New ICF Flexline stainless steel valve station in the meat industry | Inglés | Multiple | 15 feb, 2016 | 1.3 MB |
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL Flexline™La plataforma de productos SVL Flexline™ está orientada a satisfacer los requisitos de las aplicaciones de refrigeración industrial. La gama cubre cinco funciones diferentes con solo dos modelos de válvulas.
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de refrigeración para el procesamiento de productos cárnicosDanfoss cuenta con todas las soluciones de refrigeración, la experiencia y los conocimientos necesarios para convertirnos en un socio competente y fiable del sector de procesamiento de productos cárnicos a escala internacional.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de refrigeración para la industria cerveceraEn la industria cervecera, el control es la palabra clave desde el macerado hasta el producto envasado. Danfoss proporciona productos para cumplir con todos los requisitos de la industria cervecera.