Nuevas válvulas ICF de mayor tamaño
Danfoss complementa su célebre gama de válvulas ICF Flexline™ para refrigeración industrial con dos nuevas estaciones de válvulas de mayor tamaño: La ICF 50-4 y la ICF 65-3.
Con la introducción de las nuevas válvulas, más grandes, la gama ICF Flexline™ cubre ahora todos los tamaños comprendidos entre DIN 15 y DIN 65. Gracias a ello, operadores y diseñadores de instalaciones de refrigeración industrial podrán adquirir todas sus válvulas a través de un único proveedor internacional de confianza.
Mayor capacidad y una caída de presión muy inferior
Las nuevas estaciones de válvulas ICF han sido rigurosamente probadas por el Danish Technological Institute. En el caso de la ICF 50-4, los ensayos revelan una capacidad un 36 % superior a la de otras válvulas similares del mercado. Asimismo, se ha demostrado que las alternativas disponibles dan lugar a una caída de presión un 86 % superior a la que genera la nueva estación de válvulas ICF 50 de Danfoss en igualdad de condiciones en cuanto a capacidad de refrigeración. El resultado es una válvula mucho mejor en términos de consumo energético y eficiencia general.
![Válvulas ICF 50-4 e ICF 65-3 de Danfoss para refrigeración industrial](/media/1521/new-icf-50-4-and-icf-65-3-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Nuevas estaciones de válvulas ICF 50-4 e ICF 65-3
Puedes obtener más información sobre la gama de productos ICF 50 y 65 en el folleto correspondiente.
Características y ventajas
Uso óptimo de los recursos y mejor flujo del efectivo
Capacidad muy superior y menor caída de presión
Conexión de desescarche para ahorrar tiempo y optimizar el aislamiento de la válvula
Ahorro energético y reducción del impacto medioambiental
Mayor rendimiento del sistema
![Centros de desarrollo de aplicaciones - Danfoss](/media/1193/application-development-centers-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Centros de desarrollo de aplicaciones
Únete a nosotros para prepararte para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones, ofrecemos un entorno colaborativo con apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Estamos ingeniando el mañana. Juntos. Hoy.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Guía de aplicación | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglés | Multiple | 10 oct, 2022 | 8.4 MB | |
Folleto | ICF Large | Español | Multiple | 16 dic, 2015 | 2.7 MB | |
Folleto | ICF Large | Inglés | Multiple | 08 dic, 2015 | 3.0 MB | |
Guía de aplicación | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Español | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.2 MB |
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Herramientas de soporte
![Herramienta interactiva ICF Flexline™ - Danfoss](/media/3135/icf-flexline-interactive-tool-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
¡Prueba la herramienta interactiva ICF Flexline™!
Válvulas ICF para sistemas de refrigeración industrial: prueba la aplicación interactiva en línea para construir y aprender más.