Reduzca el coste del ciclo de vida con Danfoss Flexline™
La plataforma Flexline™ es sinónimo de flexibilidad dentro del sector de la refrigeración industrial. Todos los productos de esta plataforma, basados en un concepto de diseño modular, ofrecen diferentes ventajas y resultan muy fáciles de seleccionar, instalar y mantener. Dado que la carcasa no incorpora ninguna funcionalidad, para modificar la función de una válvula basta con cambiar el módulo de inserción.
La plataforma Flexline™ despeja el camino hacia la sostenibilidad, ya que reduce los costes asociados al ciclo de vida y las emisiones producidas por las fugas gracias a sus innovadoras características y al cuidadoso diseño de los puertos de las válvulas. Con la plataforma Flexline™, tendrá la seguridad de disponer de una solución fiable, segura y ecológica que dará respuesta a sus necesidades tanto actuales como futuras.
Danfoss te ofrece la ventaja de disponer de un único proveedor que te facilitará todo el proceso, desde el principio hasta el final. Al usar nuestra plataforma Flexline™, disfrutará de una solución modular inteligente y rentable, homologada para todos los refrigerantes y todos los mercados.
La plataforma Flexline™ se compone de:

Plataforma Flexline™
Una plataforma Flexline™ - múltiples opciones. Más de 100 aplicaciones gracias a su diseño modular flexible y sencillo que permite ahorrar tiempo.
Características y ventajas
Soluciones modulares compatibles, prácticamente, con cualquier aplicación.
Soluciones homologadas para presiones de hasta 65 bar (943 psi)y refrigerantes naturales.
Diseño con soldadura directa que garantiza un ajuste perfecto y la ausencia de fugas.
Elevada eficiencia energética
Diseño compacto
Instalación «plug and play»

Nueva estación de válvulas de acero inoxidable
Danfoss acaba de presentar una versión en acero inoxidable de su célebre estación de válvulas ICF Flexline™ para refrigeración industrial.
Documentos
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Herramientas de soporte

Herramienta de aplicación de Refrigeración Industrial
¿Deseas obtener más información sobre las aplicaciones de refrigeración industrial con amoníaco? La Herramienta de aplicación de Refrigeración Industrial es una presentación interactiva en PowerPoint que contempla todos los detalles de una planta de amoníaco de dos etapas. Al hacer clic en partes concretas de la planta, accederás a vistas de corte detalladas e información sobre las válvulas específicas necesarias. También encontrarás enlaces útiles que te permitirán acceder a documentación técnica, animaciones de productos y vídeos.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL Flexline™La plataforma de productos SVL Flexline™ está orientada a satisfacer los requisitos de las aplicaciones de refrigeración industrial. La gama cubre cinco funciones diferentes con solo dos modelos de válvulas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Estación de válvulas ICF Flexline™ de acero inoxidableLa estación de válvulas ICF SS permite ahorrar tiempo, espacio y dinero en comparación con las soluciones de control que utilizan componentes convencionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Estación de válvulas ICF Flexline™Las estaciones de válvulas ICF Flexline™ ofrecen total libertad al usuario. Como parte de la plataforma Flexline™, el diseño de estas estaciones de válvulas se basa en un exclusivo concepto modular.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICF Flexline™ valve stationLibertad inigualable es la palabra clave de las estaciones de válvulas ICF Flexline™. Como parte de la plataforma Flexline™, estas estaciones de válvulas se basan en un concepto modular único.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de control ICV Flexline™Danfoss ICV Flexline™ garantiza una solución fiable, segura y ecológica, ahora y en el futuro. La familia de productos está formada por una válvula de control pilotada ICS, una válvula de control motorizada ICM y una válvula solenoide de 2 etapas ICLX.
Centros de desarrollo de aplicaciones

Centros de desarrollo de aplicaciones
Únete a nosotros para prepararte para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones, ofrecemos un entorno colaborativo con apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Estamos ingeniando el mañana. Juntos. Hoy.