Un concepto modular único
Las estaciones de válvulas ICF Flexline™ ofrecen total libertad al usuario. Como parte de la plataforma Flexline™, el diseño de estas estaciones de válvulas se basa en un exclusivo concepto modular.
Esta solución de control con múltiples conexiones de Danfoss ofrece un ahorro importante, ya que permite sustituir un conjunto de válvulas por una estación de válvulas única. Se compone de una carcasa y un máximo de cuatro o seis módulos de función, de forma que constituye una auténtica solución de tipo «plug and play».
Asimismo, es compatible con el 90 % del total de aplicaciones existentes empleando únicamente cuatro configuraciones básicas y admite más de 50 configuraciones personalizadas. Para tí, esto significa una instalación rápida y menos horas de mantenimiento.
Las estaciones de válvulas son adecuadas para todos los refrigerantes comunes de alta y baja presión, líneas de líquido, líneas de inyección de compresores y tuberías de gas caliente. Están homologadas para una presión de hasta 65 bar (943 psi) y puedes utilizarlas con la mayoría de tipos de refrigerantes.
Características y ventajas
Un gran ahorro de tiempo, un solo componente, un diseño sencillo de sistemas con esquemas de válvulas con símbolos 3D gratuitos
Un 80 % menos de tiempo de instalación y con solo dos soldaduras
Menor necesidad de aislamiento y diseño compacto
Servicio sencillo durante su funcionamiento y mantenimiento
Baja pérdida de refrigerante durante su funcionamiento
Larga vida útil

Presentación de las nuevas estaciones de válvulas de acero inoxidable ICF
Esta innovación hace posible el diseño de sistemas de refrigeración modernos y listos para el futuro, fabricados completamente con acero inoxidable.
Productos destacados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Estación de válvulas ICF Flexline™ de acero inoxidableLa estación de válvulas ICF SS permite ahorrar tiempo, espacio y dinero en comparación con las soluciones de control que utilizan componentes convencionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulo de desescarche ICFDEl módulo de desescarche ICFD es un módulo de drenaje compacto de base líquida incorporado en nuestra reconocida estación de válvulas ICF.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas ICF Flexline™ 50-65La estación de válvulas ICF permite ahorrar tiempo, espacio y dinero en comparación con las soluciones de control que utilizan componentes convencionales. La estación de válvulas ICF integra varias funciones en un único cuerpo de control.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Plataforma Flexline™La plataforma Flexline™ es sinónimo de flexibilidad dentro del sector de la refrigeración industrial. Todos los productos de esta plataforma, basados en un concepto de diseño modular, ofrecen diferentes ventajas y resultan muy fáciles de seleccionar, instalar y mantener.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | ICF Large | Español | Multiple | 16 dic, 2015 | 2.7 MB | |
Folleto | ICF Large | Inglés | Multiple | 08 dic, 2015 | 3.0 MB | |
Folleto | La forma más rápida e inteligente de modernizar la instalación y el mantenimiento (ICF Flexline) | Español | Multiple | 23 mar, 2015 | 5.1 MB | |
Folleto | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Español | Multiple | 23 mar, 2015 | 3.6 MB | |
Folleto | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Inglés | Multiple | 23 mar, 2015 | 3.6 MB | |
Folleto | The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family | Inglés | Multiple | 17 abr, 2015 | 5.1 MB |
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.