Descubre por qué nos encanta el CO₂
Sí, has oído bien. En Danfoss Cooling, nos encanta el CO₂.
Es posible que creas que el objeto de nuestro afecto es equivocado, pero te prometemos que nos avalan hechos y modernas innovaciones de ingeniería. Como verás, a pesar de que se lo considere un contaminante, el CO₂ es de hecho uno de los refrigerantes más sostenibles. Desafortunadamente, no ha sido posible aplicar sistemas de CO₂ transcrítico en todos los climas, hasta ahora. Mira el vídeo y descubre por qué.
Portfolio completo de Multi Eyectores para todos los tamaños de tienda, tipo sistemas de CO2 y clima
Danfoss ofrece una gama completa de Multi Eyectores – cubriendo las necesidades de todos los tamaños de tienda, sistema de CO2 y climas.
Multi Ejector - Alta Presión:
Utiliza la energía en el gas de alta presión para elevar el gas de la línea de aspiración (MT) moviéndolo a los compresores paralelos (IT). Est reduce la capacidad necesaria en el compresor y el consumo de energía.
- Para sistemas de refrigeración de CO2 con compresión paralela
- La mejor solución para climas cálidos
- Óptimo para sistemas a partir de 150 kW y más.
Multi Ejector - Baja Presión:
Recupera energía, de lo contrario se perdería durante la expansión, para elevar la presión de aspiración. Esto reduce el consumo de energía de los compresores.
- Para sistemas CO2 tipo booster
- La mejor solución para climas cálidos.
- Óptimo para sistemas de 40-150 kW
Multi Ejector – Ejector de líquido:
Utiliza la energía en el gas de alta presión para elevar el líquido del acumulador de aspiración Funciona en combinación con el Control Adaptativo de Líquido garantizando la optimización completa del evaporador reduciendo el consumo de energía.
- Para sistemas CO2 tanto tipo booster como de compresión paralela
- Eficiente tanto en climas fríos como cálidos
- Optimo para sistemas de 40-300 kW

Explora nuestro nuevo catálogo de productos CO₂!
Hemos recopilado todos nuestros productos y soluciones para CO2 y hemos dotado a cada uno de ellos de un número de código único para facilitar tu consulta. Ahora puedes explorar nuestras soluciones de CO2 sin esfuerzo.

CO₂ Adaptive Liquid Management
La nueva solución CO2 Adaptive Liquid Management (CALM) de Danfoss amplía el portfolio de soluciones para la refrigeración con CO2 en aplicaciones de distribución alimentaria. CALM incluye el innovador nuevo Ejector de Líquido en combinación con el innovador algoritmo de control d, Control Adaptativo de Líquido (ALC : Adaptive Liquid Control), que garantiza una gestión óptima de los líquidos. Con CALM, el portfolio de CO2 de Danfoss ofrece soluciones para todos los tipos de sistemas, tamaños de tiendas y climas.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Administrador de sistemas AK-SM 850El administrador de sistemas AK de Danfoss (AK-SM) es una solución moderna para los mercados minoristas de alimentación. El AK-SM dispone de la tecnología más avanzada para ofrecer todas las ventajas posibles al usuario final en cuanto a la optimización del ahorro energético, a las opciones de control y al acceso de fácil manejo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlador de capacidad AK-PC 782AAK-PC 782A es una unidad de regulación completa que permite controlar la capacidad de los compresores y condensadores de un sistema con CO₂ transcrítico tipo booster con compresor paralelo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CTM Multi Ejector SolutionDanfoss Multi Ejector Solution™ asegura que las aplicaciones de CO₂ transcrítico para minoristas sean eficientes en cualquier clima.

Cómo elegir la Multi Ejector Solution™ correcta
3 principales factores a considerar cuando estás diseñando tu sistema de CO2 transcrítico con Multi Ejector Solution™.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gama Danfoss Multi Ejector para refrigeración con CO₂: diseño, aplicaciones y beneficiosDanfoss ofrece una gama completa eyectores que proporcionan importantes ventajas en las aplicaciones de refrigeración. Aquí profundizamos más en todos ellos: Multieyector para baja presión (LP), Multieyector para alta presión (HP) y Eyector de Líquido. Los tres productos solo están disponibles como una solución completa de Multi Ejector ™ donde el eyector se incluye con el controlador AK-PC 782A que constituye un control robusto del sistema necesario para un funcionamiento eficiente y fiable.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El primer hipermercado de Rusia con sistema transcrítico de CO₂En Voskresensk, la empresa de distribución minorista rusa Magnit inauguró el primer hipermercado de Rusia que utiliza un sistema de refrigeración transcrítico de tipo booster con dióxido de carbono (CO₂), un refrigerante natural respetuoso con el medio ambiente.