Más valor con la nueva válvula ETS Colibri®
El ETS Colibri® es un tipo de dispositivo de expansión electrónica completamente nuevo. Este nuevo producto, perfectamente diseñado para ahorrar tiempo y dinero en chillers avanzados y bombas de calor, hará que tu sistema de aire acondicionado sea aún más competitivo.
ETS Colibri® es una válvula de motor paso a paso electrónico. La válvula se ha diseñado para ofrecer un control preciso de la inyección de líquido en evaporadores de aire acondicionado y aplicaciones de refrigeración. La válvula, con diseño de línea, incluye un asiento equilibrado y una conjunto deslizante accionado por tecnología de motores de acción directa. Esto garantiza un cierre estanco por solenoide en ambas direcciones de flujo, además de ofrecer un funcionamiento suave del sistema. La válvula incorpora un potente motor bipolar que permite una regulación precisa en el control del caudal. Las válvulas ETS Colibri® son compatibles con controles electrónicos de Danfoss así como de otros fabricantes.
![Vídeo de presentación: válvula ETS Colibri® de Danfoss (ETS 12C-100C)](/media/4619/danfoss-ets-colibri-introduction-video.jpg?width=420&height=1920&rnd=131920373627130000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Nueva de arriba a abajo
Los ingenieros que ven el producto por primera vez en la vida real suelen sorprenderse por su pequeño tamaño y su poco peso en comparación con los dispositivos de expansión tradicionales. La válvula ETS Colibri® suele ser un 80 % más ligera que las soluciones actuales del mercado. Esta es una diferencia muy importante para el medio ambiente.
Flexibilidad incorporada
La nueva ETS Colibri® tiene mucho que ofrecer si deseas un control total sin sacrificar la versatilidad. El producto está diseñado desde el principio pensando en el usuario. El motor paso a paso integrado permite controlar el recalentamiento con mucha más precisión. El juego mecánico en la válvula es mínimo, y los tiempos de apertura y cierre de la válvula son muy cortos en comparación con las válvulas tradicionales. Gracias al visor de líquido integrado, siempre es fácil comprobar la funcionalidad. Además, su diseño exclusivo hace que la instalación sea más fácil que nunca.
Solución bimetálica para una soldadura rápida y fácil
Instalar la ETS Colibri® es más rápido y económico gracias a su diseño bimetálico. Disfruta de todas las ventajas de la conocida soldadura de cobre-cobre. Además, su construcción de acero inoxidable hace que la soldadura sea rápida y sencilla. Por ejemplo, no necesita un paño húmedo para soldar, una de las muchas razones para elegir la nueva ETS Colibri®.
Serie de nuevos productos
La ETS Colibri® se ofrece en una gama completa. Nuestros modelos (ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C y ETS 100C) cubren capacidades desde los 25 kW (6 RT) hasta los 400 kW (100 RT).
![Controladores de recalentamiento - Danfoss](/media/qcel400s/superheat-controller-and-stepper-motor-valve-drivers.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Controladores de recalentamiento fiables y eficaces
Nuestros controladores te ayudarán a conseguir un funcionamiento fiable y de alta eficiencia energética en todo momento.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto técnico | Colibri® Electric expansion valves Type ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C, ETS 100C | Inglés | Multiple | 25 sept, 2019 | 2.3 MB | |
Guía de instalación | Colibri® Electric Expansion Valves, Type ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C, ETS 100C. Colibri® Electric Regulating Valves, Type KVS 2C, KVS 3C KVS 5C | Alemán; Inglés; Español; Francés; Chino (CN) | Multiple | 31 ene, 2018 | 1.8 MB | |
Folleto | ETS Colibri | Inglés | Multiple | 11 sept, 2017 | 4.0 MB |
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Preguntas más frecuentes
Evita las falsificaciones
![Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.