Válvulas de expansión electrónica ETS

  • Vista general
  • Gama de productos
  • Documentos
  • Software
  • Productos relacionados
  • Formación
  • Evita las falsificaciones

Regulación precisa del caudal para un funcionamiento eficaz y fiable

Nuestra serie de válvulas de expansión eléctrica, ETS, proporciona un funcionamiento eficiente y fiable que satisface los requisitos de cualquier sistema de aire acondicionado. Las válvulas son compatibles con controladores de Danfoss y de otros fabricantes.

Ver modelos 3D:

Cuando se combinan con el controlador de recalentamiento de Danfoss y los sensores de presión y temperatura, las válvulas están diseñadas para una inyección de líquido precisa en evaporadores. La válvula está completamente equilibrada para proporcionar una función bi-flow y función de cierre estanco en ambos sentidos del flujo. El diseño de la válvula incorpora un motor bipolar para controlar el flujo de forma precisa.

Características y ventajas

Una amplia gama de válvulas de expansión eléctrica para todos los refrigerantes comunes y una amplia gama de capacidades y rangos de presión

Válvulas especiales para CO₂ disponibles

La mayoría de los modelos tienen un visor incorporado con indicador de nivel de humedad

Motores paso a paso para una regulación precisa

Posicionamiento exacto para un control óptimo de la inyección de líquido

Diseño interior y exterior resistente a la corrosión

Bajo consumo de potencia.

Conjuntos de cable y conector disponibles como accesorios.

Optional S and L curves available for system design optimization

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { ETS 8M - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ETS 8M - Danfoss } else { ETS 8M - Danfoss }
    ETS 8M

    La nueva serie ETS 8M ofrece opciones adicionales en el extremo de menor capacidad de la cartera de EEV de Danfoss. Con 4 tamaños disponibles de 12 a 40 CV (62 a 114 kW) con alto MOPD de doble flujo, los costes de aplicación pueden reducirse masivamente utilizando sólo una válvula en ambas direcciones de flujo.

  • if (isSmallPicture) { ETS 5M - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ETS 5M - Danfoss } else { ETS 5M - Danfoss }
    ETS 5M

    Una gama de válvulas de expansión de motor paso a paso compactas, silenciosas y ligeras para una mayor protección del sistema en pequeñas unidades de aire acondicionado como VRF, CRAC y bombas de calor. Son compatibles con controladores de 12 V.

  • if (isSmallPicture) { Válvula ETS Colibri® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvula ETS Colibri® - Danfoss } else { Válvula ETS Colibri® - Danfoss }
    Válvula ETS Colibri® (ETS 12C-100C)

    ETS Colibri® es una válvula de motor paso a paso electrónico. La válvula se ha diseñado para ofrecer un control preciso de la inyección de líquido en evaporadores de aire acondicionado y aplicaciones de refrigeración.

  • if (isSmallPicture) { ETS 175L - ETS 500L - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ETS 175L - ETS 500L - Danfoss } else { ETS 175L - ETS 500L - Danfoss }
    ETS 175L - ETS 500L

    Una gama de válvulas de expansión eléctricas de gran tamaño diseñadas para soportar una mayor caída de presión mínima de funcionamiento, disponibles con curva en S y caudal lineal, y con características avanzadas de mantenimiento.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Brochure Brochure_Electric Expansion Valves overview Polish Poland 30 jun, 2023 1.8 MB .pdf
Brochure Brochure_Electric Expansion Valves overview English Multiple 23 sept, 2024 2.7 MB .pdf
Brochure ETS 6 + EIM 336 Save energy with precise flow control in A/C English Multiple 03 oct, 2014 535.3 KB .pdf
Brochure ETS 6 + EIM 336 Save energy with precise flow control in A/C German Multiple 03 oct, 2014 616.3 KB .pdf
Brochure ETS6 Sales Brochure(4P) Chinese (CN) Multiple 21 oct, 2014 665.8 KB .pdf
Brochure Heat pump components - selection guide Korean Multiple 07 abr, 2015 4.6 MB .pdf
Brochure Heat Pump Components - selection guide English Multiple 03 oct, 2014 1.3 MB .pdf
Brochure Overview brochures: Electronic Expansion Valves German Multiple 15 nov, 2022 1.5 MB .pdf
Brochure Time is money - Optimise your heat pump business - - - Heat pump component selection catalogue German Multiple 03 oct, 2014 1.3 MB .pdf

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

 

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Superheat controllers - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Superheat controllers - Danfoss } else { Superheat controllers - Danfoss }
    Controlador de recalentamiento y controladores de válvula de motor paso a paso

    Si deseas un control preciso del recalentamiento en tu sistema de aire acondicionado, elige un controlador de recalentamiento confiable y efectivo de Danfoss.

  • if (isSmallPicture) { Controladores de recalentamiento - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores de recalentamiento - Danfoss } else { Controladores de recalentamiento - Danfoss }
    Controladores de recalentamiento

    Si buscas un control preciso del recalentamiento en su sistema de aire acondicionado, elije un controlador de recalentamiento fiable y eficaz de Danfoss.

  • if (isSmallPicture) { Transmisores de presión para refrigeración - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Transmisores de presión para refrigeración - Danfoss } else { Transmisores de presión para refrigeración - Danfoss }
    Transmisores de presión para refrigeración y aire acondicionado

    Los transmisores de presión para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado comercial y para aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. Están fabricados en acero inoxidable para ser compatibles con los refrigerantes fluorados y naturales, y la soldadura láser sin uniones blandas garantiza la estanqueidad durante décadas.

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.