Un gran avance en la configuración de las soluciones de recuperación de calor
La válvula CTR está diseñada para permitir un control proporcional completo del excedente de calor desde el compresor hasta el intercambiador de calor de soluciones transcríticas de recuperación de calor.
La válvula eléctrica de 3 vías CTR supone un gran avance en la configuración de las soluciones de recuperación de calor, sustituyendo las válvulas de bola utilizadas hasta ahora para regular el flujo del excedente de calor del compresor al intercambiador de calor. La válvula CTR evita los picos de presión eliminando costosos tiempos de inactividad y el riesgo de un suministro de calor insuficiente para la calefacción y el agua caliente del establecimiento. Al mismo tiempo, el control proporcional garantiza la disponibilidad de calor y agua caliente suficientes en todo momento.
El modelo CTR garantiza la estanqueidad gracias a su diseño que integra la válvula y el motor en una unidad compacta. El diseño de cartucho del componente permite mantener y sustituir fácilmente todas las piezas funcionales usando solo una llave. La válvula está disponible con conexiones soldadas o para soldar.
La válvula CTR se puede utilizar en sistemas de refrigeración de cualquier tamaño, desde aplicaciones muy pequeñas hasta grandes sistemas.
Características y beneficios
Segura: elimina los picos de presión
Cómoda: garantiza calor y agua caliente suficientes en todo momento y en cualquier clima
Completamente reparable: fácil de desmontar
Fácil, compacta y hermética: diseño de válvula y motor integrados en una unidad
Larga vida útil
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Evita las falsificaciones

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.