Válvulas de regulación eléctricas CCMT, CO₂ transcrítico

  • Vista general
  • Gama de productos
  • Documentos
  • Productos relacionados
  • Aplicaciones relacionadas
  • Vídeos
  • Noticias
  • Software
  • Evita las falsificaciones

CCMT - una válvula con funcionalidades versátiles en los sistemas de CO2 transcríticos

El CCMT es una válvula reguladora de presión eléctrica altamente fiable optimizada para la refrigeración CO₂ transcrítico. La válvula tiene aplicaciones versátiles en el sistema transcrítico. Primero, la válvula es capaz de controlar el gas cooler a alta presión (transcrítico). En segundo lugar, el CCMT puede usarse como válvula de bypass (control de presión del medio). Si es necesario, la válvula también se puede usar como una válvula de expansión normal para evaporadores (no se aplica a CCMT Light - pruebas de verificación en curso), o como una válvula eléctrica de regulación de presión en la línea de aspiración.

CCMT Light

La CCMT Light es la última incorporación a nuestro portfolio para CO2. La válvula es robusta, precisa y fácil de usar y se centre en la instalación de válvulas libres de tensiones y en el servicio de campo. Está diseñada para tener una alta tolerancia a la suciedad y los residuos, lo que reduce las incidencias relacionadas con el servicio y mejora la fiabilidad del sistema a largo plazo. El tiempo de instalación disminuye porque la válvula se entrega en posición abierta; esto significa que está lista para soldar, lo que reduce los costes de producción y aumenta la productividad.

CCMT 16-42

Con la válvula de regulación eléctrica CCMT 16-42 para aplicaciones de CO2 transcrítico, obtiene una solución tres en uno totalmente útil con una válvula, transmisor y filtro integrados en una unidad compacta. El diseño del cartucho del componente significa que todas las partes funcionales son fáciles de mantener y reemplazar, ni siquiera el orificio permanece en la carcasa cuando se desmonta la válvula. Cuando cambias el cartucho, obtienes una válvula nueva. Al mismo tiempo, la integración de la válvula, el transmisor y el filtro en una unidad también permite una fácil instalación con menos conexiones y, por lo tanto, reduce el riesgo de fugas. Las válvulas incluyen conexiones válidas para todo tipo de soldaduras, por lo que son aptas para cualquier sistema.

Un ajuste perfecto para todos los sistemas de refrigeración con CO2

La gama completa CCMT cubre sistemas de refrigeración con CO2 de todos los tamaños, desde aplicaciones muy pequeñas hasta sistemas grandes. La CCMT Light es óptima para unidades condensadoras o pequeños packs de hasta 100kW y la CCMT 16-42 para packs de medianos a grandes de 100kW a 600kW.

Características y ventajas

Fiable: duradera y construida con una trayectoria tecnológica probada

Flexible: se puede utilizar con la mayoría de los controladores existentes

Completamente reparable: fácil de desmontar para su mantenimiento y para sustituir piezas individuales ofreciendo la máxima seguridad alimentaria

Sencilla: aplicaciones versátiles para el control de la presión en sistemas transcríticos y como válvula de by-pass de gas

Instalación rápida: válvulas entregadas en posición abierta listas para ser soldadas sin necesidad de desmontaje.

Unidad compacta 3 en 1 que integra una válvula de regulación eléctrica, un transmisor y un filtro; fácil de instalar y con pocas conexiones (solo disponible en tamaños 16, 24, 30y 42)

Nuevo catálogo de productos de CO2

Explora nuestro nuevo catálogo de productos CO₂!

Hemos recopilado todos nuestros productos y soluciones para CO2 y hemos dotado a cada uno de ellos de un número de código único para facilitar tu consulta. Ahora puedes explorar nuestras soluciones de CO2 sin esfuerzo.

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { CCMT Light; } else if (isBigColumns) { CCMT Light } else { CCMT Light }
    CCMT Light

    CCMT Light es una válvula reguladora de presión eléctrica fiable optimizada para refrigeración con CO₂ transcrítico. La válvula tiene aplicaciones versátiles en el sistema transcrítico, tanto como una válvula de gas cooler como una válvula de bypass de gas. La cartera de CCMT Light ofrece capacidad de 0,3; 0,5 y 0,8 Kv.

  • if (isSmallPicture) { CCMT 2-8 ; } else if (isBigColumns) { CCMT 2-8 } else { CCMT 2-8 }
    CCMT 2-8

    CCMT 2-8 es una válvula reguladora de presión eléctrica fiable optimizada para refrigeración con CO₂ transcrítico, como válvula de bypass de gas y alta presión. La válvula es aplicable como válvula de expansión para evaporadores, o como válvula reguladora de presión eléctrica en la línea de aspiración.

  • if (isSmallPicture) { CCMT 16-42; } else if (isBigColumns) { CCMT 16-42 } else { CCMT 16-42 }
    CCMT 16-42

    CCMT 16-42 es una válvula reguladora de presión eléctrica fiable destinada a refrigeración con CO₂ transcrítico de mayor capacidad. La válvula es aplicable como válvula de bypass de gas de alta presión y válvula de expansión para evaporadores o como válvula reguladora de presión eléctrica en la línea de aspiración.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto CCMT Electric Regulating Valve leaflet Inglés Multiple 15 jun, 2021 1.1 MB .pdf
Folleto técnico Electric regulating valve Type CCMT 2, 8, 16 and 42 Inglés Multiple 27 ene, 2025 15.2 MB .pdf
Guía de instalación Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 Inglés Multiple 15 abr, 2024 1.7 MB .pdf
Guía de instalación Válvulas de regulación eléctrica Tipos CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 Español Multiple 21 mar, 2016 1.7 MB .pdf

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Controladores para compresores y condensadores - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores para compresores y condensadores - Danfoss } else { Controladores para compresores y condensadores - Danfoss }
    Controladores para compresores y condensadores

    Danfoss ofrece una gama de controles de capacidad de compresores y condensadores para su uso en distribución alimentaria, en sistemas compactos, así como en power packs grandes.

  • if (isSmallPicture) { VLT® Midi Drive FC 280; } else if (isBigColumns) { VLT® Midi Drive FC 280 } else { VLT® Midi Drive FC 280 }
    VLT® Midi Drive FC 280

    El FC280 proporciona un control del motor preciso y eficaz para constructores de maquinaria del sector de alimentación y bebidas, manipulación de material e industrias de procesamiento.

  • if (isSmallPicture) { Transmisores de presión para refrigeración - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Transmisores de presión para refrigeración - Danfoss } else { Transmisores de presión para refrigeración - Danfoss }
    Transmisores de presión para refrigeración y aire acondicionado

    Los transmisores de presión para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado comercial y para aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. Están fabricados en acero inoxidable para ser compatibles con los refrigerantes fluorados y naturales, y la soldadura láser sin uniones blandas garantiza la estanqueidad durante décadas.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de expansión electrónica CTR, CO₂ transcrítico; } else if (isBigColumns) { Válvulas de expansión electrónica CTR, CO₂ transcrítico } else { Válvulas de expansión electrónica CTR, CO₂ transcrítico }
    Válvulas de expansión electrónica CTR, CO₂ transcrítico

    La válvula de recuperación de calor de 3 vías CTR está diseñada para permitir un control proporcional completo del excedente de calor desde el compresor hasta el intercambiador de calor de soluciones transcríticas de recuperación de calor, asegurando la disponibilidad de la calefacción y el agua caliente. La válvula CTR evita los picos de presión eliminando costosos tiempos de inactividad y el riesgo de un suministro de calor insuficiente para la calefacción y el agua caliente del establecimiento, independientemente del tamaño de la instalación.

Aplicaciones relacionadas

  • if (isSmallPicture) { Soluciones de CO2 - Supermercados - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Soluciones de CO2 - Supermercados - Danfoss } else { Soluciones de CO2 - Supermercados - Danfoss }
    CO₂ en la industria de distribución alimentaria

    Danfoss ha sido pionera en los sistemas de refrigeración de CO₂ durante más de 10 años. Más información sobre nuestras soluciones de refrigeración de CO₂ para supermercados aquí.

  • if (isSmallPicture) { Smart Store - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Smart Store - Danfoss } else { Smart Store - Danfoss }
    Smart Store

    Danfoss ofrece soluciones integrales de gestión energética para comercios (Smart Store) que permiten realizar un control y una monitorización completos de todos los dispositivos que consumen energía a través de un sencillo administrador de sistemas.

Vídeos

Noticias

  • if (isSmallPicture) { Optyma A2L; } else if (isBigColumns) { Optyma A2L } else { Optyma A2L }
    Danfoss amplía el rango de capacidad de refrigeración de sus unidades condensadoras Optyma™ y presenta compresores scroll MLZ y LLZ compatibles con A2L
    lunes, 21 de marzo de 2022

    Con la extensión del rango de capacidad de refrigeración de las unidades condensadoras Optyma™ Slim Pack y Optyma™ Plus, y el lanzamiento de los compresores scroll MLZ y LLZ listos para A2L (evolution B), Danfoss continúa sus esfuerzos para permitir su transición a refrigerantes con GWP ultra bajo con un portfolio completo de componentes y soluciones listas para A2L.

  • if (isSmallPicture) { CO₂ más fácil para tiendas pequeñas:  Solución Danfoss CO₂ MiniPack ; } else if (isBigColumns) { CO₂ más fácil para tiendas pequeñas:  Solución Danfoss CO₂ MiniPack } else { CO₂ más fácil para tiendas pequeñas:  Solución Danfoss CO₂ MiniPack }
    CO₂ más fácil para tiendas pequeñas: Danfoss presenta productos en una solución CO₂ MiniPack
    lunes, 2 de noviembre de 2020

    La nueva solución CO₂ MiniPack facilita que los propietarios de pequeñas tiendas aprovechen los beneficios del CO₂ al combinar cinco productos 100% compatibles en una única solución.

  • if (isSmallPicture) { CO₂ más fácil para tiendas pequeñas: Presentación de la nueva CCMT Light de Danfoss; } else if (isBigColumns) { CO₂ más fácil para tiendas pequeñas: Presentación de la nueva CCMT Light de Danfoss } else { CO₂ más fácil para tiendas pequeñas: Presentación de la nueva CCMT Light de Danfoss }
    CO₂ más fácil para tiendas pequeñas: Presentación de la nueva CCMT Light de Danfoss
    lunes, 27 de abril de 2020

    La CCMT Light es la última incorporación a nuestra creciente portfolio para CO2. La válvula es robusta, precisa y fácil de usar, con un enfoque en la instalación de válvulas libres de estrés y el servicio de campo. Tiene una alta tolerancia a la suciedad y los residuos, lo que reduce las incidencias relacionadas con el servicio y mejora la fiabilidad del sistema a largo plazo.

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

 

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.