AKVP – válvula de expansión electrónica para aplicaciones de distribución alimentaria

  • Vista general
  • Documentos
  • Productos relacionados
  • Aplicaciones relacionadas

Válvula de expansión electrónica para la industria de distribución alimentaria

La válvula de expansión electrónica AKVP de Danfoss es ideal para su uso en soluciones de refrigeración de alimentos para un funcionamiento seguro y fiable. La AKVP incorpora una serie de ventajas para garantizar la seguridad de los alimentos y reducir los gastos operativos, tanto en términos de servicio como de gasto energético.

Ir al catálogo de producto

Características y beneficios

Robustez con larga vida útil

Fiabilidad del sistema con bajo riesgo de fugas y cierre hermético del solenoide cuando se corta la alimentación

Facilidad de servicio

Optimización de energía del sistema (MSS, ALC), monitoreo remoto, detección de fallos y desescarche adaptativo cuando se combina con el conjunto de controladores electrónicos ADAP-KOOL®

Complejidad reducida, compatible con refrigerantes de CO2 y HFC

Operación de pulso suave

AKVP Válvula de expansión electrónica

Presentamos la válvula de expansión electrónica AKVP

La nueva y mejorada válvula de expansión termostática AKVP con tecnología a prueba de futuro lleva la simplicidad y la seguridad al siguiente nivel.  Junto con los controladores inteligentes ADAP-KOOL® de Danfoss, obtiene la solución de ahorro de energía más grande del mercado

AKVP video animación

Video animación de la AKVP

Consigue más información sobre el principio de funcionamiento de la nueva válvula de expansión electrónica AKVP y una descripción general de las funciones clave, tales como: tecnología de pulso suave, algoritmo de recalentamiento mínimo estable (MSS), detección de fallos y desescarche adaptativo.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto A complete portfolio of CO₂ refrigeration solutions Polaco Polonia 27 jun, 2023 16.7 MB .pdf
Folleto Ahorre energía y proteja el medio ambiente con soluciones de CO2 Español España 09 ene, 2024 25.4 MB .pdf
Guía de instalación Electric expansion valve Types AKV 10P, AKV 10PS Inglés Multiple 23 abr, 2024 1.1 MB .pdf
Folleto técnico Electric expansion valve, type AKV 10P and AKV 10PS Inglés Multiple 06 ago, 2024 12.4 MB .pdf
Folleto técnico Electric expansion valve. Type AKV 10P - AKV 10PS Chino (CN) Multiple 24 feb, 2023 12.9 MB .pdf
Folleto técnico Electric expansion valve. Type AKV 10P - AKV 10PS Alemán Multiple 24 feb, 2023 12.8 MB .pdf
Folleto técnico Electric expansion valve. Type AKV 10P - AKV 10PS Francés Multiple 24 feb, 2023 12.8 MB .pdf
Folleto técnico Electric expansion valve. Type AKV 10P - AKV 10PS Portugués Multiple 24 feb, 2023 12.8 MB .pdf
Folleto técnico Electric expansion valve. Type AKV 10P - AKV 10PS Italiano Multiple 24 feb, 2023 12.8 MB .pdf
Folleto Save energy and protect the environment with CO2 solutions Italiano Italia 12 dic, 2023 16.5 MB .pdf
Folleto Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Alemán Multiple 14 jun, 2023 11.7 MB .pdf
Folleto Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Inglés Multiple 19 abr, 2024 15.9 MB .pdf
Folleto Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Ucraniano Ucrania 20 jun, 2023 14.6 MB .pdf
Folleto Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Francés Francia 04 ago, 2022 11.7 MB .pdf
Folleto Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Francés Multiple 03 jul, 2018 3.4 MB .pdf
Folleto Smart Store Brochure Alemán Multiple 20 ago, 2020 3.7 MB .pdf
Folleto Smart Store Brochure Inglés Multiple 10 mar, 2025 14.2 MB .pdf
Guía de instalación Spare parts for electric expansion valve Types AKV 10P, AKV 10PS (AKV 10 / AKVH 10 retrofit) Árabe (AE); Búlgaro; Checo; Danés; Alemán; Griego (moderno); Inglés; Español; Estonio; Persa; Finlandés; Francés; Irlandés; Hebreo (moderno); Hindi; Croata; Húngaro; Indonesio; Islandés; Italiano; Japonés; Kazajo; Coreano; Lituano; Letón; Macedonio; Noruego Bokmål; Holandés, flamenco; Polaco; Portugués; Rumano, moldavo, Moldova; Ruso; Eslovaco; Esloveno; Serbio (RS); Sueco; Tamil; Tailandés; Turco; Ucraniano; Vietnamita; Chino (CN) Multiple 30 abr, 2024 4.1 MB .pdf
Folleto técnico Válvula de expansión electrónica Tipo AKV 10P y AKV 10PS Español Multiple 24 feb, 2023 12.8 MB .pdf

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss } else { Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss }
    Sensores de temperatura para refrigeración

    Los sensores de temperatura para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado, así como en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. El elemento sensor Pt 1000 cumple con los requisitos de la norma DIN/IES 751 clase B y garantiza una señal de temperatura precisa y fiable aplicable en las funciones de regulación, seguridad y registro de datos.

  • if (isSmallPicture) { System Managers AK-SM Danfoss para la refrigeración inteligente en industria de distribución alimentaria; } else if (isBigColumns) { System Managers AK-SM Danfoss para la refrigeración inteligente en industria de distribución alimentaria } else { System Managers AK-SM Danfoss para la refrigeración inteligente en industria de distribución alimentaria }
    System Managers - Administradores de sistemas

    El administrador del sistema es el componente clave del sistema de refrigeración inteligente ADAP-KOOL® de Danfoss para la industria de distribución alimentaria.

     

  • if (isSmallPicture) { Evaporador y control de cámara - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Evaporador y control de cámara - Danfoss } else { Evaporador y control de cámara - Danfoss }
    Evaporador y control de cámara

    Danfoss ofrece una gama de controles de evaporador con válvulas de expansión termostática o con válvulas de expansión eléctrica adecuado para aplicaciones de distribución alimentaria

Aplicaciones relacionadas

  • if (isSmallPicture) { Soluciones de CO2 - Supermercados - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Soluciones de CO2 - Supermercados - Danfoss } else { Soluciones de CO2 - Supermercados - Danfoss }
    CO₂ en la industria de distribución alimentaria

    Danfoss ha sido pionera en los sistemas de refrigeración de CO₂ durante más de 10 años. Más información sobre nuestras soluciones de refrigeración de CO₂ para supermercados aquí.

  • if (isSmallPicture) { Expositores - Cámaras frigoríficas - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Expositores - Cámaras frigoríficas - Danfoss } else { Expositores - Cámaras frigoríficas - Danfoss }
    Expositores

    El control preciso de la temperatura y el funcionamiento de los expositores refrigerados y las cámaras frigoríficas resulta esencial para poder ofrecer productos de excelente calidad y saludables. Aquí encontrarás la solución que buscas.

  • if (isSmallPicture) { Smart Store - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Smart Store - Danfoss } else { Smart Store - Danfoss }
    Smart Store

    Danfoss ofrece soluciones integrales de gestión energética para comercios (Smart Store) que permiten realizar un control y una monitorización completos de todos los dispositivos que consumen energía a través de un sencillo administrador de sistemas.