Potencia el funcionamiento diario de tu sistema de refrigeración
La válvula de expansión electrónica AKV Danfoss es ideal para su uso en soluciones de refrigeración de la industria de distribución alimentaria garantizando un funcionamiento seguro y fiable.
La válvula AKV presenta una serie de ventajas para potenciar el funcionamiento diario de tu sistema de refrigeración, como:
- Control preciso de la temperatura para asegurar la alta calidad de los alimentos
- Vida útil extensa (>50 millones de ciclos)
- Fácil reparación y bajos costes de mantenimiento
- Cierre automático de la válvula durante la interrupción del suministro eléctrico
Características y beneficios
Fiabilidad con bajo riesgo de fugas
Robustez con una larga vida útil
Integración en el sistema ADAP-KOOL® para optimizar el funcionamiento
Fácil mantenimiento.
Compatibilidad total con refrigerantes

Válvula Danfoss AKV - resolución de problemas
¿Los problemas de la válvula solenoide te deprimen? ¡No te preocupes! Sigue instrucciones paso a paso sobre cómo verificar tus válvulas AKV en nuestra infografía.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AKVA – válvulas de expansión electrónica para aplicaciones de refrigeración industrialLas AKVA son válvulas de expansión electrónica diseñadas para plantas de refrigeración con amoniaco. Las válvulas AKVA normalmente son controladas por un controlador de la gama de controladores ADAP-KOOL® de Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AKVP – Válvula de expansión electrónica para la industria de distribución alimentariaLa nueva y mejorada válvula de expansión termostática Danfoss AKVP con tecnología a prueba de futuro lleva la simplicidad y la seguridad al siguiente nivel. Junto con los controladores inteligentes ADAP-KOOL® de Danfoss, obtiene la solución de ahorro de energía más grande del mercado
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Evita las falsificaciones

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.