Facilitan el retrofit
Las válvulas ICV con bridas están disponibles en cinco tamaños: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM e ICV 65 PM.
Las válvulas ICV con bridas ofrecen la posibilidad de combinar una plataforma de válvulas con tres módulos de función diferentes (válvula piloto, válvula motorizada y válvula de dos etapas), facilitando en gran medida la instalación y la revisión. Además, gracias a las conexiones embridadas, no hay necesidad de poner el sistema de refrigeración fuera de servicio para conseguir las ventajas de la gama Flexline™.
Ahora sólo es cuestión de desmontar las antiguas válvulas PM e instalar las nuevas válvulas ICV con bridas. Al hacerlo, prolongarás la vida útil de la instalación de refrigeración, ahorrando al mismo tiempo dinero y energía.
Una plataforma modular
Como parte de nuestros continuos procesos de innovación, Danfoss ha introducido la ICV (H)A4A con bridas, basada en la innovadora plataforma ICV Flexline™, para sustituir directamente cualquier válvula de control con bridas del mercado.
Las válvulas ICV Flexline™ ofrecen una plataforma modular con una solo cuerpo de válvula común y tres módulos funcionales para las válvulas piloto ICS-(H)A4A y ICS-(H)S4A, las válvulas motorizadas ICM-HMMV e ICM-HMMR y la válvula de dos etapas ICLX-S9A, lo que facilita la planificación, el diseño y el montaje de tu instalación de refrigeración.
La gama de válvulas ICV Flexline™ permite además una instalación más sencilla, con menos componentes y una menor necesidad de piezas de repuesto.
Sin necesidad de cortar o soldar
Desde ahora, Danfoss completa su gama ICV Flexline™ con la nueva válvula ICV (H)A4A con bridas, que se adapta a cualquier válvula de control con bridas existente, sin necesidad de cortar ni soldar.
Con la válvula ICV (H)A4A con bridas, disfrutará de los beneficios de la gama de válvulas ICV Flexline™: flexibilidad, fácil instalación y mantenimiento. La válvula ICV (H)A4A con conexiones con bridas está disponible en cinco tamaños:
- ICV 25 (H)A4A para válvulas de control embridadas de 3/4 in y 1 in
- ICV 32 (H)A4A para válvulas de control embridadas de 11/4 in
- ICV 40 (H)A4A para válvulas de control embridadas de 11/2 in
- ICV 50 (H)A4A para válvulas de control embridadas de 2 in
- ICV 65 (H)A4A para válvulas de control embridadas de 21/2 in
Características y ventajas
Conexiones embridadas para facilitar la sustitución directa de válvulas PM
No se necesitan cortes ni soldaduras
Revisión rápida y sencilla
Diseño resistente a la corrosión (QPQ)
No se precisa desmontaje antes de la puesta en servicio
Alto rendimiento de regulación gracias al puerto especial en V
Un único proveedor para todas las piezas de repuesto y componentes
Calidad y fiabilidad características de Danfoss
Sustituye tus válvulas PM por válvulas ICM o ICLX y consigue una menor caída de presión

Válvulas ICV con bridas: retrofit más sencillo
Danfoss presenta la válvula ICV con bridas para la sustitución completa de sus válvulas PM.
Documentos
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Herramientas de soporte

Herramienta de aplicación de Refrigeración Industrial
¿Deseas obtener más información sobre las aplicaciones de refrigeración industrial con amoníaco? La Herramienta de aplicación de Refrigeración Industrial es una presentación interactiva en PowerPoint que contempla todos los detalles de una planta de amoníaco de dos etapas. Al hacer clic en partes concretas de la planta, accederás a vistas de corte detalladas e información sobre las válvulas específicas necesarias. También encontrarás enlaces útiles que te permitirán acceder a documentación técnica, animaciones de productos y vídeos.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de control ICV Flexline™Danfoss ICV Flexline™ garantiza una solución fiable, segura y ecológica, ahora y en el futuro. La familia de productos está formada por una válvula de control pilotada ICS, una válvula de control motorizada ICM y una válvula solenoide de 2 etapas ICLX.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas motorizadas ICM Flexline™Las válvulas motorizadas ICM de la serie ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula solenoide de 2 etapas ICLX Flexline™Las nuevas válvulas ICLX forman parte de la serie ICV Flexline™ Danfoss. La gama ICLX se compone de válvulas principales servoaccionadas de 2 etapas con válvulas solenoides piloto.