Inyección de gas caliente segura y suave
El desescarche por gas caliente es un método muy común y eficiente utilizado en la refrigeración industrial. Para prevenir los riesgos de seguridad, que pueden originarse incluso por un ligero cambio en las condiciones de funcionamiento, deben aplicarse en todo momento prácticas de diseño adecuadas que incorporen características concretas.
Si no se controla cuidadosamente, la inyección de gas caliente en los evaporadores puede causar choques hidráulicos en el sistema de refrigeración y constituir un riesgo para la seguridad. Por lo tanto, es importante que la inyección de gas caliente se realice de forma controlada y suave para garantizar la máxima seguridad de funcionamiento y del sistema.
Características y ventajas
Mayor seguridad.
Cumple con las últimas recomendaciones de seguridad del IIAR para aplicaciones de gases ligeros
Fácil de instalar y actualizar, ya que es totalmente compatible con la plataforma ICV de Danfoss
Un diseño óptimo de sistemas mediante la herramienta de aplicación Coolselector®2
Diseño compacto que reduce las necesidades de espacio
Cómo funciona la válvula ICSH
Vea nuestra animación sobre el principio de funcionamiento.
Válvula ICSH para una inyección de gas segura
Especialmente concebida para la línea de gas caliente, la válvula Danfoss ICSH garantiza una inyección de gas caliente controlada de dos etapas en los evaporadores. La configuración dependiente de la apertura en dos etapas ayuda a prevenir el impacto de la presión negativa en su sistema de refrigeración.
Basada en la plataforma ICV de Danfoss, y gracias a la flexibilidad incorporada en su diseño, la válvula solenoide de dos posiciones ICSH es compatible con válvulas grandes ICS e ICF Danfoss.

Seguridad mejorada para la inyección de gas caliente
La válvula solenoide ICSH de dos posiciones está diseñada para una apertura gradual y segura del flujo de gas caliente al evaporador, con una configuración adicional de seguridad que evita los impactos hidráulicos en el sistema.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Guía de aplicación | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglés | Multiple | 27 mar, 2025 | 18.5 MB | |
Guía de instalación | Dual Position solenoid valve - ICSH 25-80 | Alemán; Inglés; Español; Ruso; Chino (CN) | Multiple | 27 feb, 2025 | 1.4 MB | |
Material promocional | ICSH Dual Position Solenoid Valve for Improved safety for hot gas injection | Inglés | Multiple | 05 abr, 2018 | 1.4 MB | |
Guía de instalación | ICSH Repair kit - Code numbers 027H8413, 027H8414, 027H8415, 027H8416, 027H8417, 027H8418 | Inglés | Multiple | 22 feb, 2018 | 384.0 KB | |
Guía de aplicación | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Español | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.2 MB | |
Folleto técnico | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | Inglés | Multiple | 02 ene, 2023 | 2.6 MB | |
Folleto técnico | Válvula servo accionada por piloto, tipo ICSH 25-80 | Español | Multiple | 10 feb, 2023 | 4.2 MB |
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Herramientas de soporte

Herramienta de refrigeración industrial
Hemos actualizado la Herramienta de aplicación de refrigeración industrial para incluir los últimos productos lanzados al mercado. Si ya utiliza esta herramienta interactiva, puede descargar la versión actualizada.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas motorizadas ICM Flexline™Las válvulas motorizadas ICM de la serie ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ con bridasLas válvulas ICV con bridas están disponibles en cinco tamaños: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM e ICV 65 PM.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula solenoide de 2 etapas ICLX Flexline™Las nuevas válvulas ICLX forman parte de la serie ICV Flexline™ Danfoss. La gama ICLX se compone de válvulas principales servoaccionadas de 2 etapas con válvulas solenoides piloto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas servoaccionadas ICS Flexline™Las válvulas piloto servoaccionadas ICS de la plataforma ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.