Selección sencilla con total flexibilidad
A medida que las tendencias del mercado se inclinan hacia una presión más alta, Danfoss introduce una nueva línea de válvulas piloto. Las nuevas válvulas piloto cubren todas las regulaciones, tipos y rangos necesarios en aplicaciones de amoniaco y CO₂. La compatibilidad total con la versión anterior garantiza una transición sin problemas. La nueva línea de pilotos para válvulas ICS reduce el número de versiones de ocho a cuatro, simplificando los pedidos, la gestión del inventario y el almacenamiento.
Los pilotos de alta calidad están basados en el paquete de membrana patentado de Danfoss y, para asegurar una larga durabilidad, las CVC, CVP y CVPP están tratadas superficialmente y la CVE está hecha de acero inoxidable.

Nuevas válvulas piloto: Selección sencilla con total flexibilidad
La nueva gama de válvulas piloto de Danfoss para válvulas de control ICS se basa en nuestro paquete de membrana estándar patentado, que asegura los altos niveles de calidad y fiabilidad por los que se caracterizan los productos Danfoss.
Características y ventajas
Plataforma única para todas las especificaciones
Pedidos sencillos
Sencilla gestión del inventario
Compatibilidad con versiones anteriores
Menor espacio de almacenamiento requerido (tienda y almacén)

Válvula piloto servoaccionada ICS
ICS es una válvula piloto servoaccionada compacta. Una válvula ICS consta de tres componentes principales: un cuerpo de válvula, un módulo de función y una tapa superior. El funcionamiento de las válvulas ICS viene definido por la válvula piloto conectada.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | IR Pilot valves | Inglés | Multiple | 12 sept, 2016 | 698.2 KB |
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Herramientas de soporte

Herramienta de aplicación de Refrigeración Industrial
¿Deseas obtener más información sobre las aplicaciones de refrigeración industrial con amoníaco? La Herramienta de aplicación de Refrigeración Industrial es una presentación interactiva en PowerPoint que contempla todos los detalles de una planta de amoníaco de dos etapas. Al hacer clic en partes concretas de la planta, accederás a vistas de corte detalladas e información sobre las válvulas específicas necesarias. También encontrarás enlaces útiles que te permitirán acceder a documentación técnica, animaciones de productos y vídeos.