Válvulas servoaccionadas ICS Flexline™

  • Vista general
  • Documentos
  • Software
  • Herramientas de soporte
  • Productos relacionados

Listas para los refrigerantes del futuro

Las válvulas piloto servoaccionadas ICS de la plataforma ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.

Las válvulas ICS están preparadas para los refrigerantes del futuro y están diseñadas y probadas para soportar una presión máxima de trabajo de hasta 65 bar (943 psi) en un rango de temperatura del medio de entre –60 y +120 °C [entre –76 y +248 °F]. Esto les permite ser aptas para los refrigerantes naturales, como el CO₂, el amoníaco y otros refrigerantes de alta presión del futuro.

El diseño especial del puerto en V en el cono de regulación la ICS permite ajustar el punto de consigna de temperatura a niveles más elevados y mejora el COP de la válvula, lo que conduce en última instancia a un ahorro energético.

La serie ICS forma parte del concepto modular ICV Flexline™, que proporciona un elevado grado de flexibilidad y permite crear una válvula adaptada específicamente a tus necesidades. El cuerpo de válvula común de las válvulas ICS, ICM e ICLX está disponible con conexiones de diferentes tamaños. Los distintos módulos de función de la serie ICV ofrecen un gran abanico de capacidades y funciones que podrás instalar en cada uno de los cuerpos de válvula. Las válvulas tienen conexiones soldadas directas que permiten una alta presión y un diseño más hermético en comparación con las válvulas embridadas tradicionales.

Características y ventajas

Manipulación, instalación y mantenimiento rápidos y sencillos

Configuración flexible

La soldadura directa elimina las bridas en la tubería

Diseño ligero y compacto

Aptas para refrigerantes naturales de alta presión, como el CO₂

Mejor control de la presión para ahorrar energía

Folleto: Válvulas servoaccionadas ICS Flexline para refrigeración industrial

Menor coste del ciclo de vida, mayor ahorro y máxima libertad de diseño

Las válvulas servoaccionadas ICS Flexline™ no sólo han sido diseñadas para proporcionar grandes ahorros y la máxima libertad de diseño, también representan una solución fiable, segura y ecológica adaptada a tus requisitos, ahora y en el futuro.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Menores costes asociados al ciclo de vida. Mayor ahorro y máxima libertad de diseño (ICV Flexline) Español Multiple 23 mar, 2015 4.2 MB .pdf
Folleto técnico Pilot-operated servo valve, type ICS Inglés Multiple 06 sept, 2023 8.3 MB .pdf
Folleto Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family Inglés Multiple 20 feb, 2024 15.6 MB .pdf

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

 

Herramientas de soporte

Industrial refrigeration application tool - Danfoss

Herramienta de aplicación de Refrigeración Industrial

¿Deseas obtener más información sobre las aplicaciones de refrigeración industrial con amoníaco? La Herramienta de aplicación de Refrigeración Industrial es una presentación interactiva en PowerPoint que contempla todos los detalles de una planta de amoníaco de dos etapas. Al hacer clic en partes concretas de la planta, accederás a vistas de corte detalladas e información sobre las válvulas específicas necesarias. También encontrarás enlaces útiles que te permitirán acceder a documentación técnica, animaciones de productos y vídeos.

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de control ICV Flexline™; } else if (isBigColumns) { Válvulas de control ICV Flexline™ } else { Válvulas de control ICV Flexline™ }
    Válvulas de control ICV Flexline™

    Danfoss ICV Flexline™ garantiza una solución fiable, segura y ecológica, ahora y en el futuro. La familia de productos está formada por una válvula de control pilotada ICS, una válvula de control motorizada ICM y una válvula solenoide de 2 etapas ICLX.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas motorizadas ICM Flexline™ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas motorizadas ICM Flexline™ - Danfoss } else { Válvulas motorizadas ICM Flexline™ - Danfoss }
    Válvulas motorizadas ICM Flexline™

    Las válvulas motorizadas ICM de la serie ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.

  • if (isSmallPicture) { Válvula solenoide de dos posiciones ICSH Flexline™ de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvula solenoide de dos posiciones ICSH Flexline™ de Danfoss } else { Válvula solenoide de dos posiciones ICSH Flexline™ de Danfoss }
    Válvula solenoide de dos posiciones ICSH Flexline™

    El desescarche por gas caliente es un método muy común y eficiente utilizado en la refrigeración industrial. Para prevenir los riesgos de seguridad, que pueden originarse incluso por un ligero cambio en las condiciones de funcionamiento, deben aplicarse en todo momento prácticas de diseño adecuadas que incorporen características concretas.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas piloto para ICS Flexline™ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas piloto para ICS Flexline™ - Danfoss } else { Válvulas piloto para ICS Flexline™ - Danfoss }
    Válvulas piloto para ICS Flexline™

    La extensa gama de válvulas piloto de Danfoss incluye: Válvula piloto de presión constante; válvula piloto de presión diferencial tipo CVP; válvula piloto de presión tipo CVPP con conexión de presión de referencia; válvula piloto de presión constante y accionamiento electrónico tipo CVC; válvula piloto solenoide tipo CVE; válvula piloto solenoide tipo EVM (NC); carcasa tipo EVM (NO); tipo CVH para válvulas piloto; para montaje en líneas piloto externas.

  • if (isSmallPicture) { Válvula solenoide de 2 etapas ICLX Flexline™ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvula solenoide de 2 etapas ICLX Flexline™ - Danfoss } else { Válvula solenoide de 2 etapas ICLX Flexline™ - Danfoss }
    Válvula solenoide de 2 etapas ICLX Flexline™

    Las nuevas válvulas ICLX forman parte de la serie ICV Flexline™ Danfoss. La gama ICLX se compone de válvulas principales servoaccionadas de 2 etapas con válvulas solenoides piloto.