ICMTS 50 & ICMTS 80 - Válvulas motorizadas

  • Vista general
  • Documentos
  • Productos relacionados
  • Contacta con nosotros

Nuevas ICMTS 50 y 80 para sistemas de CO2 transcrítico de gran capacidad

La plataforma ICMTS se está ampliando ahora a tamaños más grandes para satisfacer la creciente demanda de válvulas motorizadas de gran tamaño en diseño industrial para sistemas de CO2 transcrítico R744 a gran escala.

Beneficios

Instalación y diseño simplificados

Fiabilidad operativa

Diseño equilibrado patentado que garantiza una regulación suave a grados de apertura bajos y presiones diferenciales altas.

ICMTS 50 & ICMTS 80

Para uso en sistemas transcríticos de CO2. La gama de productos se ofrece como programa por piezas para una mayor flexibilidad. Más información

Características:

  • Pistón equilibrado
  • Acoplamiento magnético - cierre hermético real
  • En ángulo o recta
  • Conexiones DIN o ANSI para soldar a tope y conexiones DIN o ASME para soldadura fuerte (brazing)
  • Funciona con ICAD 600 TS estándar

Especificaciones:

  • Rango de temperaturas:
    • Medio: -40/+50 °C (-40/+122 °F)
    • Ambiente: -30/+50 °C (-22/+122 °F
    • (PED) : -60/+150 °C (-76/+302 °F)
  • Presión máxima de trabajo: 140 bar g (2030 psig)
  • Presión diferencial de apertura máxima: 90 bar (1305 psig)
  • Tamaños: DN 50(2") y 80(3")

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto ICMTS 50 & 80 brochure Inglés Multiple 28 mar, 2024 2.3 MB .pdf
Guía de instalación Motor operated valve, Type ICMTS 50/80 with actuator, type ICAD 600B-TS Inglés Multiple 26 feb, 2025 1.1 MB .pdf

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { ICAD B; } else if (isBigColumns) { ICAD B } else { ICAD B }
    Control de válvula motorizada ICAD B

    Diseñado para una amplia gama de aplicaciones, ICAD B lleva el control de válvulas motorizadas al siguiente nivel, garantizando una experiencia de usuario mejorada,un funcionamiento fiable y una integración sencilla a los sistemas de control. ICAD B consiste en conectar los puntos y reducir la complejidad.

  • if (isSmallPicture) { OFC check and stop valves; } else if (isBigColumns) { OFC check and stop valves } else { OFC check and stop valves }
    OFC check and stop valves

    La válvula de retención y cierre tipo OFC está diseñada para ofrecer una solución de descarga que mejore el rendimiento y la fiabilidad de los compresores centrífugos sin aceite con cojinetes magnéticos.

  • if (isSmallPicture) { ICMTS; } else if (isBigColumns) { ICMTS } else { ICMTS }
    ICMTS 50 & ICMTS 80 - Válvulas motorizadas

    ICMTS 50 y 80 para sistemas de CO2 transcrítico de gran capacidad. La plataforma ICMTS se amplía ahora a tamaños más grandes para satisfacer una demanda creciente de válvulas motorizadas de gran tamaño en diseño industrial para sistemas de CO2 transcrítico R744 a gran escala.

Contacta con nosotros