Control perfecto de su aplicación
Las válvulas motorizadas ICM de la serie ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero. La válvula ha sido diseñada para regular un proceso de expansión en líneas de líquido con o sin cambio de fase o control de presión / temperatura en líneas de aspiración secas y húmedas así como en líneas de gas caliente.
Las válvulas ICM están preparadas para los refrigerantes del futuro y están diseñadas y probadas para soportar una presión máxima de trabajo de hasta 65 bar (943 psi) en un rango de temperatura del medio de entre –60 y +120 °C [entre –76 y +248 °F]. Esto les permite ser aptas para los refrigerantes naturales, como el CO₂, el amoníaco y otros refrigerantes de alta presión del futuro.
Las válvulas ICM están disponibles como válvulas completas y como parte del programa por partes.
Características y ventajas
Manipulación, instalación y mantenimiento rápidos y sencillos
Diseño ligero y compacto
Aptas para refrigerantes naturales de alta presión, como el CO₂
Características de control inigualables
Proporciona una alta presión de aspiración y un mejor COP para ahorrar energía

Centros de desarrollo de aplicaciones
Únete a nosotros para prepararte para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones, ofrecemos un entorno colaborativo con apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Estamos ingeniando el mañana. Juntos. Hoy.

Menor coste del ciclo de vida, mayor ahorro y máxima libertad de diseño
Las válvulas motorizadas ICM Flexline™ no solo han sido diseñadas para proporcionar grandes ahorros y la máxima libertad de diseño, también representan una solución fiable, segura y ecológica adaptada a sus requisitos, ahora y en el futuro.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Guía de aplicación | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglés | Multiple | 10 oct, 2022 | 8.4 MB | |
Guía de aplicación | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Español | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.2 MB | |
Folleto | Menores costes asociados al ciclo de vida. Mayor ahorro y máxima libertad de diseño (ICV Flexline) | Español | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Folleto | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Inglés | Multiple | 20 feb, 2024 | 15.6 MB |
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de control ICV Flexline™Danfoss ICV Flexline™ garantiza una solución fiable, segura y ecológica, ahora y en el futuro. La familia de productos está formada por una válvula de control pilotada ICS, una válvula de control motorizada ICM y una válvula solenoide de 2 etapas ICLX.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ con bridasLas válvulas ICV con bridas están disponibles en cinco tamaños: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM e ICV 65 PM.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula solenoide de 2 etapas ICLX Flexline™Las nuevas válvulas ICLX forman parte de la serie ICV Flexline™ Danfoss. La gama ICLX se compone de válvulas principales servoaccionadas de 2 etapas con válvulas solenoides piloto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas servoaccionadas ICS Flexline™Las válvulas piloto servoaccionadas ICS de la plataforma ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.