Una solución de calidad,
cómoda y segura
Las nuevas válvulas ICLX forman parte de la serie ICV Flexline™ Danfoss. La gama ICLX se compone de válvulas principales servoaccionadas de 2 etapas con válvulas solenoides piloto.
Las válvulas ICLX se pueden utilizar en tuberías de aspiración para garantizar la apertura contra presiones diferenciales elevadas, como las que tienen lugar tras un desescarche por gas caliente en sistemas de refrigeración industrial de grandes dimensiones con refrigerantes normales no inflamables, incluyendo el amoníaco y el CO₂.
Las válvulas ICLX presentan todas las características de las válvulas ICV Flexline™ y ofrecen una instalación, un funcionamiento y un mantenimiento seguros, flexibles y cómodos. Por ejemplo, la carcasa estándar ICV Flexline™ convierte a las válvulas ICLX en una auténtica solución «plug and play» que garantiza un cambio de funciones rápido y sencillo.

Menor coste del ciclo de vida, mayor ahorro y máxima libertad de diseño
Las válvulas de control ICV Flexline™ no solo han sido diseñadas para proporcionar grandes ahorros y la máxima libertad de diseño, también representan una solución fiable, segura y ecológica adaptada a tus requisitos, ahora y en el futuro.
Características y ventajas
Hermeticidad total para evitar fugas
El tipo normalmente cerrado minimiza los riesgos a los que se somete el sistema
La conexión por soldadura directa elimina la necesidad de emplear bridas, aumenta la seguridad del sistema y simplifica la instalación
Excelentes características de caudal, ideales para sistemas en los que se requiere una caída de presión baja
Instalación sencilla
Ausencia de fugas de gas caliente a la línea de aspiración gracias a las placas de teflón de la válvula y los anillos del pistón, herméticos a gases

Centros de desarrollo de aplicaciones
Únete a nosotros para prepararte para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones, ofrecemos un entorno colaborativo con apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Estamos ingeniando el mañana. Juntos. Hoy.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Danfoss ICLX two-step servo-operated main valves---A superior solution of safety and convenience (sales brochure) | Inglés | Multiple | 01 dic, 2014 | 433.5 KB | |
Folleto | Menores costes asociados al ciclo de vida. Mayor ahorro y máxima libertad de diseño (ICV Flexline) | Español | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Folleto | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Inglés | Multiple | 20 feb, 2024 | 15.6 MB | |
Folleto | Válvulas principales servoaccionadas de dos etapas ICLX de Danfoss - Una solución de calidad, cómoda y segura | Español | Multiple | 01 dic, 2014 | 502.6 KB |
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de control ICV Flexline™Danfoss ICV Flexline™ garantiza una solución fiable, segura y ecológica, ahora y en el futuro. La familia de productos está formada por una válvula de control pilotada ICS, una válvula de control motorizada ICM y una válvula solenoide de 2 etapas ICLX.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas motorizadas ICM Flexline™Las válvulas motorizadas ICM de la serie ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas servoaccionadas ICS Flexline™Las válvulas piloto servoaccionadas ICS de la plataforma ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.