Concepto modular único
Las estaciones de válvulas ICF Flexline™se destacan por su flexibilidad incomparable. Al igual que todos los productos de la plataforma Flexline™, estas estaciones de válvulas se basan en un concepto modular único.
Esta solución de control de múltiples orificios permite realizar ahorros significativos, ya que todas las válvulas son reemplazadas por una sola estación de válvulas. Compuesta por una carcasa de válvula y de cuatro o seis módulos funcionales, como máximo, la estación de válvulas es una verdadera solución Plug & Play.
Cubre el 90 % de todas las aplicaciones con solo cuatro configuraciones básicas y ofrece más de 50 configuraciones personalizadas. Lo significa una instalación rápida y menos horas de mantenimiento.
Las estaciones de válvulas son adecuadas para todos los refrigerantes comunes de baja y alta presión, líneas líquidas, líneas de inyección del compresor y líneas de gas caliente. Están homologadas hasta 52 bar (754 psi) y se pueden utilizar con la mayoría de los refrigerantes.
Cubre el 90 % de todas las aplicaciones con solo cuatro configuraciones básicas y ofrece más de 50 configuraciones personalizadas. Lo significa una instalación rápida y menos horas de mantenimiento.
Las estaciones de válvulas son adecuadas para todos los refrigerantes comunes de baja y alta presión, líneas líquidas, líneas de inyección del compresor y líneas de gas caliente. Están homologadas hasta 52 bar (754 psi) y se pueden utilizar con la mayoría de los refrigerantes
Características y beneficios
Ahorro considerable de tiempo, un solo componente y diseño del sistema facilitado, gracias a los esquemas de válvulas 3D gratuitos.
Reducción del tiempo de instalación a un 80 % y con solo dos soldaduras.
Menor necesidad de aislamiento, diseño compacto.
Fácil mantenimiento durante el funcionamiento y la operación.
Baja pérdida de refrigerante durante el funcionamiento.
Larga vida útil
Presentación de las nuevas estaciones de válvulas de acero inoxidable ICF
Esta innovación permite diseñar sistemas de refrigeración modernos y escalables, totalmente en acero inoxidable.
Más información sobre la estación de válvulas.