Control de válvula motorizada ICAD B

  • Vista general
  • Vídeos
  • Documentos
  • Productos relacionados

Premio Red Dot al diseño de productos 2024

El Red Dot Award reconoce a ICAD B como un producto con un diseño y una usabilidad excepcionales. Mira el vídeo para ver cómo el equipo detrás de ICAD B logró este reconocimiento y lo que significa para el futuro.

Lleva el control motorizado de válvulas a un nivel superior con ICAD B

Diseñado para una amplia gama de aplicaciones, ICAD B es fiable, fácil de usar y se integra perfectamente a los sistemas de control.

ICADB

Fiabilidad inigualable

ICAD B está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en una diversas aplicaciones.

El sistema de montaje cuenta con un acoplamiento completamente hermético entre el ICAD y la ICM, evitando la filtración de humedad en la junta. El acoplamiento no necesita grasa ni materiales adicionales, por lo que no requiere mantenimiento ni limpieza. El nuevo diseño ha pasado por rigurosas pruebas y validaciones tanto en entornos de laboratorio como en situaciones reales, arrojando siempre resultados exitosos y sin inconvenientes.

Eficiencia en la configuración, instalación y mantenimiento.

ICAD B incluye varias funciones de software inteligentes que simplifican la instalación, la configuración y el mantenimiento.
• Utiliza el asistente de instalación de la aplicación para smartphone para instalar y configurar rápidamente el ICAD B.
• Establece un programa de mantenimiento preventivo en el sistema y evita tiempos de inactividad inesperados.
• Obtén información detallada sobre el rendimiento gracias a la función de autodiagnóstico integrada.
• Soluciona los problemas del sistema de forma remota a través de la aplicación para smartphone.

Optimiza al máximo la conectividad digital / Amplia gama de opciones de conectividad digital

ICAD B proporciona tres formas de acceso: directamente en la válvula a través del panel de visualización, mediante la aplicación para smartphone, y de forma inalámbrica mediante una interfaz remota a través de comunicación de datos. Puedes elegir entre dos opciones de comunicación de datos: Modbus RTU a través de RS485 y Modbus TCP IP a través de Ethernet.
También puedes integrar completamente cada ICAD B en el sistema de control para gestionar la configuración, ajustar los parámetros y supervisar y controlar el sistema de manera remota.

Válvulas operadas por motor

Mira el control de válvulas motorizadas bajo una nueva perspectiva

Comprometido con facilitar la configuración, garantizar operaciones fluidas y proporcionar monitoreo en tiempo real, ICAD B simplifica los procesos de trabajo y te prepara para un futuro más frío. Para más información.

Ventajas y características adicionales

Panel de visualización protegido por contraseña con navegación intuitiva

Todos los menús y parámetros son accesibles a través de la aplicación para smartphone

La luz indicadora de estado ofrece una notificación visual del estado del sistema

El diseño de montaje con dos tornillos y el posicionamiento del acoplamiento a 360 facilita la instalación

Las mejoras en la lógica operativa, como la monitorización del par y los micro pasos, mejoran el rendimiento y previenen errores

Compatibilidad 100% con versiones anteriores de todas las válvulas ICM/ICMTS

CoolConfig

CoolConfig

La herramienta CoolConfig permite al ingeniero de proyecto generar los ajustes para ICAD B offline, y entregar el archivo al ingeniero de puesta en marcha en el momento adecuado para la instalación en uno o múltiples ICAD B.

Vídeos

CoolConfig

Vídeos explicativos de ICAD B

Explore las características, la instalación y la configuración del actuador ICAD B con la orientación experta de Tom Jensen, Senior Product Training Manager. Esta serie de vídeos cubre todo, desde la configuración hasta la resolución de problemas.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Guía de instalación Actuador, Tipo ICAD 600B / 600B-TS / 1200B Español Multiple 15 nov, 2023 6.6 MB .pdf
Guía de instalación Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B Chino (CN) Multiple 15 nov, 2023 3.8 MB .pdf
Guía de instalación Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B Francés Multiple 15 nov, 2023 6.6 MB .pdf
Guía de instalación Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B Polaco Multiple 15 nov, 2023 6.6 MB .pdf
Guía de instalación Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B Italiano Multiple 15 nov, 2023 6.6 MB .pdf
Guía de instalación Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B Portugués Multiple 15 nov, 2023 6.6 MB .pdf
Guía de instalación Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B Alemán Multiple 15 nov, 2023 6.6 MB .pdf
Guía de instalación Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B Inglés Multiple 11 mar, 2024 6.7 MB .pdf
Guía del usuario CoolConfig ICAD Operating Manual Inglés Multiple 29 ene, 2024 18.4 MB .pdf
Folleto e-Book ICAD B Español España 03 ene, 2024 3.1 MB .pdf
Folleto ICAD B brochure - See motorized valves control in a new light Francés Francia 19 dic, 2023 3.4 MB .pdf
Folleto ICAD B brochure - See motorized valves control in a new light Alemán Multiple 11 dic, 2023 1.0 MB .pdf
Folleto ICAD B brochure - See motorized valves control in a new light Italiano Italia 22 dic, 2023 1.0 MB .pdf
Folleto ICAD B brochure - See motorized valves control in a new light Inglés Multiple 20 nov, 2023 1.3 MB .pdf
Guía del usuario ICM and ICMTS Motorized Valves and CVE Pilot valves with ICAD Actuators Inglés Multiple 21 nov, 2024 13.9 MB .pdf
Folleto técnico Motor actuator for ICM/ICM-TS motorized valves and CVE pilot valve Inglés Multiple 26 jul, 2024 3.4 MB .pdf

Productos relacionados