Innovadora solución de descarga para chillers y bombas de calor sin aceite
Diseñada para resolver los principales problemas de las aplicaciones oil-free, la válvula OFC mejora la eficiencia y fiabilidad del sistema, al tiempo que reduce la complejidad. Esta válvula patentada "todo en uno" incorpora una válvula de retención de boquilla húmeda, una válvula de cierre y funciones de difusor. Se adapta perfectamente a los compresores Danfoss Turbocor® sin aceite.
Características y beneficios
Baja caída de presión - alta eficiencia del sistema
Rendimiento en condiciones de caudal bajo
Capaz de cubrir diferentes condiciones de puesta en marcha, cierre y funcionamiento
Prevención de rotación inversa y contraflujo, cierre rápido
Fiabilidad en aplicaciones con grandes sobretensiones
Protección contra las limitaciones del compresor y del sistema
Sonido bajo para una mejor percepción del cliente
Encajar codo 90° a válvula
Sin fugas, especialmente durante el servicio
Puede colocarse en línea vertical para ahorrar espacio en horizontal

Documentos
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Turbocor® - TTLos compresores sin aceite Turbocor® TT de Danfoss están disponibles en cuatro modelos diferentes, que van de las 60 a las 200 toneladas / 200 a 700 kW, mediante el uso del refrigerante R134a o el refrigerante R513A, con un GWP muy bajo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Turbocor® - TGLos compresores sin aceite Turbocor® TG de Danfoss están disponibles en cuatro modelos diferentes, que van de las 40 a las 150 toneladas / 140 a 540 kW, mediante el uso del refrigerante HFO1234ze, con un GWP muy bajo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Turbocor® - TTH / TGHLos compresores sin aceite Danfoss Turbocor® modelo TTH / TGH, optimizados para aplicaciones de alta elevación, están disponibles en dos modelos diferentes que utilizan R134a, no inflamable de bajo GWP R513A (107 toneladas / 376 kW) y ultra bajo GWP HFO1234ze (82 toneladas / 288kW).
Articles

Ganancia de rendimiento comprobada de las válvulas de retención y cierre OFC de Danfoss
Este artículo revela que, según las pruebas realizadas por ADC, la válvula de control y cierre OFC mejora la eficiencia energética en un 3 % en los sistemas chillers refrigerados por agua con compresores Turbocor®, lo que ofrece un ahorro potencial en el diseño del sistema y en los costes de funcionamiento.