Optimizadas para su uso en tuberías de líquido, aspiración y gas caliente
Las válvulas de retención NRV y NRVH de Danfoss están optimizadas para su uso en tuberías de líquido, aspiración y gas caliente en aplicaciones de aire acondicionado para garantizar un sentido de flujo correcto. La válvula NRVH está diseñada especialmente para sistemas con compresores conectados en paralelo.
Características y ventajas
Las válvulas se pueden utilizar con refrigerantes fluorados, así como con CO₂
Hay disponibles versiones con paso en ángulo y con paso recto
Se suministran con conexiones soldar o roscar
Disponibles con conexiones sobredimensionadas para facilitar la instalación
La NRVH se suministran con un muelle para Δp = 0,3 bar (4 psi)

Acceso a product store
Encuentra toda la información que necesitas sobre estos productos.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto técnico | Check valve Type NRV and NRVH | Inglés | Multiple | 18 mar, 2021 | 4.5 MB | |
Folleto técnico | NRV check valve CO2 | Inglés | Multiple | 12 ene, 2020 | 574.8 KB | |
Folleto técnico | Válvulas de retención, tipos NRV y NRVH | Español | Multiple | 09 ene, 2024 | 4.7 MB |
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.