Presostatos para compresores de refrigeración
Los presostatos KP están optimizados para aplicaciones de refrigeración de la industria de distribución alimentaria, ya que proporcionan una excelente protección contra la presión de aspiración baja o la presión de descarga alta. Se utilizan para arrancar y parar compresores de refrigeración y ventiladores en condensadores refrigerados por aire.
Los presostatos diferenciales de aceite MP 54 y MP 55 se usan como interruptores de seguridad para proteger compresores de refrigeración frente a bajas presiones del aceite de lubricación.

Folleto general
Consulta el folleto general de los presostatos KP y MP.
Características y ventajas
Alta confianza eléctrica y mecánica
Amplio rango de regulación
Diseño compacto
Larga durabilidad

Centros de desarrollo de aplicaciones
Colabora con nosotros y prepárate para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones ofrecemos un entorno de colaboración con un apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Estamos ingeniando el mañana Juntos. Hoy.
Documentos
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostatos de cartucho ACBEl presostato de cartucho ACB es un pequeño presostato de tipo disco para uso en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Se trata de un elemento estándar equipado con un sistema de contactos de 6 A, con reinicio automático o manual.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostatos KP/KPU para aplicaciones estándarLos presostatos KP están optimizados para refrigeración comercial ligera y pesada, ya que proporcionan una excelente protección contra la presión de aspiración baja o la presión de descarga alta.
Evita las falsificaciones

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.