Excelente fiabilidad y larga durabilidad
Los presostatos KP están optimizados para refrigeración comercial ligera y pesada, ya que proporcionan una excelente protección contra la presión de aspiración baja o la presión de descarga alta. Se utilizan para arrancar y parar compresores de refrigeración y ventiladores en condensadores refrigerados por aire.
Los termostatos KP son interruptores eléctricos controlados por temperatura y tienen un solo conmutador unipolar (SPDT). Pueden utilizarse en la regulación, pero se utilizan sobre todo en los dispositivos de control de la seguridad.
Con los presostatos KP se obtiene una gran fiabilidad y una larga durabilidad, gracias a la función de activación por límites, que garantiza tiempos de rebote sumamente cortos. El presostato KP está disponible con grados de protección IP30, IP44 e IP55, para adaptarse convenientemente a cada aplicación.
Características y beneficios
Alta confianza eléctrica y mecánica
Presostato resistente a las vibraciones e impactos
Diseño compacto
Fuelle completamente soldado
Larga durabilidad
Ajustes de presión regulables

Folleto comercial general sobre presostatos y termostatos
Consulta los folletos generales sobre nuestros presostatos y termostatos.
Documentos
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostatos diferenciales MPLos presostatos KP se usan para proporcionar protección a sistemas de refrigeración y aire acondicionado frente presión de aspiración excesivamente baja o presión de descarga excesivamente alta. También se utilizan para arrancar y parar compresores de refrigeración y ventiladores en condensadores enfriados por aire. Los presostatos KP están disponibles con grados de protección IP30 e IP44.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostatos de cartucho ACBEl presostato de cartucho ACB es un pequeño presostato de tipo disco para uso en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Se trata de un elemento estándar equipado con un sistema de contactos de 6 A, con reinicio automático o manual.
Formación
Más información sobre presostatos y termostatos
Evita las falsificaciones

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.