Larga durabilidad
Los presostatos de cartucho ACB y CCB de Danfoss son pequeños controles de presión de tipo disco para uso en sistemas de aire acondicionado. Permiten un funcionamiento robusto y fiable y una larga durabilidad.
Gracias a su pequeño tamaño, su peso ligero y su alto grado de protección, pueden montarse directamente en el sistema de aire acondicionado si se requiere regular la presión. El diseño compacto y sencillo ahorra espacio y reduce los costes de instalación.
Los presostatos están disponibles con diferentes ajustes y conexiones de presión, para adaptarse a tus necesidades particulares.
Características y beneficios
Rango de presión de −0,5 a 45 bar (−7,25 a 653 psi).
El tipo CCB está disponible para altas presiones extremas.
Diseño compacto y ligero
Disponibles para todos los tipos de conexiones
Alta durabilidad
Versión IP 66 impermeable con cables
Homologación UL bajo pedido

Lección electrónica sobre presostatos y termostatos
Aprende más sobre controles on/off Presostatos y termostatos en esta lección electrónica.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostatos diferenciales MPLos presostatos KP se usan para proporcionar protección a sistemas de refrigeración y aire acondicionado frente presión de aspiración excesivamente baja o presión de descarga excesivamente alta. También se utilizan para arrancar y parar compresores de refrigeración y ventiladores en condensadores enfriados por aire. Los presostatos KP están disponibles con grados de protección IP30 e IP44.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostatos KP/KPU para aplicaciones estándarLos presostatos KP están optimizados para refrigeración comercial ligera y pesada, ya que proporcionan una excelente protección contra la presión de aspiración baja o la presión de descarga alta.
Formación
Más información sobre presostatos y termostatos
Evita las falsificaciones

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.