Interruptor de nivel de líquido electrónico LLS 4000 - Sustitución de la válvula de flotador para refrigeración industrial
El interruptor de nivel de líquido electrónico Danfoss LLS 4000 es un interruptor compacto, rentable y fiable para mediciones de nivel de líquido.
Con una instalación simple de un punto de conexión, puesta en servicio inteligente a través de Bluetooth y fiabilidad de nivel superior gracias a su clasificación de Nivel de Integridad de Seguridad, el LLS 4000 hace que la medición eléctrica de líquidos sea más inteligente y fiable que nunca.
Con el LLS 4000, Danfoss está cambiando completamente el juego electrónico de cambio de nivel de líquido. Ofreciendo fiabilidad superior, rentabilidad y facilidad de uso, el interruptor de nivel eléctrico LLS 4000 ofrece un rendimiento excelente en comparación con las alternativas mecánicas, a un precio competitivo.
Construido pensando en el usuario, el LLS 4000 es fácil de instalar con un solo punto de conexión, y permite reemplazarlo sin vaciar los subsistemas. El LLS 4000 detecta amoníaco y H (C) FC, lo que lo convierte en una opción versátil. Además, la conectividad Bluetooth hace que la puesta en marcha sea rápida y fácil con cualquier dispositivo inteligente.
Diseñado para una fiabilidad superior, el LLS 4000 cumple con los más altos requisitos de seguridad: el Nivel de integridad de seguridad 2. El Nivel de integridad de seguridad 2, o SIL2 para abreviar, es una medida del rendimiento y la fiabilidad necesaria para productos en aplicaciones con altos estándares de seguridad. La clasificación de seguridad es un testimonio de la fiabilidad superior del interruptor de nivel de líquido eléctrico LLS 400.
Haz de la seguridad un parámetro competitivo
Mantener el más alto nivel de cumplimiento con los estándares de seguridad de toda la industria es una parte esencial para mantener una marca y reputación sólidas entre tus clientes. Al seleccionar productos aprobados por el Nivel de integridad de seguridad, tus clientes obtienen componentes fiables y certificados que necesitan para lograr sus objetivos de seguridad funcional y garantizar un rendimiento fiable.
Características y beneficios
Solución compacta
- Para Amoníaco y H(C)FC
- Fácil de instalar con solo un punto de conexión
Fácil puesta en servicio
- Compatible con Bluetooth y smartphone
- Medios, NO/NC
Fácil sustitución
- No es necesario vaciar el subsistema
- Diseño del producto dividido entre parte de refrigeración y parte electrónica

Interruptor electrónico de nivel de líquido
Con el LLS 4000, Danfoss está cambiando completamente el juego electrónico de cambio de nivel de líquido. Ofreciendo fiabilidad superior, rentabilidad y facilidad de uso, el interruptor de nivel electrónico LLS 4000 ofrece un rendimiento excelente en comparación con las alternativas mecánicas, a un precio competitivo.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Liquid Level Switch - LLS 4000 | Arabic (AE); Bulgarian; Czech; Danish; German; Greek (modern); English; Spanish, Castilian; Estonian; Persian; Finnish; French; Irish; Hebrew (modern); Hindi; Croatian; Hungarian; Indonesian; Icelandic; Italian; Japanese; Kazakh; Korean; Lithuanian; Latvian; Macedonian; Norwegian Bokmål; Dutch, Flemish; Polish; Portuguese; Romanian, Moldavian, Moldovan; Russian; Slovak; Slovenian; Serbian (RS); Swedish; Tamil; Thai; Turkish; Ukrainian; Vietnamese; Chinese (CN) | Multiple | 10 mar, 2021 | 688.3 KB | |
Brochure | Liquid Level Switch - LLS 4000 | German | Multiple | 09 sept, 2020 | 3.8 MB |
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de nivel de líquidoEl sensor de nivel de líquido AKS 4100 alcanza unos niveles de flexibilidad y precisión sin igual. Con la tecnología de radar guiado, este sensor está totalmente adaptado para aplicaciones de refrigeración industrial: es fiable y ofrece una elevada precisión.
Software

Conecta y controla tu LLS 4000
Conecta y controla cualquier interruptor de nivel de líquido LLS 4000 de Danfoss con la aplicación LLS 4000. La puesta en marcha, la configuración y la supervisión se pueden realizar de forma rápida y cómoda con tan solo unos toques en tu smartphone.