Visores de líquido
SGP es una serie de visores de líquido para aplicaciones de alta presión (presión máxima de trabajo: 52 bar / 754 psig). La serie SGP está disponible en versiones optimizadas para refrigerantes con aceite mineral, como por ejemplo, HCFC, y en versiones optimizadas para refrigerantes HFC no inflamables. La serie SGP está disponible con conexiones roscadas, para soldar y con casquillo, y con o sin indicadores de humedad.